(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,716円 ~ 13,053円
税込価格
7,388円 ~ 14,358円

多ビンMS用大気側プラグ。【特長】・ソルダーカップ形状のソケットコンタクトを組...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

大気側プラグ MS 6 PIN 用の特長

商品参考図(型式:ASP6MS)

商品参考図(型式:ASP6MS)

材質スリーブ:アルミ合金
絶縁体:合成樹脂
コンタクト:銅合金 + 金メッキ
ブッシュ:合成ゴム
使用温度範囲:℃-55~125

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

極数ABCDE型式
628.63754.810824.6ASP6MS
1034.131.86310830.2ASP10MS
1437.336.769.111134.9ASP14MS
1940.536.769.111134.9ASP19MS
2443.742.475.511342.1ASP24MS
375042.475.511342.1ASP37MS
4862.757.979.811156.4ASP48MS

型番リスト

型番
製品コード
極数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10015
6

1個

6,716( 7,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10004
10

1個

7,326( 8,059円 )

7日目

10006
14

1個

8,464( 9,310円 )

7日目

10008
19

1個

9,169( 10,086円 )

7日目

10010
24

1個

10,134( 11,147円 )

7日目

10012
37

1個

13,053( 14,358円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多ビンMS用大気側プラグ。
【特長】
・ソルダーカップ形状のソケットコンタクトを組み込み。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

    多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

    多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ

      多ピン用 接続部品 大気側 プラグ

      多ピン用 接続部品 大気側 プラグ

        高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

        高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

          同軸用 接続部品 大気側 プラグ

          同軸用 接続部品 大気側 プラグ

            同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト

            同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト

              多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015

              多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015

                熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                  同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                  同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                    同軸 N 両側 JACK(めす)

                    同軸 N 両側 JACK(めす)

                      多ピン用 接続部品 D-Sub 真空側 PEEK絶縁インサート ソケットコンタクト付カプトンケーブル

                      多ピン用 接続部品 D-Sub 真空側 PEEK絶縁インサート ソケットコンタクト付カプトンケーブル

                        多軸プラグ付電流導入端子 9999シリーズ

                        多軸プラグ付電流導入端子 9999シリーズ

                          メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) グリーンテック
                          通常価格 6,716円 11,710円 5,696円 23,026円 1,283円 11,516円 160,134円 6,134円 104,829円 103,977円 115,316円 29,451円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   7日目   14日目   7日目~   18日目   5日目~  
                          種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 多ピン 関連部品 同軸 同軸 - 電流導入端子
                          関連部品種類 熱電対用接続部品 多ピン用接続部品 多ピン用接続部品 高電圧・高電流用接続部品 同軸用接続部品 同軸用接続部品 - 熱電対用接続部品 - - - -
                          絶縁体材質 合成樹脂 ガラス繊維入りフェノル樹脂(UL94V-1/黒) - - - - - - - - - -
                          シエル材質 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - - -
                          使用温度範囲(℃) -55~125 -55~125 -25~70 -196~300 - - - -196~300 - - - -

                          多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました