(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸用 接続部品 大気側 プラグ

同軸用 接続部品 大気側 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,283円 ~ 6,857円
税込価格
1,411円 ~ 7,543円

同軸端子に接続可能な大気側プラグです。【特長】・豊富なラインナップから、最適な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

同軸用接続部品 大気側プラグの特長

商品参考図(型式:ASP-BNC)

商品参考図(型式:ASP-BNC)

接続部品材質電圧:V max. DC電圧:A max.使用温度範囲:℃型式
BNCシェル:黄銅+ニッケルメッキ
絶縁体:PTFA
1,5005-65~165ASP-BNC
BNC-5kV5,00010ASP-BNC5KV
SHVASP-SHV
MHVASP-MHV
N1,0005ASP-N
SMAシェル:黄銅+ニッケルメッキ
絶縁体:PTFA
7503ASP-SMA
LEMOシェル:黄銅+クロムメッキ
絶縁体:PEEK®
2,5004-50~250ASP-LEMO

寸法

寸法図(BNC)

寸法図(BNC)

寸法図(SHV)

寸法図(SHV)

寸法図(BNC-5kV、MHV)

寸法図(BNC-5kV、MHV)

寸法図(N)

寸法図(N)

寸法図(SMA)

寸法図(SMA)

寸法図(LEMO)

寸法図(LEMO)

型番リスト

型番
製品コード
絶縁体材質
シエル材質
接続部品
電圧(DC MAX)(V)
電流(MAX)(A)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10017
PTFA
黄銅+ニッケルメッキ
BNC
1500
5
-65~165

1個

1,283( 1,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10001
PTFA
黄銅+ニッケルメッキ
BNC5KV
5000
10
-65~165

1個

6,850( 7,535円 )

7日目

10186
PEEK
黄銅+クロムメッキ
LEMO
2500
4
-50~250

1個

5,844( 6,428円 )

7日目

12654
PTFA
黄銅+ニッケルメッキ
MHV
5000
10
-65~165

1個

6,857( 7,543円 )

7日目

10188
PTFA
黄銅+ニッケルメッキ
N
1000
5
-65~165

1個

2,457( 2,703円 )

7日目

10002
PTFA
黄銅+ニッケルメッキ
SHV
5000
10
-65~165

1個

6,105( 6,716円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同軸端子に接続可能な大気側プラグです。
【特長】
・豊富なラインナップから、最適なアイテムをお選びください
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸用 接続部品 大気側 プラグ

同軸用 接続部品 大気側 プラグ

    絶縁フランジ 絶縁碍子

    絶縁フランジ 絶縁碍子

      電気フィードスルーDN40 ISO-KF

      電気フィードスルーDN40 ISO-KF

        同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

        同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

          同軸フィードスルーBNC MHV

          同軸フィードスルーBNC MHV

            電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

            電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

              同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

              同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

                同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

                  絶縁継手 絶縁碍子

                  絶縁継手 絶縁碍子

                    高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                    高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                      同軸 N 両側 JACK(めす)

                      同軸 N 両側 JACK(めす)

                        高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                        高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                          電気フィードスルーDN16 ISO-KF

                          電気フィードスルーDN16 ISO-KF

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) インフィコン コスモテック(導入端子) インフィコン コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) インフィコン
                            通常価格 1,283円 101,564円 70,071円 67,491円 67,029円 47,832円 86,540円 51,457円 28,000円 23,026円 103,977円 44,616円 9,644円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   8日目   18日目   8日目   14日目~   18日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   14日目   14日目  
                            種類 関連部品 関連部品 - 同軸 電流導入端子 高電圧・小電流 同軸 同軸 関連部品 関連部品 同軸 高電圧・小電流 -
                            関連部品種類 同軸用接続部品 絶縁フランジ - - - - - - 絶縁継手 高電圧・高電流用接続部品 - - -

                            同軸用 接続部品 大気側 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました