(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高電圧・中~高電流 10KV 124~808A (型番リスト)

高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
110,631円
税込単価
121,694円

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。【特長】・電極の材...

詳細情報を確認する

型番

N510K124ASS1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類[電流導入端子] 高電圧・中~高電流端子数1
電圧(AC)(kV)7電圧(DC)(kV)10
電流(A)124電極材質[SUS] SUS304
フランジ規格NW/KFフランジ材質[SUS] SUS304
フランジサイズ(呼び)50使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)-196~300
製品コード11558 - -

商品情報

高電圧・中~高電流 10KV 124~808A(NW/KF)フランジの寸法

(NW/KFフランジ)寸法図

寸法図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズ電流値電極材質ABCDE型式
1NW / KF 50808無酸素銅75622.582.5M25N510K808ACU1
1NW / KF 50124SUS 30475622.582.5M25N510K124ASS1

高電圧・中~高電流 10KV 124~808A(ICF)フランジの寸法

(ICFフランジ)寸法図

寸法図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズ電流値電極材質ABCDE型式
1ICF 114808無酸素銅11417.52382M25C310K808ACU1
1ICF 114124SUS 30411417.52382M25C310K124ASS1

高電圧・中~高電流 10KV 124~808Aの仕様と材質

タイプFeedthrough
コネクター10 kV / ~ 808 A
電圧:V max.DC10,000
電流値 / 1本あたり:A max.~ 808
絶緑抵抗値:ohm min.109
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196 ~ 300
フランジSUS 304
スリーブSUS 304
絶縁体アルミナセラミック
  • ※ コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。

型番リスト

型番
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N510K124ASS1

124
[SUS] SUS304
NW/KF
50
11558

1個

110,631( 121,694円 )

18日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。
【特長】
・電極の材質は無酸素銅、無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化。
・電極の形状はストレートタイプ、ねじ加工タイプ、シリコン絶縁プラグ接続タイプを取り揃えている。
・真空、大気用ソケットコンタクト、大気用シリコン絶縁プラグ等、周辺機器も取り揃えている。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧・中~高電流 10KV 124~808Aの型番N510K124ASS1のページです。
型番N510K124ASS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

    高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

    高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

      高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

      高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

        電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

        電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

          電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

          電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

            高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

            高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

              高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

              高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                    高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                    高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                      同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                      同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                        熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                        熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                          多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

                          多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 110,631円 60,599円 57,157円 37,992円 47,832円 38,003円 44,616円 31,631円 87,148円 22,431円 104,829円 6,134円 6,716円
                            通常出荷日 18日目   18日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   15日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・高電流 高電圧・小電流 高電圧・高電流(接続部品セット品) 高電圧・小電流 高電圧・中電流 同軸 関連部品 同軸 関連部品 関連部品
                            端子数 1 1 1 - - - - - - - - - -
                            電圧(AC)(kV) 7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.1 0.7 - 3.5 - -
                            電圧(DC)(kV) 10 5 5 5 5 5 5 3 1 - 5 - -
                            フランジ材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 - -

                            高電圧・中~高電流 10KV 124~808Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト