(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N55K73ASS1
高電圧・中~高電流 5KV 73~476A コウデンアツ チュウコウデンリュウ

高電圧・中~高電流 5KV 73~476A N55K73ASS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,815円
税込単価
77,897円

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。【特長】・電極の材...

詳細情報を確認する

型番

N55K73ASS1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N55K73ASS1 の仕様・寸法情報

商品情報

高電圧・中~高電流 5KV 73~476A(NW/KF)フランジの寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズ電流値電極材質ABCDE型式
1NW/KF 40476無酸素銅55622.567.5M16N45K476ACU1
1NW/KF 4073SUS 30455622.567.5M16N45K73ASS1
1NW/KF 50476無酸素銅75622.567.5M16N55K476ACU1
1NW/KF 5073SUS 30475622.567.5M16N55K73ASS1

高電圧・中~高電流 5KV 73~476A(ICF)フランジの寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

端子数フランジ規格サイズ電流値電極材質ABCDE型式
1ICF 70476無酸素銅7012.72367M16C25K476ACU1
1ICF 7073SUS 3047012.72367M16C25K73ASS1
1ICF 114476無酸素銅11417.52367M16C35K476ACU1
1ICF 11473SUS 30411417.52367M16C35K73ASS1

高電圧・中~高電流 5KV 73~476Aの仕様と材質

タイプFeedthrough
コネクター5kV/~476A
電圧:V max.DC5,000
電流値/1本あたり:A max.~476
絶縁抵抗値:ohm min.109
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196~300
  • ※ コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。
フランジSUS 304
スリーブSUS 304
絶縁体アルミナセラミック

型番リスト

型番
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N55K73ASS1

73
[SUS] SUS304
NW/KF
50
12305

1個

70,815( 77,897円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。
【特長】
・電極の材質は無酸素銅、無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化。
・電極の形状はストレートタイプ、ねじ加工タイプ、シリコン絶縁プラグ接続タイプを取り揃えている。
・真空、大気用ソケットコンタクト、大気用シリコン絶縁プラグ等、周辺機器も取り揃えている。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。

カタログ

N55K73ASS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧・中~高電流 5KV 73~476Aの型番N55K73ASS1のページです。
型番N55K73ASS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

    高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

    高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

        高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

        高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

          高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

          高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

            電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

            電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

              高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

              高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                    熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                    熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                      同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                      同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                        同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

                        同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

                          熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

                          熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 60,599円 57,157円 37,992円 110,631円 38,003円 47,832円 44,616円 31,631円 87,148円 6,134円 104,829円 64,088円 60,000円
                            通常出荷日 18日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   15日目~   14日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~  
                            種類 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・高電流(接続部品セット品) 高電圧・小電流 高電圧・小電流 高電圧・中電流 同軸 関連部品 同軸 同軸 熱電対
                            端子数 1 1 - 1 - - - - - - - - -
                            電圧(AC)(kV) 3.5 3.5 3.5 7 3.5 3.5 3.5 2.1 0.7 - 3.5 0.7 -
                            電圧(DC)(kV) 5 5 5 10 5 5 5 3 1 - 5 1 -
                            フランジ材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304

                            高電圧・中~高電流 5KV 73~476Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N45K476ACU1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電流
                            (A)
                            電極材質 フランジ規格 フランジサイズ(呼び) 製品コード

                            60,599円

                            ( 66,659円 )
                            1個 -

                            18日目

                            476[無酸素銅] 無酸素銅NW/KF4011556

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました