(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,157円
税込単価
62,873円

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。【特長】・電極の材...

詳細情報を確認する

型番

C25K22ASS1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

高電圧・中~高電流 5KV 22~145A(NW/KF)フランジの寸法

(NW/KFフランジ)寸法図

寸法図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズ電流値電極材質ABCDE型式
1NW/KF 16145無酸素銅3061575M6N25K145ACU1
1NW/KF 1622SUS 3043061575M6N25K22ASS1
1NW/KF 25145無酸素銅40622.567.5M6N35K145ACU1
1NW/KF 2522SUS 30440622.567.5M6N35K22ASS1
1NW/KF 40145無酸素銅55622.567.5M6N45K145ACU1
1NW/KF 4022SUS 30455622.567.5M6N45K22ASS1

高電圧・中~高電流 5KV 22~145A(ICF)フランジの寸法

(ICFフランジ)寸法図

寸法図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズ電流値電極材質ABCDE型式
1ICF 34145無酸素銅347.511.878.2M6C15K145ACU1
1ICF 3422SUS 304347.511.878.2M6C15K22ASS1
1ICF 70145無酸素銅7012.72367M6C25K145ACU1
1ICF 7022SUS 3047012.72367M6C25K22ASS1

高電圧・中~高電流 5KV 22~145Aの仕様と材質

タイプFeedthrough
コネクター5 kV/~145 A
電圧:V max.DC5,000
電流値/1本あたり:A max.~145
絶緑抵抗値:ohm min.109
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196~300

*コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。

フランジSUS 304
スリーブSUS 304
絶緑体アルミナセラミック

型番リスト

型番
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C25K22ASS1

22
[SUS] SUS304
ICF
70
11255

1個

57,157( 62,873円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。
【特長】
・電極の材質は無酸素銅、無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化。
・電極の形状はストレートタイプ、ねじ加工タイプ、シリコン絶縁プラグ接続タイプを取り揃えている。
・真空、大気用ソケットコンタクト、大気用シリコン絶縁プラグ等、周辺機器も取り揃えている。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。

カタログ

C25K22ASS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧・中~高電流 5KV 22~145Aの型番C25K22ASS1のページです。
型番C25K22ASS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

    高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

    高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

      高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

      高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

        多軸プラグ付電流導入端子 9999シリーズ

        多軸プラグ付電流導入端子 9999シリーズ

          多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

          多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ

            電気フィードスルーDN16 ISO-KF

            電気フィードスルーDN16 ISO-KF

              熱電対用端子

              熱電対用端子

                絶縁継手 絶縁碍子

                絶縁継手 絶縁碍子

                  高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                  高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                    同軸用 接続部品 大気側 プラグ

                    同軸用 接続部品 大気側 プラグ

                      一般電流導入端子

                      一般電流導入端子

                        電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

                        電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

                          熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                          熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) グリーンテック コスモテック(導入端子) インフィコン セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 57,157円 60,599円 110,631円 29,451円 6,716円 9,644円 33,149円 28,000円 44,616円 1,283円 14,152円 47,832円 6,134円
                            通常出荷日 19日目   18日目   18日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   7日目  
                            種類 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 電流導入端子 関連部品 - 熱電対 関連部品 高電圧・小電流 関連部品 電流導入端子 高電圧・小電流 関連部品
                            端子数 1 1 1 - - - - - - - - - -
                            電圧(AC)(kV) 3.5 3.5 7 - - - - - 3.5 - - 3.5 -
                            電圧(DC)(kV) 5 5 10 1 - - - - 5 - - 5 -
                            フランジ材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - - SUS304 - - SUS304 -

                            高電圧・中~高電流 5KV 22~145Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました