(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,056円
税込単価
44,062円

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。【特長】・電極の材...

詳細情報を確認する

型番

C15K110A1CM5WP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ(NW/KF)フランジの寸法

(NW/KFフランジ)寸法図

寸法図

(NW/KFフランジ)形状

形状

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1NW / KF 1630667.573.5-N25K110A1CM5WP
1NW / KF 2540667.573.5-N35K110A1CM5WP
1NW / KF 4055667.573.5-N45K110A1CM5WP
2NW / KF 4055667.573.526N45K110A2CM5WP

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ(ICF)フランジの寸法

(ICFフランジ)寸法図

寸法図

(ICFフランジ)形状

形状

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1ICF 34347.56873-C15K110A1CM5WP
1ICF 707012.76873-C25K110A1CM5WP
2ICF 707012.7687326C25K110A2CM5WP

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプの仕様と材質

夕イプFeedthrough
コネクター5 kV / 110A
電圧:V max. DC5,000
電流値/1本あたり:A max.110
絶縁抵抗値:ohm min.109
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196 ~ 300
  • ※ コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。
フランジSUS 304
スリーブコバール®
電極無酸素銅
絶縁体アルミナセラミック

型番リスト

型番
端子数
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C15K110A1CM5WP

1
ICF
34
11234

1個

40,056( 44,062円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されている。
【特長】
・電極の材質は無酸素銅、無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化。
・電極の形状はストレートタイプ、ねじ加工タイプ、シリコン絶縁プラグ接続タイプを取り揃えている。
・真空、大気用ソケットコンタクト、大気用シリコン絶縁プラグ等、周辺機器も取り揃えている。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。

カタログ

C15K110A1CM5WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプの型番C15K110A1CM5WPのページです。
型番C15K110A1CM5WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

    電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

    電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

        高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

        高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

            高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

            高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

              高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

              高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                    同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                    同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                      熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                      熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                        高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                        高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                          同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                          同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 38,003円 47,832円 37,992円 60,599円 44,616円 57,157円 110,631円 31,631円 87,148円 104,829円 6,134円 22,431円 100,283円
                            通常出荷日 15日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   14日目   19日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 高電圧・高電流(接続部品セット品) 高電圧・小電流 高電圧・高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・小電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中電流 同軸 同軸 関連部品 関連部品 同軸
                            電圧(AC)(kV) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7 2.1 0.7 3.5 - - 0.7
                            電圧(DC)(kV) 5 5 5 5 5 5 10 3 1 5 - - 1
                            電流(A) 110 3 110 - 22 - - 35 3 3 - - 3
                            電極材質 無酸素銅 SUS304 無酸素銅 - 無酸素銅 - - 無酸素銅 コバール コバール - - コバール

                            高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N25K110A1CM5WP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端子数 フランジ規格 フランジサイズ(呼び) 製品コード

                            38,003円

                            ( 41,803円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1NW/KF1611510

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました