(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
47,832円 ~ 98,264円
税込価格
52,615円 ~ 108,090円

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。【用途】・真空チ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A(NW/KF)フランジの寸法

(NW/KFフランジ)寸法図

寸法図

(NW/KFフランジ)外径図

外径図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1NW/KF 1630655.544.5-N25K3A1SUS
2NW/KF 1630648528N25K3A2SUS
4NW/KF 16306485210N25K3A4SUS
1NW/KF 2540655.544.5-N35K3A1SUS
2NW/KF 2540655.544.58N35K3A2SUS
4NW/KF 2540655.544.510N35K3A4SUS

高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A(ICF)フランジの寸法

(ICFフランジ)寸法図

寸法図

(ICFフランジ)外径図

外径図

単位:mm

端子数フランジ規格 サイズABCDP.C.D.型式
1ICF 34347.55644-C15K3A1SUS
2ICF 34347.544.855.28C15K3A2SUS
4ICF 34347.544.855.210C15K3A4SUS
1ICF 707012.75644-C25K3A1SUS
2ICF 707012.756448C25K3A2SUS
4ICF 707012.7564410C25K3A4SUS

高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3Aの仕様と材質

タイプFeedthrough
コネクター5 kV/3 A
電圧:V max.DC5,000
電流値/1本あたり:A max.3
絶緑抵抗値:ohm min.109
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196~300

*コネクター単体の温度範囲。接続部品により変動。

フランジSUS 304
スリーブSUS 430
電極SUS 304
絶縁体アルミナセラミック

型番リスト

型番
端子数
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
ICF
34
10213

1個

75,584( 83,142円 )

14日目

1
ICF
70
11256

1個

47,832( 52,615円 )

18日目

2
ICF
70
11257

1個

77,355( 85,091円 )

18日目

4
NW/KF
25
11102

1個

98,264( 108,090円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

    高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

    高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

        高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

        高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

          高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

          高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

            高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

            高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

              高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

              高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                  同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                    熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                    熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                      高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                      高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                        熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

                        熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

                          同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                          同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 47,832円 38,003円 37,992円 44,616円 60,599円 110,631円 57,157円 31,631円 87,148円 6,134円 23,026円 60,000円 104,829円
                            通常出荷日 14日目~   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   18日目   18日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   14日目  
                            種類 高電圧・小電流 高電圧・高電流(接続部品セット品) 高電圧・高電流 高電圧・小電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中電流 同軸 関連部品 関連部品 熱電対 同軸
                            電圧(AC)(kV) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7 3.5 2.1 0.7 - - - 3.5
                            電圧(DC)(kV) 5 5 5 5 5 10 5 3 1 - - - 5
                            電流(A) 3 110 110 22 - - - 35 3 - - - 3
                            電極材質 SUS304 無酸素銅 無酸素銅 無酸素銅 - - - 無酸素銅 コバール - - クロメル/アルメル コバール

                            電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました