(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C70TCK1
熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ ネツデンツイKタイプ1ツイOMEGAタイプ

熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ C70TCK1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,903円
税込単価
69,193円

【特長】・OMEGA社製小型コネクタと勘合可能な温度計測用Kタイプ熱電対コネク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C70TCK1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C70TCK1 の仕様・寸法情報

商品情報

熱電対(Kタイプ 1対 OMEGA タイプ)NW/KF フランジの寸法

(NW/KFフランジ)寸法図

寸法図

(NW/KFフランジ)直径

直径

単位:mm

対数フランジ規格 サイズABCDE型式
1NW/KF 163067742103N16TCK1
1NW/KF 2540684.534.5115N25TCK1
1NW/KF 4055684.534.5115N40TCK1

熱電対(Kタイプ 1対 OMEGA タイプ) ICF フランジの寸法

(ICFフランジ)寸法図

寸法図

(ICFフランジ)直径

直径

単位:mm

対数フランジ規格 サイズABCDE型式
1ICF 34347.573.845.299.8C34TCK1
1ICF 707012.78534111C70TCK1

熱電対(Kタイプ 1対 OMEGA タイプ) JIS VF/VG フランジの寸法

(JIS VF/VGフランジ)寸法図

寸法図

(JIS VF/VGフランジ)直径

直径

単位:mm

対数フランジ規格 サイズABCDE型式
1VF 208088732113F20TCK1
1VF 259088732113F25TCK1
1VF 40105108732113F40TCK1
1VG 208088732113G20TCK1
1VG 259088732113G25TCK1
1VG 40105108732113G40TCK1

製品仕様

タイプ熱電対
コネク夕Kタイプ1対
電圧:V max.DCMilli-Volts
電流/1本あたリ:A max.Milli-Amps
絶縁抵抗値:ohm min.-
リーク量:1.3×Pa・m3/s10-10
使用温度範囲:℃*-196~300
  • ※ コネクター単体の温度範囲です。接続部品により変動します。
フランジSUS 304
スリーブSUS 304
電極クロメル®/アルメル®
絶縁体アルミナセラミック

型番リスト

型番
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C70TCK1

ICF
70
11834

1個

62,903( 69,193円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OMEGA社製小型コネクタと勘合可能な温度計測用Kタイプ熱電対コネクタです。
・1対タイプ及び1対+電流導入端子のコンビネーションタイプ2種類を標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空側素線(先端溶接タイプ)、ソケットコンタクト、大気側補償導線等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入、取り出しに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

C70TCK1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプの型番C70TCK1のページです。
型番C70TCK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

    高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

    高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

      電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

      電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

        絶縁継手 絶縁碍子

        絶縁継手 絶縁碍子

          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

            熱電対用端子

            熱電対用端子

              電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

              電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

                同軸用 接続部品 大気側 プラグ

                同軸用 接続部品 大気側 プラグ

                  同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト

                  同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト

                    多ピン用 接続部品 圧着工具

                    多ピン用 接続部品 圧着工具

                      熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

                      熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

                        メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                        通常価格 60,000円 22,431円 31,631円 28,000円 44,616円 33,149円 47,832円 1,283円 11,516円 205,854円 7,501円
                        通常出荷日 13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   5日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~  
                        種類 熱電対 関連部品 高電圧・中電流 関連部品 高電圧・小電流 熱電対 高電圧・小電流 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                        電極材質 クロメル/アルメル - 無酸素銅 - 無酸素銅 - SUS304 - - - -
                        フランジ材質 SUS304 - SUS304 - SUS304 - SUS304 - - - -
                        使用温度範囲(MIN~MAX)(℃) -196~300 - -196~300 - -196~300 - -196~300 - - - -
                        対数 1 - - - - - - - - - -

                        熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        C34TCK1
                        N25TCK1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        フランジ規格 フランジサイズ(呼び) 製品コード

                        61,002円

                        ( 67,102円 )
                        1個 -

                        13日目

                        ICF3410034

                        60,000円

                        ( 66,000円 )
                        1個 -

                        13日目

                        NW/KF2511833

                        電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました