(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸 MHV 両側 JACK(めす)

同軸 MHV 両側 JACK(めす)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
103,524円
税込単価
113,876円

5kV3A同軸インビーダンス50オームの伝送用コネクタ。【特長】・NW/KF、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    同軸
  • 電圧(AC)(kV):
    3.5
  • 電圧(DC)(kV):
    5
  • 電流(A):
    3
  • 電極材質:
    コバール
  • フランジ材質:
    SUS304
  • 使用温度範囲(MIN~MAX)(℃):
    -196~300

型番

N25MJ1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

同軸 MHV-JJ 両側 JACK(めす)の特長

同軸 MHV 両側 JACK(めす):関連画像

商品参考図1(参考商品:C70BJ3)

同軸 MHV 両側 JACK(めす):関連画像

商品参考図2(参考商品:C70BJ3)

同軸 MHV 両側 JACK(めす):関連画像

商品参考図3(参考商品:C70BJ3)

材質
フランジ SUS 304
スリーブ コバール
電極 コバール
絶縁体 アルミナ セラミック
仕様
タイプ Coaxial
コネクター MHV-JJ
電圧: V max. DC 5,000
電流: A max. 3
絶縁抵抗値: ohm min. 109
周波数: MHz DC or AC100(MHz)max
インピーダンス: ohm 50
リーク量: 1.3×Pa・m3/s 10-10
使用温度範囲: ℃ * -196 ~ 300

*端子単体の温度範囲。接続部品により異なる。

NW/KFフランジの寸法

同軸 MHV 両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 NW/KF 16 30 6 2 34.5 N16MJ1
1 NW/KF 25 40 6 9.5 27 N25MJ1
1 NW/KF 40 55 6 9.5 27 N40MJ1
2 NW/KF 40 55 6 9.5 27 N40MJ2
3 NW/KF 40 55 6 9.5 27 N40MJ3

単位:mm

ICFフランジの寸法

同軸 MHV 両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(ICFフランジ)

 
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 ICF 34 34 7.5 - 37.7 C34MJ1
1 ICF 70 70 12.7 10 26.5 C70MJ1
2 ICF 70 70 12.7 10 26.5 C70MJ2
3 ICF 70 70 12.7 10 26.5 C70MJ3

単位:mm

型番リスト

型番
端子数
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N25MJ1

1
NW/KF
25
10236

1個

103,524( 113,876円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5kV3A同軸インビーダンス50オームの伝送用コネクタ。
【特長】
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジを選定できる。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

カタログ

Loading...

N25MJ1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 MHV 両側 JACK(めす)の型番N25MJ1のページです。
型番N25MJ1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸 MHV 両側 JACK(めす)

同軸 MHV 両側 JACK(めす)

    同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

    同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

      同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

      同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

        同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

        同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

          同軸 N 両側 JACK(めす)

          同軸 N 両側 JACK(めす)

            同軸 N 片側 JACK(めす)

            同軸 N 片側 JACK(めす)

              同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

              同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

                同軸 SHV 片側 JACK(めす)

                同軸 SHV 片側 JACK(めす)

                  同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

                  同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

                    同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                    同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                      同軸 BNC片側 JACK(めす)

                      同軸 BNC片側 JACK(めす)

                        同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                        同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                          同軸 MHV 片側 JACK(めす)

                          同軸 MHV 片側 JACK(めす)

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 103,524円 86,540円 51,457円 104,829円 103,977円 73,513円 64,088円 57,930円 103,229円 100,283円 41,565円 67,491円 47,738円
                            通常出荷日 14日目   18日目   18日目   14日目   7日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   18日目  
                            種類 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸
                            電圧(AC)(kV) 3.5 3.5 0.7 3.5 2.1 2.1 0.7 3.5 0.7 0.7 0.7 3.5 3.5
                            電圧(DC)(kV) 5 5 1 5 3 3 1 5 1 1 1 5 5
                            電流(A) 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3
                            電極材質 コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール

                            同軸 MHV 両側 JACK(めす)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました