(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C70SHRF1
同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす) ドウジクSHVフローティングカタガワJACK(メス)

同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす) C70SHRF1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
89,456円
税込単価
98,402円

5kV3A同軸高電圧用インビーダンス50Ωの伝送用コネクタ。【特長】・NW/K...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    同軸
  • 電圧(AC)(kV):
    3.5
  • 電圧(DC)(kV):
    5
  • 電流(A):
    3
  • 電極材質:
    コバール
  • フランジ材質:
    SUS304
  • 使用温度範囲(MIN~MAX)(℃):
    -196~300

型番

C70SHRF1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C70SHRF1 の仕様・寸法情報

商品情報

同軸 SHV-R-F 片側 JACK(めす)の特長

  • 5kV3A同軸インピーダンス50Ωの伝送用コネクタ。
  • グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類を標準規格化。
  • NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす):関連画像

商品参考図(参考商品:C34SHRF1)

材質
フランジ SUS 304
スリーブ コバール
電極 コバール
絶縁体 アルミナ セラミック
仕様
タイプ Coaxial-floating
コネクター SHV-R-F
電圧: V max. DC 5,000
電流: A max. 3
絶縁抵抗値: ohm min. 109
周波数: MHz D.C or A.C100(MHz)max.
インピーダンス: ohm 50
リーク量: 1.3×Pa・m3/s 10-10
使用温度範囲: ℃ * -196 ~ 300

*端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

NW/KFフランジの寸法

同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす):関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

単位:mm

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 NW/KF 16 30 6 12.5 33 N16SHRF1
1 NW/KF 25 40 6 20 25.5 N25SHRF1
1 NW/KF 40 55 6 20 25.5 N40SHRF1
2 NW/KF 40 55 6 20 25.5 N40SHRF2

ICFフランジの寸法

同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす):関連画像

寸法図(ICFフランジ)

単位:mm

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 ICF 34 34 7.5 8.9 36.6 C34SHRF1
1 ICF 70 70 12.7 20.5 25 C70SHRF1
2 ICF 70 70 12.7 20.5 25 C70SHRF2

型番リスト

型番
端子数
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C70SHRF1

1
ICF
70
10729

1個

89,456( 98,402円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5kV3A同軸高電圧用インビーダンス50Ωの伝送用コネクタ。
【特長】
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジを選定できる。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

カタログ

Loading...

C70SHRF1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)の型番C70SHRF1のページです。
型番C70SHRF1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

    同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

    同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

      同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

      同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

        同軸 N 両側 JACK(めす)

        同軸 N 両側 JACK(めす)

          同軸 BNC片側 JACK(めす)

          同軸 BNC片側 JACK(めす)

            同軸 SMA 両側 JACK(めす)

            同軸 SMA 両側 JACK(めす)

              同軸 MHV 片側 JACK(めす)

              同軸 MHV 片側 JACK(めす)

                同軸 SHV 片側 JACK(めす)

                同軸 SHV 片側 JACK(めす)

                  同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                  同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

                    同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

                    同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

                      同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

                      同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

                        メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                        通常価格 86,540円 104,829円 51,457円 103,977円 41,565円 89,281円 47,738円 57,930円 67,491円 103,229円 64,088円
                        通常出荷日 18日目   14日目   18日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸
                        電圧(AC)(kV) 3.5 3.5 0.7 2.1 0.7 0.7 3.5 3.5 3.5 0.7 0.7
                        電圧(DC)(kV) 5 5 1 3 1 1 5 5 5 1 1
                        電流(A) 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3
                        電極材質 コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール

                        同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        N25SHRF1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        端子数 フランジ規格 フランジサイズ(呼び) 製品コード

                        86,540円

                        ( 95,194円 )
                        1個 -

                        18日目

                        1NW/KF2511093

                        電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました