(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C34SHR1
同軸 SHV 片側 JACK(めす) ドウジクSHVカタガワJACK(メス)

同軸 SHV 片側 JACK(めす) C34SHR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
58,473円
税込単価
64,320円

【特長】・5kV 3A同軸高電圧用インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    同軸
  • 電圧(AC)(kV):
    3.5
  • 電圧(DC)(kV):
    5
  • 電流(A):
    3
  • 電極材質:
    コバール
  • フランジ材質:
    SUS304
  • 使用温度範囲(MIN~MAX)(℃):
    -196~300

型番

C34SHR1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C34SHR1 の仕様・寸法情報

商品情報

片側 JACK(めす)の特長

同軸 SHV 片側 JACK(めす):関連画像

商品参考図(参考商品:C34SHR1)

材質
フランジ SUS 304
スリーブ コバール
電極 コバール
絶縁体 アルミナ セラミック
仕様
タイプ Coaxial
コネクター SHV-R
電圧:V max.DC 5,000
電流:A max. 3
絶縁抵抗値:ohm min. 109
周波数:MHz D.C or A.C100(MHz)max.
インピーダンス:ohm 50
リーク量:1.3×Pa・m3/s 10-10
使用温度範囲:℃* -196~300

*端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

NW/KFフランジの寸法

同軸 SHV 片側 JACK(めす):関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

単位:mm

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 NW/KF 16 30 6 12.5 33 N16SHR1
1 NW/KF 25 40 6 12.5 33 N25SHR1
1 NW/KF 40 55 6 12.5 33 N40SHR1
2 NW/KF 40 55 6 12.5 33 N40SHR2
3 NW/KF 40 55 6 12.5 33 N40SHR3
4 NW/KF 40 55 6 12.5 33 N40SHR4

ICFフランジの寸法

同軸 SHV 片側 JACK(めす):関連画像

寸法図(ICFフランジ)

単位:mm

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 ICF 34 34 7.5 13 32.5 C34SHR1
1 ICF 70 70 12.7 13 32.5 C70SHR1
2 ICF 70 70 12.7 13 32.5 C70SHR2
3 ICF 70 70 12.7 13 32.5 C70SHR3
4 ICF 70 70 12.7 13 32.5 C70SHR4

型番リスト

型番
端子数
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C34SHR1

1
ICF
34
10301

1個

58,473( 64,320円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5kV 3A同軸高電圧用インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。
・グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類を標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空側ソケットコンタクト、真空対応カプトンケーブル付きSHVプラグ、大気側プラグ等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

カタログ

Loading...

C34SHR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 SHV 片側 JACK(めす)の型番C34SHR1のページです。
型番C34SHR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸 SHV 片側 JACK(めす)

同軸 SHV 片側 JACK(めす)

    同軸 BNC片側 JACK(めす)

    同軸 BNC片側 JACK(めす)

      同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

      同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

        同軸 SMA 両側 JACK(めす)

        同軸 SMA 両側 JACK(めす)

          同軸 BNC 両側 JACK(めす)

          同軸 BNC 両側 JACK(めす)

            同軸 MHV 片側 JACK(めす)

            同軸 MHV 片側 JACK(めす)

              同軸 MHV 両側 JACK(めす)

              同軸 MHV 両側 JACK(めす)

                同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                  同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                  同軸 SHV フローティング両側 JACK(めす)

                    メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                    通常価格 57,930円 41,565円 103,229円 89,281円 87,148円 47,738円 103,524円 86,540円 104,829円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   14日目   18日目   14日目  
                    種類 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸
                    電圧(AC)(kV) 3.5 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5 3.5 3.5 3.5
                    電圧(DC)(kV) 5 1 1 1 1 5 5 5 5
                    電流(A) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                    電極材質 コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール

                    同軸 SHV 片側 JACK(めす)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    C70SHR1
                    C70SHR2
                    C70SHR3
                    C70SHR4
                    N16SHR1
                    N25SHR1
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    端子数 フランジ規格 フランジサイズ(呼び) 製品コード

                    63,323円

                    ( 69,655円 )
                    1個 -

                    7日目

                    1ICF7010436

                    113,483円

                    ( 124,831円 )
                    1個 -

                    7日目

                    2ICF7010049

                    158,852円

                    ( 174,737円 )
                    1個 -

                    7日目

                    3ICF7010239

                    201,268円

                    ( 221,395円 )
                    1個 -

                    18日目

                    4ICF7010050

                    57,930円

                    ( 63,723円 )
                    1個 -

                    14日目

                    1NW/KF1610430

                    63,066円

                    ( 69,373円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    1NW/KF2510431

                    電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました