(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす) (型番リスト)

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,491円
税込単価
74,240円

【特長】・1kV 3A同軸インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。・グランド...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    同軸
  • 電圧(AC)(kV):
    3.5
  • 電圧(DC)(kV):
    5
  • 電流(A):
    3
  • 電極材質:
    コバール
  • フランジ材質:
    SUS304
  • 使用温度範囲(MIN~MAX)(℃):
    -196~300

型番

C705BR1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類[電流導入端子] 同軸端子数1
電圧(AC)(kV)3.5電圧(DC)(kV)5
電流(A)3電極材質コバール
フランジ規格ICFフランジ材質[SUS] SUS304
フランジサイズ(呼び)70使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)-196~300
製品コード10653 - -

商品情報

同軸 5kV-BNC-R片側 JACK(めす)の特長

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす):関連画像

商品参考図1(参考製品:N255BR1)

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす):関連画像

商品参考図2(参考製品:N255BR1)

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす):関連画像

商品参考図3(参考製品:N255BR1)

材質
フランジ SUS 304
スリーブ コバール
電極 コバール
絶縁体 アルミナ セラミック
仕様
タイプ Coaxial
コネクター 5 kV - BNC-R
電圧:V max. DC 5,000
電流:A max. 3
絶縁抵抗値:ohm min. 109
周波数:MHz DC or AC100(10MHz)max.
インピーダンス:ohm 50
リーク量:1.3×Pa・m3/s 10-10
使用温度範囲:℃ * -196~300

*端子単体の温度範囲。接続部品により異なります。

NW/KFフランジの寸法

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす):関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

単位:mm

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 NW/KF 16 30 6 15.3 28.5 N16BR1
1 NW/KF 25 40 6 15.3 28.5 N25BR1
1 NW/KF 40 55 6 15.3 28.5 N40BR1
2 NW/KF 40 55 6 15.3 28.5 N40BR2
3 NW/KF 40 55 6 15.3 28.5 N40BR3
4 NW/KF 40 55 6 15.3 28.5 N40BR4

ICFフランジの寸法

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす):関連画像

寸法図(ICFフランジ)

単位:mm

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 ICF 34 34 7.5 15.8 28 C34BR1
1 ICF 70 70 12.7 15.8 28 C70BR1
2 ICF 70 70 12.7 15.8 28 C70BR2
3 ICF 70 70 12.7 15.8 28 C70BR3
4 ICF 70 70 12.7 15.8 28 C70BR4

型番リスト

型番
端子数
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C705BR1

1
ICF
70
10653

1個

67,491( 74,240円 )

18日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・1kV 3A同軸インビーダンス50Ωの伝送用コネクタです。
・グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類に加え、先端M2ねじ加工品、高電圧5kVタイプを標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空側ソケットコンタクト、大気側プラグ等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)の型番C705BR1のページです。
型番C705BR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)

    同軸 BNC片側 JACK(めす)

    同軸 BNC片側 JACK(めす)

      同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

      同軸 BNC フローティング片側 JACK(めす)

        同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

        同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

          同軸 SHV 片側 JACK(めす)

          同軸 SHV 片側 JACK(めす)

            同軸 MHV 片側 JACK(めす)

            同軸 MHV 片側 JACK(めす)

              同軸 SMA 両側 JACK(めす)

              同軸 SMA 両側 JACK(めす)

                同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

                同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

                  同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                  同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                    熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

                    熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

                      同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

                      同軸 BNC M2 SCREW 片側 JACK(めす)

                        同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                        同軸 BNC 両側 JACK(めす)

                          同軸 MHV 両側 JACK(めす)

                          同軸 MHV 両側 JACK(めす)

                            メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 67,491円 41,565円 64,088円 100,283円 57,930円 47,738円 89,281円 103,229円 86,540円 60,000円 51,457円 87,148円 103,524円
                            通常出荷日 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   6日目~   7日目~   18日目   13日目~   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目  
                            種類 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 熱電対 同軸 同軸 同軸
                            電圧(AC)(kV) 3.5 0.7 0.7 0.7 3.5 3.5 0.7 0.7 3.5 - 0.7 0.7 3.5
                            電圧(DC)(kV) 5 1 1 1 5 5 1 1 5 - 1 1 5
                            電流(A) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3
                            電極材質 コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール クロメル/アルメル コバール コバール コバール

                            同軸 5kV-BNC 片側 JACK(めす)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト