(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸 BNC 両側 JACK(めす)

同軸 BNC 両側 JACK(めす)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
87,148円 ~ 251,711円
税込価格
95,863円 ~ 276,882円

【特長】・1kV 3A同軸インピーダンス50Ωの伝送用コネクタです。・グランド...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    同軸
  • 電圧(AC)(kV):
    0.7
  • 電圧(DC)(kV):
    1
  • 電流(A):
    3
  • 電極材質:
    コバール
  • フランジ材質:
    SUS304
  • 使用温度範囲(MIN~MAX)(℃):
    -196~300

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

同軸 BNC-JJ 両側 JACK(めす)の特長

同軸 BNC 両側 JACK(めす):関連画像

商品参考図(型式:C34BJ1)

材質
フランジ SUS 304
スリーブ コバール
電極 コバール
絶縁体 アルミナ セラミック
仕様
タイプ Coaxial
コネクター BNC-JJ
電圧: V max. DC 1,000
電流: A max. 3
絶縁抵抗値: ohm min. 109
周波数: MHz DC~4,000
インピーダンス: ohm 50
リーク量: 1.3×Pa・m3/s 10-10
使用温度範囲: ℃ * -196 ~ 300

*端子単体の温度範囲。接続部品により異なる。

NW/KFフランジの寸法

同軸 BNC 両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(NW/KFフランジ)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 NW/KF 16 30 6 3.5 33 N16BJ1
1 NW/KF 25 40 6 11 25.5 N25BJ1
1 NW/KF 40 55 6 11 25.5 N40BJ1
2 NW/KF 40 55 6 11 25.5 N40BJ2
3 NW/KF 40 55 6 11 25.5 N40BJ3

単位:mm

ICFフランジの寸法

同軸 BNC 両側 JACK(めす):関連画像

寸法図(ICFフランジ)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D 型式
1 ICF 34 34 7.5 0.3 36.2 C34BJ1
1 ICF 70 70 12.7 11.5 25 C70BJ1
2 ICF 70 70 12.7 11.5 25 C70BJ2
3 ICF 70 70 12.7 11.5 25 C70BJ3

単位:mm

型番リスト

型番
端子数
フランジ規格
フランジサイズ(呼び)
製品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
ICF
34
10023

1個

96,779( 106,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
ICF
70
10035

1個

95,237( 104,761円 )

7日目

3
ICF
70
10304

1個

251,711( 276,882円 )

7日目

1
NW/KF
16
10098

1個

87,148( 95,863円 )

7日目

1
NW/KF
40
10112

1個

92,353( 101,588円 )

7日目

2
NW/KF
40
10422

1個

175,370( 192,907円 )

14日目

3
NW/KF
40
10289

1個

241,702( 265,872円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1kV 3A同軸インピーダンス50Ωの伝送用コネクタです。
・グランドと導通している片側コネクタ接続タイプ、両側コネクタ接続タイプ、及び各々グランドと絶縁されているフローティングタイプの4種類に加え、先端M2ねじ加工品、高電圧5kVタイプを標準規格化しております。
・NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGの規格から最適な接続フランジをお選びください。
・真空対応カプトンケーブル付きBNCプラグ、大気側プラグ等、接続部品も取り揃えております。
・端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。
・電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用。
・電圧3kV~30kVDC、電流3A~808A。
・電極の材質は無酸素銅、無酸素銅+ニッケルメッキ、ステンレスを標準規格化。
・豊富なラインナップの中から、最適なアイテムを選定できる。
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸 BNC 両側 JACK(めす)

同軸 BNC 両側 JACK(めす)

    同軸 BNC片側 JACK(めす)

    同軸 BNC片側 JACK(めす)

      同軸 MHV 両側 JACK(めす)

      同軸 MHV 両側 JACK(めす)

        同軸 SHV 片側 JACK(めす)

        同軸 SHV 片側 JACK(めす)

          同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

          同軸 SMA フローティング両側 JACK(めす)

            同軸 SMA 両側 JACK(めす)

            同軸 SMA 両側 JACK(めす)

              同軸 MHV 片側 JACK(めす)

              同軸 MHV 片側 JACK(めす)

                同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                同軸 BNC フローティング両側 JACK(めす)

                  同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                  同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                    メーカー コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                    通常価格 87,148円 41,565円 103,524円 57,930円 103,229円 89,281円 47,738円 100,283円 86,540円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目~   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目  
                    種類 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸 同軸
                    電圧(AC)(kV) 0.7 0.7 3.5 3.5 0.7 0.7 3.5 0.7 3.5
                    電圧(DC)(kV) 1 1 5 5 1 1 5 1 5
                    電流(A) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                    電極材質 コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール コバール

                    同軸 BNC 両側 JACK(めす)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました