(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,143円 ~ 202,234円
税込価格
21,057円 ~ 222,457円

両端がコンフラットフランジ及び端管接続用成形ベローズ。【特長】・CFフランジの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    成形ベローズ
  • 接続部種類:
    ICFフランジ
  • 使用流体:
    空気(真空)
  • フランジ形状:
    固定-回転
  • フランジ材質:
    SUS304L
  • ベローズ材質:
    SUS316L

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)の外形図と寸法

IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)の外形図と寸法

IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)の外形図と寸法

型式ベローズフランジLの
作動
範囲
バネ
定数
(N/mm)
有効
面積
(cm2)
内径外径長さ外径板厚長さ
BiBolDTLY
IC18A12.9195018.01.01067~7217.02.0
IC18B100114~1248.6
IC25A17.4265025.41.51065~739.23.7
IC25B100110~1264.7
IC32A22.9335031.81.51064~749.46.1
IC32B100108~1284.8
IC40A30.2425038.11.51063~747.710.2
IC40B100105~1303.9
IC65A50.1655063.52.01567~888.126.0
IC65B100108~1444.3
IC100A90.110950101.62.01564~909.377.8
IC100B100102~1485.0
IC150A134.715350152.43.02077~9817.1162.5
IC150B100115~1569.0
IC200A180.021345203.23.03086~11747.1303.3
IC200B90112~17524.1

製品仕様

圧力条件(内部)真空  (外部)大気圧
温度条件20℃(ベーキング時max250℃)
リーク量1×10-9 Pa・m3/s 以下
ベローズ材質SUS316L
フランジ材質SUS304L
フランジ形状コンフラットフランジ接続及び端管接続用
繰り返し寿命1万回

開発秘話

 

高真空化が進むにつれCFフランジの配管が増え都度の設計をするよりは規格化をするべきであると考え開発しました。

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
Lの作動範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.9
19
67~72

1個

19,143( 21,057円 )

5日目

12.9
19
114~124

1個

27,304( 30,034円 )

6日目

17.4
26
65~73

1個

20,505( 22,556円 )

9日目

17.4
26
110~126

1個

29,265( 32,192円 )

15日目

22.9
33
64~74

1個

21,599( 23,759円 )

6日目

22.9
33
108~128

1個

30,536( 33,590円 )

6日目

30.2
42
63~74

1個

23,083( 25,391円 )

6日目

30.2
42
105~130

1個

34,014( 37,415円 )

6日目

50.1
65
67~88

1個

34,014( 37,415円 )

6日目

50.1
65
108~144

1個

47,137( 51,851円 )

42日目

90.1
109
64~90

1個

39,832( 43,815円 )

8日目

90.1
109
102~148

1個

54,964( 60,460円 )

6日目

134.7
153
77~98

1個

67,633( 74,396円 )

6日目

134.7
153
115~156

1個

105,310( 115,841円 )

6日目

180
213
86~117

1個

193,267( 212,594円 )

6日目

180
213
112~175

1個

202,234( 222,457円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両端がコンフラットフランジ及び端管接続用成形ベローズ。
【特長】
・CFフランジの配管の直管部との配管径の違いがない。
・6種類のラインナップ。
【用途】
・CFフランジ配管(高真空)に使用。
・特定の条件下で既定の作動ストロークを得たい場合に使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

    KP規格成形べローズ(KFフランジ+端管付)

    KP規格成形べローズ(KFフランジ+端管付)

      フレキシブルチューブ NW/KF規格

      フレキシブルチューブ NW/KF規格

        成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)

        成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)

          ICF規格 フレキシブルチューブ

          ICF規格 フレキシブルチューブ

            フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

            フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

              フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす

              フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす

                フレキシブルチューブ Swagelok

                フレキシブルチューブ Swagelok

                  PF規格成形べローズ(端管付)

                  PF規格成形べローズ(端管付)

                    フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

                    フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

                      フレキシブルチューブ VCRおす

                      フレキシブルチューブ VCRおす

                        フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

                        フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

                          成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

                          成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

                            メーカー 入江工研 入江工研 コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック 入江工研 ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ
                            通常価格 19,143円 22,551円 16,713円 26,786円 42,424円 33,430円 68,135円 55,858円 20,760円 117,627円 67,275円 61,565円 10,490円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   7日目~   16日目~   19日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 成形ベローズ 成形ベローズ - 成形ベローズ - - - - 成形ベローズ - - - 成形ベローズ
                            接続部種類 ICFフランジ NW/KFフランジ+パイプエンド - ISO-MFフランジ(クロー) - - - - パイプエンド - - - NW/KFフランジ+パイプエンド
                            使用流体 空気(真空) 空気(真空) - - - - - - 空気(真空) - - - -
                            フランジ形状 固定-回転 - - - - - - - - - - - -
                            フランジ材質 SUS304L SUS316 - - - - - - SUS316 - - - -

                            IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フランジ及び端管接続用継手として利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            当社は、自社内でユニット化した設備を現地構築することを主たる業務としており、中でも得意先様の多くが半導体関連であることから、設備付帯の配管及び継手類に関しても真空プロセスに適したステンレス素材(高純度ガス供給ラインや高度な真空環境を作りだせるため)を中心に用途に見合う最適品を都度、選定利用しています。型番:IC25Aをフランジ及び端管接続用継手として当該利用し、その良好な基本性能(蛇腹構造を持たせたことで、伸縮性や曲折性、シール性に富む)に満足した結果、以後の類似用途にも幅広く使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 金具径はいくつですか?
                            A
                            CFフランジの標準内径に合わせてあります。
                            Q 長さは変えられますか?
                            A
                            ご希望の長さで製作することが出来ます。

                            真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました