(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スタークイック S5M0100
  • 数量スライド割引

スタークイック S5M0100 (レビュー)

通常価格(税別)
2,792円 ~ 13,856円
税込価格
3,071円 ~ 15,242円
通常出荷日
5日目~
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。

【特長】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。

【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで幅広い装置で使用されています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

スタークイック S5M0100のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    開発品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/10/13
    当社で新規に開発している製品に使用しています。製品の中で動力系にこの商品と標準ベルトを使用しました。当社では、基本機械系部品は、ミスミから購入するようになっています。信頼性があり、量産時の対応も心配ないです。またCADデーターも商品を選ぶとすぐ取れるので便利です。購入時キー溝加工の選択肢があればと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタークイック S5M0100

スタークイック S5M0100

    スタークイックS8M0300

    スタークイックS8M0300

      スタークイック S3M0150

      スタークイック S3M0150

        スタークイック S5M0150

        スタークイック S5M0150

          スタークイック S8M0150

          スタークイック S8M0150

            スタークイックS8M0250

            スタークイックS8M0250

              スタークイックS5M0250

              スタークイックS5M0250

                スタークイックS8M0400

                スタークイックS8M0400

                  スタークイック T10-25

                  スタークイック T10-25

                    スタークイックT10-15

                    スタークイックT10-15

                      PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

                      PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

                        PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

                        PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

                          タイミングプーリ Lタイプ

                          タイミングプーリ Lタイプ

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ
                            通常価格 2,792円 7,837円 2,967円 3,074円 5,604円 6,270円 3,473円 8,270円 4,308円 3,715円 5,176円 2,345円 -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   3日目~   3日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) S5M S8M S3M S5M S8M S8M S5M S8M T10 T10 P8M P5M L
                            ベルト幅(mm) 10 30 15 15 15 25 25 40 25 15 - - -
                            材質 A2017 鋼材 A2017 - 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材 アルミニウム アルミニウム -
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。