(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタークイック S3M0100

スタークイック S3M0100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,399円 ~ 5,556円
税込価格
2,639円 ~ 6,112円

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。タイミングベル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    S3M
  • ベルト幅(mm):
    10
  • 材質:
    A2017
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5,504件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プーリサイズ

標準歯形

標準プーリ形状

プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

プーリ形状C

プーリ形状C

製品仕様

歯型歯分類使用ベルト幅呼称
(使用ベルト幅)
材質表面処理プーリ形状
S3MSTPD歯形
(スーパートルク)
0100
(10mm)
高力アルミニウム
(A2017)
未処理A
B
C
白アルマイトA
B
C

規格表

プーリ寸法表

呼び幅使用ベルト幅
(mm)
プーリ幅
LA(mm)
全幅
LB(mm)
歯幅
W(mm)
フランジ段幅
H(mm)
0100101523112
 
プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径外径ボス幅ボス径軸穴径d(mm)
C・A形状
軸穴径d(mm)
B形状
対応フランジサイズ
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚みFM
14C高力アルミニウム合金13.3712.61101648--F-101610
1514.3213.561848--F-101811
1615.2814.522048--F-102012
1817.1916.432348--F-102312
2019.1018.342349--F-102313
2221.0120.252549--F-102514
24A・B22.9222.168144946F-102616
2523.8723.11166968F-102818
2624.8324.07166968F-102818
2826.7425.981861169F-103120
3028.6527.892061269F-103322
3230.5629.82061269F-103522
3634.3833.6226616612F-104028
4038.2037.4430817815F-104432
4442.0241.2532820817F-104734
4845.8445.0734822817F-104836
5047.7546.9834825817F-105136
6057.356.5339830820F-106141

キー溝・タップ寸法

適応軸穴径
(mm)
キー溝幅
B
公差
JS9
キー溝高さ
h
公差タップサイズ
T
セットスクリュー
()は準標準
4以上6.35以下※M3M3×4
7以上9以下※M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12を超え17以下52.3M5M5×5
17を超え22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22を超え30以下8±0.0183.3+0.2
0
30を超え38以下10M8M8×10(M8×8)
38を超え44以下12±0.0215
44を超え50以下143.8
50を超え58以下164.3M10M10×12
58を超え65以下184.4
  • ※ 付属されるセットスクリューは、寸法一覧表(カタログページP4)の青塗部分のみタップ長さが不足しているため( )内のセットスクリューが付属されます。
  • ※ φ4〜9(軸穴径 : 4〜9mm)はキー加工ができません。

選定サポート情報

製品コード例


 

技術情報・設計アイデア

設計手順S3M 許容張力表S3M 基準伝導容量表・許容トルク表

タップ加工について

プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

  1. (1)プーリ形状Aの場合は歯底位置にタップ加工を行うため歯数によって90°・120°(以上)位置付近となります。
  2. (2)歯数・軸穴のサイズによって、タップ長さが長くなるため座ぐりを設けます。座ぐり径については下記表にて確認ください。
    座ぐり深さの基準は、A形は歯先、B形はボス外形からの深さとなります。
タップサイズ座ぐり径
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

フランジについて

タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄ります。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつけてください。

 

水平軸の場合

  1. 1.軸間距離が小プーリ径の8倍より小さい場合、図15-Aのように小プーリに両フランジをつけてください。W形を除く標準プーリA形、B形及びC形にはフランジがついています。
  2. 2.軸間距離が小プーリ径の8倍以上の場合、図15-Bのように両方のプーリに両フランジをつけてください。

垂直軸の場合

>

ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。

図15-A/図15-B

フランジの取り付け

(1)カシメ方式

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に下図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

プーリ径(mm)カシメ数
30以下4カ所
31~506カ所
51~808カ所
81~15010カ所
151以上12カ所
  • ※ S8M、S14Mは上表のカシメ数の2倍としてください。

カシメるときの注意事項

  1. 1.プーリのフランジハメ合部に異物等が付着していると、プーリとフランジとのすき間ができますのでご注意ください。
  2. 2.フランジの傾きを防止する意味で、対角に順次カシメてください。

(2)ビス止め方式

S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。

型番リスト

型番
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
最外径(mm)
キー溝加工
軸穴径 H7(mm)
フランジ
セットスクリュー
タップ加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
C
なし
16
4
カシメ有
10

1個

2,765( 3,042円 )

9日目

14
C
なし
16
4
カシメ有
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,572( 2,829円 )

9日目

14
C
なし
16
4
カシメ有
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
4
カシメ有
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
5
カシメ有
10

1個

2,765( 3,042円 )

9日目

14
C
なし
16
5
カシメ有
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,572( 2,829円 )

9日目

14
C
なし
16
5
カシメ有
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,506( 2,757円 )

9日目

14
C
なし
16
5
カシメ有
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
6
カシメ有
10

1個

2,765( 3,042円 )

9日目

14
C
なし
16
6
カシメ有
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,572( 2,829円 )

9日目

14
C
なし
16
6
カシメ有
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
6
カシメ有
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
7
カシメ有
10

1個

2,765( 3,042円 )

9日目

14
C
なし
16
7
カシメ有
M4×4
1ヶ所
10

1個

2,572( 2,829円 )

9日目

14
C
なし
16
7
カシメ有
M4×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
7
カシメ有
M4×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
8
カシメ有
10

1個

2,765( 3,042円 )

9日目

14
C
なし
16
8
カシメ有
M4×4
1ヶ所
10

1個

2,572( 2,829円 )

9日目

14
C
なし
16
8
カシメ有
M4×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
8
カシメ有
M4×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
6.35
カシメ有
10

1個

2,765( 3,042円 )

9日目

14
C
なし
16
6.35
カシメ有
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,572( 2,829円 )

9日目

14
C
なし
16
6.35
カシメ有
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
16
6.35
カシメ有
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,430( 2,673円 )

9日目

14
C
なし
12.61
4
カシメ無
10

1個

2,842( 3,126円 )

9日目

14
C
なし
12.61
4
カシメ無
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,583( 2,841円 )

9日目

14
C
なし
12.61
4
カシメ無
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
4
カシメ無
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,399( 2,639円 )

9日目

14
C
なし
12.61
5
カシメ無
10

1個

2,842( 3,126円 )

9日目

14
C
なし
12.61
5
カシメ無
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,583( 2,841円 )

9日目

14
C
なし
12.61
5
カシメ無
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
5
カシメ無
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6
カシメ無
10

1個

2,842( 3,126円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6
カシメ無
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,583( 2,841円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6
カシメ無
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6
カシメ無
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
7
カシメ無
10

1個

2,842( 3,126円 )

9日目

14
C
なし
12.61
7
カシメ無
M4×4
1ヶ所
10

1個

2,583( 2,841円 )

9日目

14
C
なし
12.61
7
カシメ無
M4×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
7
カシメ無
M4×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
8
カシメ無
10

1個

2,842( 3,126円 )

9日目

14
C
なし
12.61
8
カシメ無
M4×4
1ヶ所
10

1個

2,583( 2,841円 )

9日目

14
C
なし
12.61
8
カシメ無
M4×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
8
カシメ無
M4×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6.35
カシメ無
10

1個

2,842( 3,126円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6.35
カシメ無
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,583( 2,841円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6.35
カシメ無
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

14
C
なし
12.61
6.35
カシメ無
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,440( 2,684円 )

9日目

15
C
なし
18
4
カシメ有
10

1個

2,810( 3,091円 )

9日目

15
C
なし
18
4
カシメ有
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,617( 2,879円 )

9日目

15
C
なし
18
4
カシメ有
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,475( 2,723円 )

9日目

15
C
なし
18
4
カシメ有
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,475( 2,723円 )

9日目

15
C
なし
18
5
カシメ有
10

1個

2,810( 3,091円 )

9日目

15
C
なし
18
5
カシメ有
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,617( 2,879円 )

9日目

15
C
なし
18
5
カシメ有
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,475( 2,723円 )

9日目

15
C
なし
18
5
カシメ有
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,475( 2,723円 )

9日目

15
C
なし
18
6
カシメ有
10

1個

2,810( 3,091円 )

9日目

15
C
なし
18
6
カシメ有
M3×4
1ヶ所
10

1個

2,617( 2,879円 )

9日目

15
C
なし
18
6
カシメ有
M3×4
2ヶ所 90度
10

1個

2,475( 2,723円 )

9日目

15
C
なし
18
6
カシメ有
M3×4
2ヶ所 120度
10

1個

2,475( 2,723円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。

【特長】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。

【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで幅広い装置で使用されています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタークイック S3M0100

スタークイック S3M0100

    スタークイックS8M0300

    スタークイックS8M0300

      スタークイック S3M0150

      スタークイック S3M0150

        スタークイック S5M0100

        スタークイック S5M0100

          スタークイック S5M0150

          スタークイック S5M0150

            スタークイック S8M0150

            スタークイック S8M0150

              スタークイックS8M0250

              スタークイックS8M0250

                スタークイックS5M0250

                スタークイックS5M0250

                  スタークイックS8M0400

                  スタークイックS8M0400

                    スタークイック T10-25

                    スタークイック T10-25

                      スタークイックT10-15

                      スタークイックT10-15

                        PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

                        PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

                          PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

                          PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 2,399円 7,837円 2,967円 2,792円 3,074円 5,604円 6,270円 3,473円 8,270円 4,308円 3,715円 5,176円 2,345円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   3日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) S3M S8M S3M S5M S5M S8M S8M S5M S8M T10 T10 P8M P5M
                            ベルト幅(mm) 10 30 15 10 15 15 25 25 40 25 15 - -
                            材質 A2017 鋼材 A2017 A2017 - 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材 アルミニウム アルミニウム
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)

                            スタークイック S3M0100のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            駆動用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                            いままでは他社のタイミングプーリーを使用してましたが、ミスミだとCADデータがあったりするので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました