(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ICF70MABV
ICF規格 L型ベローズバルブ ICF Lガタベローズバルブ

ICF規格 L型ベローズバルブ ICF70MABV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
130,608円
税込単価
143,669円

大気と真空を隔離するためのバルブ。【特長】・ICF34-ICF114までを標準...

詳細情報を確認する

型番

ICF70MABV 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ICF70MABV の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ICF規格 L型ベローズバルブ 外形図01

製品仕様

  • 使用温度範囲:~150℃
  • 使用圧力範囲:大気圧~5×10-6Pa
  • リーク量:1.3×10-7Pa・l/sec.以下
  • フランジ材質:SUS 304
  • ボディ材質:SUS 304
  • ベローズ材質:AM-350
  • ボンネットシール材質:バイトン(R)

規格表

型番規格サイズADEL
ICF34MABVICF 343857.260120~139
ICF70MABVICF 706376.260161~201
ICF114MABVICF 114105101.660227~268

型番リスト

型番
接続フランジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICF70MABV

ICF70

1個

130,608( 143,669円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大気と真空を隔離するためのバルブ。
【特長】
・ICF34-ICF114までを標準規格化。
・ベローズシール方式を採用しておりますので、高い気密保持させることが可能。
・L型の他、ストレート型も用意。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

カタログ

 

ICF70MABVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 L型ベローズバルブの型番ICF70MABVのページです。
型番ICF70MABVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICF規格 L型ベローズバルブ

ICF規格 L型ベローズバルブ

    NW/KF規格 手動L型ベローズバルブ

    NW/KF規格 手動L型ベローズバルブ

      ICF規格 ストレートバルブ

      ICF規格 ストレートバルブ

        NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

        NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

          NW/KF規格 手動ストレートバルブ

          NW/KF規格 手動ストレートバルブ

            ICF規格 リークポート

            ICF規格 リークポート

              ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

              ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

                ICF規格 90°エルボ

                ICF規格 90°エルボ

                  ICF規格 銅+銀メッキガスケット

                  ICF規格 銅+銀メッキガスケット

                    ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

                    ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

                      ICF規格 回転ブランクフランジ

                      ICF規格 回転ブランクフランジ

                        NW/KF規格 変換ニップル

                        NW/KF規格 変換ニップル

                          NW/KF規格 ニップルリークポート

                          NW/KF規格 ニップルリークポート

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 101,774円 56,705円 113,559円 81,561円 117,372円 23,282円 15,282円 21,000円 6,422円 10,990円 5,726円 6,132円 33,858円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 バルブ バルブ バルブ バルブ バルブ アダプタ アダプタ 継手 - - - 継手 アダプタ
                            規格 ICF規格 NW/KF規格 ICF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 - - - NW/KF規格 NW/KF規格
                            継手種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 レデューサ エルボ - - - レデューサ その他
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 異径 同径 - - - 異径 同径

                            ICF規格 L型ベローズバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ICF114MABV
                            ICF34MABV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続フランジサイズ

                            251,242円

                            ( 276,366円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ICF114

                            101,774円

                            ( 111,951円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ICF34

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました