(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス

ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
252,991円
税込単価
278,290円

真空チャンバー内部を目視するための製品。【特長】・コバールガラスタイプを取り揃...

詳細情報を確認する

型番

ICF152VPLG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス 外形図01

製品仕様

  • 窓材質:コバール(R)ガラス+鉛ガラス(7t)
  • フランジ材質:SUS304
  • 耐熱温度: 350℃

規格表

型番規格 サイズAHTV
ICF34VPLGICF 343412116
ICF70VPLGICF 707012.72.538
ICF114VPLGICF 11411417.4363
ICF152VPLGICF 15215219.9489
ICF203VPLGICF 20320322.36.5136

性能・試験情報

ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス 性能情報01

通過光波長(nm)
※ コバールガラスのみの透過率。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICF152VPLG

ICF152

1個

252,991( 278,290円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空チャンバー内部を目視するための製品。
【特長】
・コバールガラスタイプを取り揃え。
・特定波長の透過性を向上させるためのARコーティングを施すことも可能。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

カタログ

 

ICF152VPLGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラスの型番ICF152VPLGのページです。
型番ICF152VPLGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス

ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス

    ICF規格 ビューポート サファイア

    ICF規格 ビューポート サファイア

      ICF規格 ビューポート コバール(R)ガラス

      ICF規格 ビューポート コバール(R)ガラス

        ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

        ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

          ICF規格 固定ブランクフランジ

          ICF規格 固定ブランクフランジ

            JIS VG規格 穴あきフランジ

            JIS VG規格 穴あきフランジ

              JIS VG規格 ブランクフランジ

              JIS VG規格 ブランクフランジ

                ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

                ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

                  ICF規格 固定穴あきフランジ

                  ICF規格 固定穴あきフランジ

                    JIS VF規格 穴あきフランジ

                    JIS VF規格 穴あきフランジ

                      ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

                      ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

                        ICF規格 両面エッジブランクフランジ

                        ICF規格 両面エッジブランクフランジ

                          ICF規格 両面エッジ穴あきフランジ

                          ICF規格 両面エッジ穴あきフランジ

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 252,991円 158,136円 30,138円 10,990円 3,215円 4,147円 3,899円 32,982円 3,182円 4,272円 80,978円 10,911円 10,035円
                            通常出荷日 3日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   3日目~  
                            フランジ形状 ビューポート ビューポート ビューポート 標準 標準 標準 ブランク - 標準 標準 - ブランク 標準
                            フランジ種類 固定フランジ 固定フランジ 固定フランジ 変換フランジ 固定フランジ VGフランジ VGフランジ - 固定フランジ VFフランジ - 固定フランジ 固定フランジ
                            規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 JIS規格 JIS規格 - ICF規格 JIS規格 - ICF規格 ICF規格
                            同径・異径 同径 同径 同径 異径 同径 同径 同径 - 同径 同径 - 同径 同径
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス

                            ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました