(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICF規格 変換ティー

ICF規格 変換ティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
134,429円
税込単価
147,872円

真空ゲージの取り付けポート、排気接続口等に使用されている。【特長】・CF34-...

詳細情報を確認する

型番

ICF152RTE114 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ICF規格 変換ティー 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • 内面処理:バフ#400

規格表

型番TYPEABCDC1D1L1L2
ICF70RTE34ICF70/347034383519164863
ICF114RTE70ICF114/701147063.560.238357585
ICF152RTE114ICF152/114152114101.695.663.559.5105110
ICF203RTE152ICF203/152203152153147101.695.6135140

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
フランジサイズ(呼び)2
管外径(mm)
内径 D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICF152RTE114

ICF152
ICF114
101.6
95.6

1個

134,429( 147,872円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空ゲージの取り付けポート、排気接続口等に使用されている。
【特長】
・CF34-ICF253までを標準規格化。
・3方向の内1方向が異なるフランジサイズの変換ティーを、標準規格品として取り揃え。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。

カタログ

 

ICF152RTE114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 変換ティーの型番ICF152RTE114のページです。
型番ICF152RTE114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICF規格 変換ティー

ICF規格 変換ティー

    ICF規格 ティー

    ICF規格 ティー

      NW/KF規格 変換ティー

      NW/KF規格 変換ティー

        ICF規格 クロス 2面回転

        ICF規格 クロス 2面回転

          ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

          ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

            ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

            ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

              NW/KF規格 変換ニップル

              NW/KF規格 変換ニップル

                ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

                ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

                  ICF規格 VCRおすアダプタ

                  ICF規格 VCRおすアダプタ

                    NW/VF規格 変換ニップル

                    NW/VF規格 変換ニップル

                      ICF規格 Swagelok(R)アダプタ

                      ICF規格 Swagelok(R)アダプタ

                        ICF規格 VCRめすアダプタ

                        ICF規格 VCRめすアダプタ

                          NW/VG規格 変換ニップル

                          NW/VG規格 変換ニップル

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 134,429円 30,188円 34,423円 33,853円 15,282円 80,978円 6,132円 32,982円 25,252円 22,999円 - 25,253円 22,999円
                            通常出荷日 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 アダプタ アダプタ 継手 アダプタ アダプタ アダプタ アダプタ アダプタ アダプタ
                            規格 ICF規格 ICF規格 NW/KF規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 NW/KF規格 ICF規格 ICF規格 NW/KF規格 ICF規格 ICF規格 NW/KF規格
                            アダプタ種類 規格変換用 - 規格変換用 - 規格変換用 規格変換用 規格変換用 規格変換用 規格変換用 規格変換用 規格変換用 規格変換用 規格変換用
                            継手種類 ティー ティー ティー クロス レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ
                            同径・異径 異径 同径 異径 同径 異径 異径 異径 異径 異径 異径 異径 異径 異径

                            ICF規格 変換ティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました