(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ICF152GCU
ICF規格 銅ガスケット【5個入り】 ICF ドウガスゲット

ICF規格 銅ガスケット ICF152GCU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
13,844円
税込単価
15,228円

【特長】・超高真空対応のガスケット【用途】・真空容器の配管系統に使用

詳細情報を確認する

型番

ICF152GCU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ICF152GCU の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ICF規格 銅ガスゲット:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質規格 サイズAB
ICF34GCU無酸素銅
耐熱温度:300℃
ICF 3421.316
ICF70GCUICF 7048.239
ICF114GCUICF 11482.463.6
ICF152GCUICF 152120.5101.8
ICF203GCUICF 203171.3152.7
ICF253GCUICF 253222203.2
ICF305GCUICF 305273.3256

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICF152GCU

ICF152

1パック

5個入り

13,844( 15,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高真空対応のガスケット
【用途】
・真空容器の配管系統に使用

カタログ

 

ICF152GCUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICF規格 銅ガスケットの型番ICF152GCUのページです。
型番ICF152GCUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICF規格 銅ガスケット

ICF規格 銅ガスケット

    ICF規格 バイトンガスケット

    ICF規格 バイトンガスケット

      JIS VF/VG規格用 Oリング

      JIS VF/VG規格用 Oリング

        ICFフランジ用ガスケット

        ICFフランジ用ガスケット

          NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

          NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

            NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

            NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

              NWセンターリング

              NWセンターリング

                SUS304製 KFフランジ

                SUS304製 KFフランジ

                  NW/KF規格 センターリング

                  NW/KF規格 センターリング

                    NW/KF規格 ブランクフランジ

                    NW/KF規格 ブランクフランジ

                      ICF規格 銅+銀メッキガスケット

                      ICF規格 銅+銀メッキガスケット

                        NW/KF規格 Oリング

                        NW/KF規格 Oリング

                          SUS304製ブランクフランジ

                          SUS304製ブランクフランジ

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管) アルバック機工 コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック アルバック機工
                            通常価格 3,070円 7,938円 1,014円 321円 906円 798円 569円 1,685円 27,850円 1,496円 6,422円 956円 1,881円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            センターリング種類 メタルシール メタルシール Oリング メタルシール - センターリング - - センターリング - メタルシール Oリング -
                            規格 ICF規格 ICF規格 JIS規格 ICF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 - ICF規格 NW/KF規格 -
                            同径・異径 同径 同径 同径 - - 同径 - - 同径 - 同径 同径 -
                            材質 その他 その他 - - ステンレス - - ステンレス - その他 -
                            材質詳細 無酸素銅 バイトン バイトン - - - - - SUS304 - 無酸素銅+銀メッキ - -

                            ICF規格 銅ガスケットのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            フランジのガスケット
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/21
                            ICFフランジを取り外すたびに必ず必要になるので重宝しています。真空度に問題なく使えています。ただし、どこまで締め付けていいかの加減が難しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空チャンバー治具用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            信頼性のあるメーカー品が短納期で購入できるので、いつも利用しています。精度もよく、今まで問題になってこともないため、今後も利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の配管のガスケットに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/21
                            装置のタンクのところの配管のガスケット部品に、この銅ガスケットを使用しました。お客様のご指定品です。商品の品質としては問題ないのですが、金額が高いです。配管を開けたときに、ガスケットにキズが入ると、新品に交換することになるので、気軽に使えるように、安価になると使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空試験装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/21
                            当社で設備として新規に導入した真空試験装置の配管の接続部に使用しています。この商品は無酸素銅で一番性能の良いので選定しました。メンテナンス等で取外したさいは、使用できなくなるので、リピートしてミスミから購入を考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ICF114GCU
                            ICF203GCU
                            ICF253GCU
                            ICF34GCU
                            ICF70GCU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フランジサイズ(呼び)

                            9,844円

                            ( 10,828円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ICF114

                            17,139円

                            ( 18,853円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ICF203

                            24,999円

                            ( 27,499円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            4日目

                            ICF253

                            3,070円

                            ( 3,377円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ICF34

                            4,766円

                            ( 5,243円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ICF70

                            真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました