(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,990円 ~ 105,846円
税込価格
12,089円 ~ 116,431円

超高真空対応の規格フランジです。【特長】・ICF34~ICF253までを標準規...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ICF規格 ゼロレングス変換フランジ:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質規格サイズABTP.C.DM(深さ)適用ボル卜
ICF70ZLR34SUS 304ICF 70/34701712.758.76-M4(6)M4×12L
ICF114ZLR34ICF 114/341141717.592.16-M4(8)M4×15L
ICF114ZLR70ICF 114/701143817.592.16-M6(8)M6×22L
ICF152ZLR34ICF 152/341521720130.26-M4(8)M4×15L
ICF152ZLR70ICF 152/701523820130.26-M6(10)M6×22L
ICF152ZLR114ICF 152/1141526520130.28-M8(10)M8×30L
ICF203ZLR34ICF 203/3420317221816-M4(9)M4×15L
ICF203ZLR70ICF 203/7020338221816-M6(10)M6×22L
ICF203ZLR114ICF 203/11420365221818-M8(10)M8×30L
ICF203ZLR152ICF 203/1522031032218116-M8(9)M8×30L
ICF253ZLR34ICF 253/342531725231.86-M4(10)M4×15L
ICF253ZLR70ICF 253/702533825231.86-M6(10)M6×22L
ICF253ZLR114ICF 253/1142536525231.88-M8(10)M8×35L
ICF253ZLR152ICF 253/15225310325231.816-M8(10)M8×35L
ICF253ZLR203ICF 253/20325315425231.820-M8(10)M8×35L

商品特長詳細

シール部分をナイフエッジ形状に施しており、メタルガスケットを向い合せたフランジの間に設置し、それをナイフエッジ部で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
フランジサイズ(呼び)小口径または変換先
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ICF70
ICF34

1個

10,990( 12,089円 )

7日目

ICF114
ICF34

1個

20,997( 23,097円 )

4日目

ICF114
ICF70

1個

24,428( 26,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ICF152
ICF34

1個

38,580( 42,438円 )

14日目

ICF152
ICF70

1個

38,709( 42,580円 )

4日目

ICF152
ICF114

1個

44,419( 48,861円 )

4日目

ICF203
ICF70

1個

72,995( 80,295円 )

4日目

ICF203
ICF114

1個

77,287( 85,016円 )

4日目

ICF203
ICF152

1個

81,716( 89,888円 )

14日目

ICF253
ICF114

1個

105,846( 116,431円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高真空対応の規格フランジです。
【特長】
・ICF34~ICF253までを標準規格化しております
・サイズ変換のゼロレングスフランジ
【用途】
・真空容器の配管系統

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

    NW/KF規格 変換ニップル

    NW/KF規格 変換ニップル

      ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

      ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

        ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

        ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

          NW/VF規格 変換ニップル

          NW/VF規格 変換ニップル

            ICF規格 リークポート

            ICF規格 リークポート

              ICF規格 回転穴あきフランジ

              ICF規格 回転穴あきフランジ

                ICF規格 両面エッジラジアルポートフランジ

                ICF規格 両面エッジラジアルポートフランジ

                  ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

                  ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

                    ICF規格 チューブアダプタ

                    ICF規格 チューブアダプタ

                      NW/KF規格 ゴム管アダプタ

                      NW/KF規格 ゴム管アダプタ

                        ICF規格 Swagelok(R)アダプタ

                        ICF規格 Swagelok(R)アダプタ

                          ICF規格 VCRおすアダプタ

                          ICF規格 VCRおすアダプタ

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 10,990円 6,132円 15,282円 32,982円 22,999円 23,282円 6,785円 60,000円 80,978円 19,421円 5,570円 - 25,252円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   4日目~   11日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ形状 標準 - - - - - 標準 標準 - - - - -
                            フランジ種類 変換フランジ - - - - - 回転フランジ 変換フランジ - - - - -
                            規格 ICF規格 - - - - - ICF規格 ICF規格 - - - - -
                            同径・異径 異径 - - - - - 同径 同径 - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - ステンレス ステンレス - - - - -

                            ICF規格 ゼロレングス変換フランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました