超高真空対応の規格フランジ。【特長】・ICF34-ICF253までを標準規格化...
型番 | 規格サイズ | TYPE | A | B | T | ボル卜 | P.C.D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 穴数 | |||||||
ICF34FDS14B | ICF 34 | 穴あき | 34 | 14 | 7.6 | 4.3 | 6 | 27 |
ICF70FDS38B | ICF 70 | 穴あき | 70 | 38 | 12.7 | 6.7 | 6 | 58.7 |
ICF114FDS63B | ICF 114 | 穴あき | 114 | 63 | 17.4 | 8.3 | 8 | 92.1 |
ICF152FDS100B | ICF 152 | 穴あき | 152 | 100 | 19.8 | 8.5 | 16 | 130.2 |
ICF203FDS153B | ICF 203 | 穴あき | 203 | 153 | 22.2 | 8.5 | 20 | 181 |
ICF253FDS203B | ICF 253 | 穴あき | 253 | 203 | 24.6 | 8.5 | 24 | 231.8 |
Loading...
超高真空対応の規格フランジ。
【特長】
・ICF34-ICF253までを標準規格化。
・305以上のサイズの取り扱いもある。
・同サイズの両面エッジ穴あきフランジ。
【用途】
・真空容器の配管系統。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ICF34FDS14Bで型番確定
ICF規格 両面エッジ穴あきフランジの型番ICF34FDS14Bのページです。
型番ICF34FDS14Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ICF114FDS63B |
ICF152FDS100B |
ICF203FDS153B |
ICF253FDS203B |
ICF70FDS38B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | フランジサイズ(呼び) | ボルト 穴径 |
---|---|---|---|---|---|---|
37,759円 ( 41,535円 ) | 1個 | - | 4日目 | ICF114 | 8.3 | |
76,741円 ( 84,415円 ) | 1個 | - | 7日目 | ICF152 | 8.5 | |
81,850円 ( 90,035円 ) | 1個 | - | 4日目 | ICF203 | 8.5 | |
132,711円 ( 145,982円 ) | 1個 | - | 4日目 | ICF253 | 8.5 | |
15,672円 ( 17,239円 ) | 1個 | - | 7日目 | ICF70 | 6.7 |