(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICF規格 回転穴あきフランジ

ICF規格 回転穴あきフランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,785円 ~ 108,067円
税込価格
7,464円 ~ 118,874円

超高真空対応の規格フランジ。【特長】・ICF34-ICF253までを標準規格化...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ICF規格 回転穴あきフランジ 外形図01

形状A

ICF規格 回転穴あきフランジ 外形図02

形状B

製品仕様

ICF規格 回転穴あきフランジ 仕様01

ICF70R42.7B

ICF規格 回転穴あきフランジ 仕様02

ICF70R42.7B

ICF規格 回転穴あきフランジ 仕様03

ICF70R42.7B

ICF規格 回転穴あきフランジ 仕様04

ICF70R42.7B

  • 材質:SUS304

規格表

型番規格サイズTYPE形状ABCTT1Lボル卜P.C.D適用パイプ外径
穴径穴数
ICF34R17.3BICF 34穴あきA3414.917.37.5-13.24.562717.3
ICF34R19.1BICF 34穴あきA341619.17.5-13.24.562719.1
ICF70R27.2BICF 70穴あきB7025.227.212.75.3-6.8658.727.2
ICF70R34BICF 70穴あきB703234.312.75.3-6.8658.734
ICF70R38BICF 70穴あきB7035.538.512.75.3-6.8658.738
ICF70R41BICF 70穴あきB7038.541.512.75.3-6.8658.741
ICF70R42.7BICF 70穴あきB704143.112.75.3-6.8658.742.7
ICF114R60.5BICF 114穴あきB11458.560.817.59.5-8.5892.160.5
ICF114R63.5BICF 114穴あきB114616417.59.5-8.5892.163.5
ICF152R101.6BICF 152穴あきB15297102.22111-8.516130.2101.6
ICF203R153BICF 203穴あきB203148.5153.52212.5-8.520181153
ICF253R203BICF 203穴あきB253198.5203.52512.5-8.524231.8203

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
長さ L(mm)
適用パイプ外径
ボルト 穴径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ICF34
13.2
17.3
4.5

1個

6,785( 7,464円 )

5日目

ICF34
13.2
19.1
4.5

1個

6,945( 7,640円 )

4日目

ICF70
-
27.2
6.8

1個

9,264( 10,190円 )

4日目

ICF70
-
34
6.8

1個

9,472( 10,419円 )

7日目

ICF70
-
38
6.8

1個

9,264( 10,190円 )

5日目

ICF70
-
41
6.8

1個

9,264( 10,190円 )

5日目

ICF70
-
42.7
6.8

1個

9,264( 10,190円 )

4日目

ICF114
-
60.5
8.5

1個

24,617( 27,079円 )

14日目

ICF114
-
63.5
8.5

1個

24,413( 26,854円 )

5日目

ICF152
-
101.6
8.5

1個

48,708( 53,579円 )

5日目

ICF203
-
153
8.5

1個

60,850( 66,935円 )

5日目

ICF253
-
203
8.5

1個

108,067( 118,874円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高真空対応の規格フランジ。
【特長】
・ICF34-ICF253までを標準規格化。
・305以上のサイズの取り扱いもある。
・固定フランジと回転フランジを用意。
・ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジ、キリ穴、タップ穴タイプを取り揃える。
【用途】
・真空容器の配管系統。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICF規格 回転穴あきフランジ

ICF規格 回転穴あきフランジ

    ICF規格 固定穴あきフランジ

    ICF規格 固定穴あきフランジ

      ICF規格 固定ブランクフランジ

      ICF規格 固定ブランクフランジ

        ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

        ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

          ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

          ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

            ICF規格 ニップル

            ICF規格 ニップル

              NW/VF規格 変換ニップル

              NW/VF規格 変換ニップル

                ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

                ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

                  JIS VF規格 ブランクフランジ

                  JIS VF規格 ブランクフランジ

                    NW/KF規格 変換ニップル

                    NW/KF規格 変換ニップル

                      ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

                      ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VF

                        ICF規格 リークポート

                        ICF規格 リークポート

                          ICF規格 90°エルボ

                          ICF規格 90°エルボ

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 6,785円 3,182円 3,215円 10,990円 80,978円 18,143円 22,999円 15,282円 3,899円 6,132円 32,982円 23,282円 21,000円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ形状 標準 標準 標準 標準 - - - - ブランク - - - -
                            フランジ種類 回転フランジ 固定フランジ 固定フランジ 変換フランジ - - - - VFフランジ - - - -
                            規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 - - - - JIS規格 - - - -
                            同径・異径 同径 同径 同径 異径 - - - - 同径 - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - - ステンレス - - - -

                            ICF規格 回転穴あきフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました