超高真空対応の規格フランジ。【特長】・シール部分をナイフエッジ形状に施している...
型番 | 規格サイズ | TYPE | A | T | ボルト | P.C.D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 穴数 | ||||||
ICF34R | ICF34 | ブランク | 34 | 7.5 | 4.5 | 6 | 27 |
ICF34RT | ICF34 | ブランクタップ | 34 | 7.5 | M4 | 6 | 27 |
ICF70R | ICF70 | ブランク | 70 | 12.7 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70RT | ICF70 | ブランクタップ | 70 | 12.7 | M6 | 6 | 58.7 |
ICF114R | ICF114 | ブランク | 114 | 17.5 | 8.5 | 8 | 92.1 |
ICF114RT | ICF114 | ブランクタップ | 114 | 17.5 | M8 | 8 | 92.1 |
ICF152R | ICF152 | ブランク | 152 | 21 | 8.5 | 16 | 130.2 |
ICF152RT | ICF152 | ブランクタップ | 152 | 21 | M8 | 16 | 130.2 |
ICF203R | ICF203 | ブランク | 203 | 22 | 8.5 | 20 | 181 |
ICF203RT | ICF203 | ブランクタップ | 203 | 22 | M8 | 20 | 181 |
ICF253R | ICF253 | ブランク | 253 | 25 | 8.5 | 24 | 231.8 |
ICF253RT | ICF253 | ブランクタップ | 253 | 25 | M8 | 24 | 231.8 |
Loading...
超高真空対応の規格フランジ。
【特長】
・シール部分をナイフエッジ形状に施している。
・ICF34-ICF253までを標準規格化。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ICF203Rで型番確定
ICF規格 回転ブランクフランジの型番ICF203Rのページです。
型番ICF203Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ICF114RT |
ICF152R |
ICF152RT |
ICF203RT |
ICF253RT |
ICF34R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | フランジサイズ(呼び) | ボルト 穴径 |
---|---|---|---|---|---|---|
24,422円 ( 26,864円 ) | 1個 | - | 14日目 | ICF114 | M8 | |
29,998円 ( 32,998円 ) | 1個 | - | 7日目 | ICF152 | 8.5 | |
35,025円 ( 38,528円 ) | 1個 | - | 14日目 | ICF152 | M8 | |
98,690円 ( 108,559円 ) | 1個 | - | 14日目 | ICF203 | M8 | |
140,073円 ( 154,080円 ) | 1個 | - | 14日目 | ICF253 | M8 | |
5,726円 ( 6,299円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ICF34 | 4.5 |