(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NW16MSBV
NW/KF規格 手動ストレートバルブ NW/KF シュドウストレートバルブ

NW/KF規格 手動ストレートバルブ NW16MSBV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
117,372円
税込単価
129,109円

大気と真空を隔離するためのバルブです。【特長】・NW/KF16~NW/KF50...

詳細情報を確認する

型番

NW16MSBV 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NW16MSBV の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NW/KF規格 手動ストレートバルブ 外形図01

製品仕様

  • 許容加熱温度:~150℃
  • 使用圧力領域:大気圧~5×10-6Pa
  • リーク量:1.3×10-7Pa・l/sec.以下
  • フランジ材質:SUS 304
  • ボディ材質:SUS 316
  • ベローズ材質:SUS 321
  • ハンドル材質:アルミ 2024-T4

規格表

型番規格 サイズALL1
NW16MSBVNW / KF 1630108~13286
NW25MSBVNW / KF 2540113~13786

型番リスト

型番
接続フランジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW16MSBV

NW16

1個

117,372( 129,109円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大気と真空を隔離するためのバルブです。
【特長】
・NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化しております
・ベローズシール方式を採用しておりますので、高い気密保持させることが可能です
【用途】
・真空容器の配管系統に使用

カタログ

 

NW16MSBVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW/KF規格 手動ストレートバルブの型番NW16MSBVのページです。
型番NW16MSBVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NW/KF規格 手動ストレートバルブ

NW/KF規格 手動ストレートバルブ

    ICF規格 ストレートバルブ

    ICF規格 ストレートバルブ

      NW/KF規格 変換ティー

      NW/KF規格 変換ティー

        NWティ

        NWティ

          NW/KF規格 変換クロス

          NW/KF規格 変換クロス

            NW接続部品 NWティー

            NW接続部品 NWティー

              ICF規格 変換ティー

              ICF規格 変換ティー

                NW/KF規格 ニップルリークポート

                NW/KF規格 ニップルリークポート

                  NWティー 真空部品NWシリーズ

                  NWティー 真空部品NWシリーズ

                    NW/KF規格 ニップル

                    NW/KF規格 ニップル

                      SUS304継手 クロス

                      SUS304継手 クロス

                        VPシリーズ ティー

                        VPシリーズ ティー

                          ICF規格 ティー

                          ICF規格 ティー

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック アドバンテック(真空配管) コスモ・テック コスモ・テック 湘南丸八エステック コスモ・テック アルバック機工 入江工研 コスモ・テック
                            通常価格 117,372円 113,559円 34,423円 8,589円 43,428円 8,189円 134,429円 33,858円 6,898円 7,347円 24,750円 9,594円 30,188円
                            通常出荷日 13日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 バルブ バルブ 継手 継手 継手 継手 継手 アダプタ 継手 継手 継手 継手 継手
                            規格 NW/KF規格 ICF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 ICF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 ICF規格
                            継手種類 その他 その他 ティー ティー クロス ティー ティー その他 ティー ニップル クロス ティー ティー
                            同径・異径 同径 同径 異径 同径 異径 同径 異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径

                            NW/KF規格 手動ストレートバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NW25MSBV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続フランジサイズ

                            118,934円

                            ( 130,827円 )
                            1個 -

                            13日目

                            NW25

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました