(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NW40PABV
NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ NW/KF Lガタベローズバルブ

NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ NW40PABV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
110,142円
税込単価
121,156円

大気と真空を隔離するためのバルブ。【特長】・NW/KF25-NW/KF50まで...

詳細情報を確認する

型番

NW40PABV 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NW40PABV の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ 外形図01

製品仕様

NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ 仕様01

NW25PABV

NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ 仕様02

NW25PABV

 
  • 使用温度範囲:~150℃
  • 使用圧力範囲:大気圧~5×10-6Pa
  • リーク量:1.3×10-7Pa・l/sec.以下
  • フランジ材質:SUS 304
  • ボディ材質:SUS 304
  • ベローズ材質:AM-350
  • ボンネットシール材質:バイトン(R)

規格表

型番規格 サイズADL
NW25PABVNW / KF 255057148
NW40PABVNW / KF 406576199
NW50PABVNW / KF 507089246

型番リスト

型番
接続フランジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW40PABV

NW40

1個

110,142( 121,156円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大気と真空を隔離するためのバルブ。
【特長】
・NW/KF25-NW/KF50までを標準規格化。
・ベローズシール方式を採用しておりますので、高い気密保持させることが可能。
【用途】
・真空容器の配管系統。

カタログ

 

NW40PABVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブの型番NW40PABVのページです。
型番NW40PABVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

    NW/KF規格 手動L型ベローズバルブ

    NW/KF規格 手動L型ベローズバルブ

      NW/KF規格 手動ストレートバルブ

      NW/KF規格 手動ストレートバルブ

        ICF規格 ストレートバルブ

        ICF規格 ストレートバルブ

          ICF規格 L型ベローズバルブ

          ICF規格 L型ベローズバルブ

            NW/KF規格 ゴム管アダプタ

            NW/KF規格 ゴム管アダプタ

              NW/KF規格 90°エルボ

              NW/KF規格 90°エルボ

                NW/KF規格 ニップル

                NW/KF規格 ニップル

                  NW/KF規格 VCR めすアダプタ

                  NW/KF規格 VCR めすアダプタ

                    NW/KF規格 ニップルリークポート

                    NW/KF規格 ニップルリークポート

                      NW/KF規格 リークポート

                      NW/KF規格 リークポート

                        NW/KF規格 変換ティー

                        NW/KF規格 変換ティー

                          NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタ

                          NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタ

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 81,561円 56,705円 117,372円 113,559円 101,774円 5,570円 7,421円 7,347円 23,564円 33,858円 22,852円 34,423円 22,130円
                            通常出荷日 13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 バルブ バルブ バルブ バルブ バルブ アダプタ 継手 継手 アダプタ アダプタ アダプタ 継手 アダプタ
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 ICF規格 ICF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格
                            継手種類 その他 その他 その他 その他 その他 レデューサ エルボ ニップル レデューサ その他 その他 ティー レデューサ
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 異径 同径 同径 異径 同径 同径 異径 異径

                            NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NW25PABV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続フランジサイズ

                            81,561円

                            ( 89,717円 )
                            1個 -

                            13日目

                            NW25

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました