汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。【特長】・1/...
単位:mm
型式 | 材質 | 規格 サイズ | チューブ外径(inch) | A | L |
---|---|---|---|---|---|
NW16SW1/4 | 継手 :SUS 316 フランジ:SUS 304 | NW / KF 16 | 1/4 | 30 | 42.3 |
NW25SW1/4 | NW / KF 25 | 1/4 | 40 | 41.8 | |
NW40SW1/4 | NW / KF 40 | 1/4 | 55 | 41.8 | |
NW50SW1/4 | NW / KF 50 | 1/4 | 75 | 41.8 | |
NW16SW3/8 | NW / KF 16 | 3/8 | 30 | 47.5 | |
NW25SW3/8 | NW / KF 25 | 3/8 | 40 | 43.9 | |
NW40SW3/8 | NW / KF 40 | 3/8 | 55 | 43.9 | |
NW50SW3/8 | NW / KF 50 | 3/8 | 75 | 43.9 | |
NW16SW1/2 | NW / KF 16 | 1/2 | 30 | 55.8 | |
NW25SW1/2 | NW / KF 25 | 1/2 | 40 | 53 | |
NW40SW1/2 | NW / KF 40 | 1/2 | 55 | 53 | |
NW50SW1/2 | NW / KF 50 | 1/2 | 75 | 53 |
Loading...
汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。
【特長】
・1/4、3/8、1/2インチ、NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化しております
【用途】
・真空容器の配管系統に使用
NW16SW1/2で型番確定
NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタの型番NW16SW1/2のページです。
型番NW16SW1/2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NW16SW1/4 |
NW16SW3/8 |
NW25SW1/2 |
NW25SW1/4 |
NW25SW3/8 |
NW40SW1/2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | フランジサイズ(呼び)1 | 長さ L (mm) | チューブ外径/継手 (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,130円 ( 24,343円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | NW(KF)16 | 42.3 | 1/4 | |
23,220円 ( 25,542円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | NW(KF)16 | 47.5 | 3/8 | |
24,237円 ( 26,661円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | NW(KF)25 | 53 | 1/2 | |
22,786円 ( 25,065円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | NW(KF)25 | 41.8 | 1/4 | |
23,510円 ( 25,861円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | NW(KF)25 | 43.9 | 3/8 | |
24,282円 ( 26,710円 ) | 1個 | - | 6日目 | NW(KF)40 | 53 | 1/2 |