(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルチューブ VCRおす

フレキシブルチューブ VCRおす

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,275円
税込単価
74,003円

真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されている。【特長】・チューブエンド...

詳細情報を確認する

型番

MVCR1/4FXT1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレキシブルチューブ VCRおす 外形図01

製品仕様

フレキシブルチューブ VCRおす 製品仕様01

MVCR1/4FXT500

フレキシブルチューブ VCRおす 製品仕様02

MVCR1/4FXT500

フレキシブルチューブ VCRおす 製品仕様03

MVCR1/4FXT500

  • フレキ材質:SUS 316L
  • チューブ材質:SUS 316L
  • 継手材質:SUS 316

規格表

型番チューブサイズ
(inch)
ABCDLL1最小曲げ半径(R)
MVCR1/4FXT2501/46.354.58.95.425013315
MVCR1/4FXT5001/46.354.58.95.450038315
MVCR1/4FXT7501/46.354.58.95.475063315
MVCR1/4FXT10001/46.354.58.95.4100088315
MVCR3/8FXT2503/89.52713.81025013325
MVCR3/8FXT5003/89.52713.81050038325
MVCR3/8FXT7503/89.52713.81075063325
MVCR3/8FXT10003/89.52713.810100088325
MVCR1/2FXT2501/212.71019.41525013330
MVCR1/2FXT5001/212.71019.41550038330
MVCR1/2FXT7501/212.71019.41575063330
MVCR1/2FXT10001/212.71019.415100088330

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVCR1/4FXT1000

5.4
8.9
15
1000

1個

67,275( 74,003円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されている。
【特長】
・チューブエンド(1/4、3/8、1/2)、汎用継手エンド(VCRおす)タイプの標準規格品。
・高圧のラインで対可能な外側にブレードを取り付けたもタイプもご用意。
【用途】
・真空容器の配管系統。

カタログ

 

MVCR1/4FXT1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ VCRおすの型番MVCR1/4FXT1000のページです。
型番MVCR1/4FXT1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルチューブ VCRおす

フレキシブルチューブ VCRおす

    フレキシブルチューブ Swagelok

    フレキシブルチューブ Swagelok

      フレキシブルチューブ チューブエンド

      フレキシブルチューブ チューブエンド

        フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

        フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

          フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

          フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

            フレキシブルチューブ VCRめす

            フレキシブルチューブ VCRめす

              IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

              IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

                フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

                フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

                  真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

                  真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

                    フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

                    フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

                      真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

                      真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

                        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

                        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

                          真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

                          真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック 入江工研 ミラプロ 入江工研 ミラプロ 入江工研 入江工研 入江工研
                            通常価格 67,275円 55,858円 18,702円 32,430円 61,565円 58,713円 19,143円 40,084円 23,752円 117,627円 12,039円 9,724円 33,266円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   13日目~   4日目~   5日目~   9日目   6日目   9日目   6日目~   6日目   6日目~  
                            種類 フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ
                            接続部種類 VCR Swagelok パイプエンド パイプエンド VCR VCR - JISフランジ JISフランジ ISO-MFフランジ(クロー) NW/KFフランジ パイプエンド ICFフランジ
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - - - - - - -

                            フレキシブルチューブ VCRおすのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました