(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TE1/2FXT500
フレキシブルチューブ チューブエンド チューブチューブエンド

フレキシブルチューブ チューブエンド TE1/2FXT500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
27,271円
税込単価
29,998円

【用途】・真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。

詳細情報を確認する

型番

TE1/2FXT500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TE1/2FXT500 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレキシブルチューブ チューブエンド:関連画像

規格表

単位:mm

型式材質チューブサイズ
(inch)
ABCDLL1最小曲げ
半径(R)
TE1/4XT250フレキ:SUS 316L
チューブ:SUS 316L
1/46.354.58.95.425020015
TE1/4XT5001/46.354.58.95.450045015
TE1/4XT7501/46.354.58.95.475070015
TE1/4XT10001/46.354.58.95.4100095015
TE3/8FXT2503/89.52713.81025019025
TE3/8FXT5003/89.52713.81050044025
TE3/8FXT7503/89.52713.81075069025
TE3/8FXT10003/89.52713.810100094025
TE1/2FXT2501/212.71019.41525018030
TE1/2FXT5001/212.71019.41550043030
TE1/2FXT7501/212.71019.41575068030
TE1/2FXT10001/212.71019.415100093030

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE1/2FXT500

15
19.4
30
500

1個

27,271( 29,998円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。

カタログ

 

TE1/2FXT500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ チューブエンドの型番TE1/2FXT500のページです。
型番TE1/2FXT500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルチューブ チューブエンド

フレキシブルチューブ チューブエンド

    フレキシブルチューブ Swagelok

    フレキシブルチューブ Swagelok

      フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす

      フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす

        フレキシブルチューブ VCRおす

        フレキシブルチューブ VCRおす

          フレキシブルチューブ VCRめす

          フレキシブルチューブ VCRめす

            フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

            フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

              フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

              フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

                ICF規格 フレキシブルチューブ

                ICF規格 フレキシブルチューブ

                  フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                  フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                    真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

                    真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

                      フレキシブルチューブ NW/KF規格

                      フレキシブルチューブ NW/KF規格

                        真空用チューブ

                        真空用チューブ

                          真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

                          真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

                            メーカー コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック 入江工研 コスモ・テック ミスミ 入江工研
                            通常価格 18,702円 55,858円 68,135円 67,275円 58,713円 32,430円 61,565円 42,424円 33,430円 33,266円 16,713円 - 23,752円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   19日目   4日目   4日目~   4日目~   13日目~   7日目~   16日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ チューブ・ホース フレキシブルチューブ
                            接続部種類 パイプエンド Swagelok VCR VCR VCR パイプエンド VCR ICFフランジ NW/KFフランジ ICFフランジ NW/KFフランジ - JISフランジ
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ポリウレタン ステンレス
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 - 空気 - -

                            フレキシブルチューブ チューブエンドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            真空ポンプ内のリークに対する機器付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            真空ポンプ内のリークに対する機器付帯部品として使用しています。腐食に強く耐久性を備えた良い商品だと思います。配管の取り回しに長年同じ商品を継続利用していますが、柔軟性があり現場での取り回しがしやすいことや装置振動を伝達しにくい構造であり思い通りの性能を発揮してくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空機器の接続
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/13
                            他に長さを1M以上の長さがオーダーできるところがなかったので、試しに2Mにてオーダーしました。もともと口径が小さいのでハンドリングは良かったですが、長くしたことで、機器の接続の制限が少なくなり大満足です。
                            今はオーダーがストップしているのが残念でなりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TE1/2FXT1000
                            TE1/2FXT250
                            TE1/2FXT750
                            TE1/4FXT1000
                            TE1/4FXT250
                            TE1/4FXT500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (Φ)
                            外径
                            (Φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)

                            32,995円

                            ( 36,295円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1519.4301000

                            24,430円

                            ( 26,873円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1519.430250

                            30,125円

                            ( 33,138円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1519.430750

                            27,273円

                            ( 30,000円 )
                            1個 -

                            11日目

                            5.48.9151000

                            18,702円

                            ( 20,572円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5.48.915250

                            21,555円

                            ( 23,711円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5.48.915500

                            真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました