(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングフランジ NW 10-63

ロングフランジ NW 10-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,170円 9,702円
税込単価
17,787円 10,672円

安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ。【特長】・SUS...

詳細情報を確認する

  • フランジ形状:
    標準
  • フランジ種類:
    ロング
  • 規格:
    NW/KF規格
  • 同径・異径:
    同径
  • フランジサイズ(呼び):
    NW(KF)25
  • 材質:
    アルミ
  • 寸法A(mm):
    40
  • 寸法B(mm):
    26.2
  • 寸法C(mm):
    24
  • 寸法D(mm):
    28
  • 寸法L(mm):
    40
  • 加圧(MPa):
    2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

32.025001.112.125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロングフランジ NW 10-63 外形図

製品仕様

型番32.063003.112.56332.016001.112.116
32.025001.112.125
32.050001.112.150
32.063001.112.163
タイプロングフランジ
(SUS304)
ロングフランジ
(アルミ)
温度範囲-270℃~+350℃-270℃~+150℃

規格表

型番タイプ
NW
寸法
ABCDL
ロング
32.016001.112.116163017.2162050
32.025001.112.125254026.2242850
32.050001.112.150507552.2505760
32.063001.112.163/32.063003.112.563638770.2707660

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32.025001.112.125

1個

16,170円

9,702

( 10,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ。
【特長】
・SUS304、SUS316L、及びアルミ製の溶接用フランジ。
・インナー、アウターセンターリング両対応。
・非磁性タイプも対応可能。
・耐放射線領域、極低温でも使用可能。
・超高真空10-9Pa台~高圧2MPaの圧力範囲に対応。
・シール面精度、平面度が高く、曲げに強い。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

32.025001.112.125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングフランジ NW 10-63の型番32.025001.112.125のページです。
型番32.025001.112.125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングフランジ NW 10-63

ロングフランジ NW 10-63

    EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63

    EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63

      NW/KF規格 変換センターリング

      NW/KF規格 変換センターリング

        NW接続部品 特殊NWクロス

        NW接続部品 特殊NWクロス

          回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

          回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

            アダプターシリーズ リークポート

            アダプターシリーズ リークポート

              メーカー エバック エバック コスモ・テック アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管)
              通常価格 16,170円 71,703円 3,239円 43,462円 41,152円 6,151円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              フランジ形状 標準 ブランク - - 標準 -
              フランジ種類 ロング 特殊フランジ - - 回転フランジ -
              規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - ISO規格(MF/BT) -
              同径・異径 同径 同径 - - 同径 -
              フランジサイズ(呼び) NW(KF)25 - - - - -

              ロングフランジ NW 10-63のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました