(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63

EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
71,703円
税込単価
78,873円

ガラス製のブランクフランジです。材質はDuran(R)(ホウケイ酸ガラス)と石...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

32.040007.123.740 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EVAC GlassTM ブランクフランジ NW 16-63:外形図

製品仕様

タイプ
NW
Duran®(ホウケイ酸ガラス)
(標準タイプ)
石英
(標準タイプ)
Duran®(ホウケイ酸ガラス)
(光学用)
石英
(光学用)
材質Duran®(ホウケイ酸ガラス)石英Duran®(ホウケイ酸ガラス)石英
真空レベル10‒7Pa台10‒7Pa台10‒7Pa台10‒7Pa台
温度範囲-50℃~+450℃-50℃~+1000℃-50℃~+450℃-50℃~+1000℃
加圧 NW16-500.2MPa ※20.2MPa ※20.2MPa ※20.2MPa ※2
加圧 NW630.15MPa ※20.15MPa ※20.15MPa ※20.15MPa ※2
非磁性
耐薬品性
クリーンルーム対応
絶縁性
シール材質専用エラストマーシール専用エラストマーシール専用エラストマーシール専用エラストマーシール

※1 NW63は0.15MPaまで  ※2 常温にて

 

タイプ
NW
Duran®(ホウケイ酸ガラス)
(標準タイプ)
石英
(標準タイプ)
Duran®(ホウケイ酸ガラス)
(光学用)
石英
(光学用)
1632.016007.123.716 32.016008.123.816 32.016007.125.716 32.016008.125.816
2532.025007.123.725 32.025008.123.825 32.025007.125.725 32.025008.125.825
4032.040007.123.740 32.040008.123.840 32.040007.125.740 32.040008.125.840
5032.050007.123.750 32.050008.123.850 32.050007.125.750 32.050008.125.850
6332.063007.123.763 32.063008.123.863 32.063007.125.763 32.063008.125.863

規格表

NW寸法
A
1630
2540
4055
5075
6387

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
寸法A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32.040007.123.740

NW(KF)40
55

1個

71,703( 78,873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製のブランクフランジです。
材質はDuran(R)(ホウケイ酸ガラス)と石英の2種類をラインナップしています。
金属が使えない耐食用途はもちろんのこと、透明で内部が容易に観察できますので、ビューイングポートとしても使用可能です。
【特長】
・内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適
・Duran(R)(ホウケイ酸ガラス)フランジ:紫外光を遮蔽することが可能です
・石英フランジ:紫外光を透過させるのに最適です
・真空10の‒7乗Pa台に対応
・0.2MPaまでの加圧に対応
・最高使用温度:Duran(R)450℃ 石英1000℃
・光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

32.040007.123.740で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63の型番32.040007.123.740のページです。
型番32.040007.123.740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63

EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63

    EVAC CeFiX(R)システム メタルシール NW 16-63

    EVAC CeFiX(R)システム メタルシール NW 16-63

      ロングフランジ NW 10-63

      ロングフランジ NW 10-63

        回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

        回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

          リングシリーズ メッシュ付センターリング

          リングシリーズ メッシュ付センターリング

            JIS VF規格 ブランクフランジ

            JIS VF規格 ブランクフランジ

              ICF規格 両面エッジブランクフランジ

              ICF規格 両面エッジブランクフランジ

                メーカー エバック エバック エバック ミラプロ アドバンテック(真空配管) コスモ・テック コスモ・テック
                通常価格 71,703円 8,293円 16,170円 41,152円 4,947円 3,899円 10,911円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                フランジ形状 ブランク - 標準 標準 - ブランク ブランク
                フランジ種類 特殊フランジ - ロング 回転フランジ - VFフランジ 固定フランジ
                規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 ISO規格(MF/BT) - JIS規格 ICF規格
                同径・異径 同径 - 同径 同径 - 同径 同径
                材質 その他 - アルミ ステンレス - ステンレス ステンレス

                EVAC Glass(TM)ブランクフランジ NW 16-63のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました