(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複列円筒ころカムフォロア

複列円筒ころカムフォロア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,327円
税込単価
11,360円

【特長】・スタッド径d1が10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

複列円筒ころカムフォロア 外形図

製品仕様

複列円筒ころカムフォロア 製品仕様表

規格表

複列円筒ころカムフォロア 規格表

備考1.スタッド径d1が10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。

型番リスト

型番
外径(mm)
幅 C(mm)
カムフォロア 締結方式
基本定格荷重 動定格(kN)
基本定格荷重 静定格(kN)
カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUCF20-1BR

47
24
六角穴付
38.9
49
M20×1.5
-

1個

10,327( 11,360円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッド径d1が10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
・その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
・グリースを封入しています

カタログ

NUCF20-1BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複列円筒ころカムフォロアの型番NUCF20-1BRのページです。
型番NUCF20-1BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複列円筒ころカムフォロア

複列円筒ころカムフォロア

    集中配管用カムフォロア

    集中配管用カムフォロア

      スラストワッシャ付きカムフォロア

      スラストワッシャ付きカムフォロア

        インチ系カムフォロア(六角穴付き)

        インチ系カムフォロア(六角穴付き)

          インチ系カムフォロア(ドライバ溝付き)

          インチ系カムフォロア(ドライバ溝付き)

            標準カムフォロア

            標準カムフォロア

              偏心スタッドカムフォロア

              偏心スタッドカムフォロア

                ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV

                ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV

                  偏心カラー付きカムフォロア

                  偏心カラー付きカムフォロア

                    スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア

                    スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア

                      給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                      給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                        ローラフォロア(分離形)

                        ローラフォロア(分離形)

                          カムフォロアG

                          カムフォロアG

                            メーカー 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン 日本トムソン THK 日本トムソン 日本トムソン
                            通常価格 10,327円 3,022円 2,590円 3,260円 2,239円 1,972円 2,571円 3,497円 3,253円 4,103円 1,270円 1,351円 1,030円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 24日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア ローラフォロア カムフォロア
                            ローラ 種類 球面外輪 - 球面外輪 - - - - 円筒外輪 - 円筒外輪 - - 円筒外輪
                            サイズ規格 メートル メートル メートル インチ インチ メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル
                            本体 材質 スチール スチール - スチール スチール - スチール - スチール - - スチール スチール
                            ローラ外周 材質 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            複列円筒ころカムフォロアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました