(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,126円 ~ 105,593円
税込価格
1,239円 ~ 116,152円

【特長】・断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定145件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

旋削形ニードルベアリング 内輪なし 外形図

規格表

旋削形ニードルベアリング 内輪なし 規格表

注(1)  面取寸法 r の最小許容寸法です。
(2)  許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の60%まで許容できます。
備考1. 外輪に油溝と1個の油穴があります。
2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。
上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
軌道輪列数
回転数(rpm)
基本定格荷重 動定格(Ca)(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)(N)
軸受の形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115
153
50
単列
1300
315000
614000
ガイド付き
-

1個

47,968( 52,765円 )

3日目

140
178
60
単列
1100
409000
923000
ガイド付き
10

1個

60,186( 66,205円 )

3日目

25
38
25
単列
6000
42400
63700
ガイド付き
-

1個

3,821( 4,203円 )

3日目

30
44
25
単列
5000
47000
76500
ガイド付き
-

1個

4,274( 4,701円 )

4日目

32
45
30
単列
4500
58000
101000
ガイド付き
-

1個

4,387( 4,826円 )

3日目

35
48
30
単列
4500
61100
110000
ガイド付き
-

1個

5,276( 5,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
55
20
単列
3500
44300
73600
ガイド付き
-

1個

5,897( 6,487円 )

4日目

45
59
30
単列
3500
70300
142000
ガイド付き
-

1個

6,972( 7,669円 )

3日目

70
89
45
単列
2000
147000
336000
ガイド付き
10

1個

15,551( 17,106円 )

4日目

28
39
17
単列
14000
21400
28900
保持器付き
-

1個

2,173( 2,390円 )

3日目

32
45
17
単列
12000
24500
32700
保持器付き
-

1個

2,097( 2,307円 )

4日目

40
52
20
単列
10000
31200
47800
保持器付き
10

1個

2,429( 2,672円 )

4日目

45
58
20
単列
9000
33600
54600
保持器付き
10

1個

2,559( 2,815円 )

4日目

50
65
22
単列
8000
42500
70300
保持器付き
-

1個

3,298( 3,628円 )

3日目

55
70
22
単列
7500
44300
76300
保持器付き
-

1個

3,236( 3,560円 )

4日目

28
39
30
単列
14000
36300
56900
保持器付き
10

1個

3,009( 3,310円 )

4日目

32
45
30
単列
12000
41800
64800
保持器付き
10

1個

3,482( 3,830円 )

3日目

40
52
36
複列
10000
53500
95700
保持器付き
-

1個

4,071( 4,478円 )

3日目

195
225
45
単列
1900
218000
602000
保持器付き
10

1個

58,132( 63,945円 )

4日目

14
22
13
単列
30000
9230
10100
保持器付き
-

1個

1,687( 1,856円 )

3日目

16
24
13
単列
25000
9660
11100
保持器付き
10

1個

1,681( 1,849円 )

6日目

20
28
13
単列
20000
10900
13800
保持器付き
10

1個

1,692( 1,861円 )

6日目

22
30
13
単列
18000
11700
15600
保持器付き
-

1個

1,966( 2,163円 )

6日目

25
37
17
単列
16000
21000
25000
保持器付き
-

1個

2,029( 2,232円 )

6日目

30
42
17
単列
13000
23700
30700
保持器付き
10

1個

2,192( 2,411円 )

6日目

35
47
17
単列
11000
25200
34700
保持器付き
-

1個

2,430( 2,673円 )

3日目

42
55
20
単列
9500
32000
50100
保持器付き
-

1個

2,413( 2,654円 )

3日目

48
62
22
単列
8500
41600
67400
保持器付き
-

1個

3,023( 3,325円 )

3日目

52
68
22
単列
7500
43500
73300
保持器付き
10

1個

3,215( 3,537円 )

4日目

58
72
22
単列
7000
46200
82100
保持器付き
-

1個

3,363( 3,699円 )

3日目

63
80
25
単列
6500
57600
97200
保持器付き
10

1個

4,585( 5,044円 )

3日目

68
85
25
単列
6000
60200
105000
保持器付き
-

1個

5,020( 5,522円 )

4日目

72
90
25
単列
5500
62700
113000
保持器付き
-

1個

6,109( 6,720円 )

4日目

80
100
30
単列
5000
83200
158000
保持器付き
-

1個

8,163( 8,979円 )

3日目

85
105
30
単列
4500
86200
169000
保持器付き
-

1個

8,387( 9,226円 )

3日目

90
110
30
単列
4500
87300
175000
保持器付き
-

1個

9,111( 10,022円 )

4日目

100
120
35
単列
4000
110000
244000
保持器付き
10

1個

11,099( 12,209円 )

5日目

105
125
35
単列
4000
113000
258000
保持器付き
-

1個

12,697( 13,967円 )

4日目

115
140
40
単列
3500
145000
329000
保持器付き
-

1個

17,871( 19,658円 )

3日目

125
150
40
単列
3000
152000
357000
保持器付き
-

1個

22,030( 24,233円 )

4日目

150
180
50
単列
2500
215000
540000
保持器付き
-

1個

31,498( 34,648円 )

4日目

160
190
50
単列
2500
224000
580000
保持器付き
-

1個

34,808( 38,289円 )

4日目

6
12
10
単列
70000
2700
2320
保持器付き
-

1個

2,013( 2,214円 )

4日目

225
280
80
単列
1600
518000
1120000
保持器付き
10

1個

105,593( 116,152円 )

4日目

7
13
10
単列
60000
2960
2690
保持器付き
10

1個

2,058( 2,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
15
10
単列
50000
3960
3420
保持器付き
10

1個

2,001( 2,201円 )

3日目

10
19
11
単列
40000
6180
5030
保持器付き
10

1個

1,832( 2,015円 )

3日目

12
20
11
単列
35000
6600
6310
保持器付き
-

1個

1,711( 1,882円 )

3日目

16
24
22
単列
25000
17100
23000
保持器付き
-

1個

2,067( 2,274円 )

4日目

20
28
23
単列
20000
19300
28800
保持器付き
10

1個

2,635( 2,899円 )

3日目

22
30
23
単列
18000
20800
32500
保持器付き
-

1個

2,773( 3,050円 )

3日目

25
37
30
単列
16000
35400
48900
保持器付き
-

1個

3,132( 3,445円 )

3日目

30
42
30
単列
13000
42100
64300
保持器付き
-

1個

3,410( 3,751円 )

3日目

35
47
30
単列
11000
43000
69000
保持器付き
10

1個

3,696( 4,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
55
36
複列
9500
54900
100000
保持器付き
10

1個

4,195( 4,615円 )

3日目

48
62
40
複列
8500
71300
135000
保持器付き
10

1個

4,904( 5,394円 )

3日目

52
68
40
複列
7500
74600
147000
保持器付き
-

1個

5,593( 6,152円 )

4日目

58
72
40
複列
7000
79200
164000
保持器付き
-

1個

5,869( 6,456円 )

3日目

63
80
45
複列
6500
98700
194000
保持器付き
-

1個

6,774( 7,451円 )

6日目

68
85
45
複列
6000
103000
211000
保持器付き
-

1個

8,113( 8,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
・メートル系とインチ系があり、それぞれに保持器付きと総ころの形式があるので、重荷重、高速及び低速回転などいろいろな条件に適した軸受が選定できます。
・また、内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    旋削形ニードルベアリング

    旋削形ニードルベアリング

      スラスト自動調心ころ軸受(単列)

      スラスト自動調心ころ軸受(単列)

        円筒ころ軸受(ラジアル)

        円筒ころ軸受(ラジアル)

          スラスト球面ころ軸受

          スラスト球面ころ軸受

            円筒ころ軸受(外輪付き)

            円筒ころ軸受(外輪付き)

              球面ころ軸受

              球面ころ軸受

                スラスト軸受、アセンブリ、レース

                スラスト軸受、アセンブリ、レース

                  ワンウェイクラッチ HF/NHF形

                  ワンウェイクラッチ HF/NHF形

                    シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

                    シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

                      シェル形針状ころ軸受 HK

                      シェル形針状ころ軸受 HK

                        スラスト円筒ころ

                        スラスト円筒ころ

                          軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

                          軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

                            メーカー 日本トムソン 日本トムソン ジェイテクト_コーヨー NTN 日本エスケイエフ NSK 日本エスケイエフ ジェイテクト_コーヨー NTN ジェイテクト_コーヨー INA NTN INA
                            通常価格 1,126円 1,765円 77,413円 2,040円 61,719円 1,753円 6,822円 99円 710円 368円 259円 1,600円 1,182円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            軌道輪形状 針状ころ 針状ころ 自動調心ころ 円筒ころ 自動調心ころ 円筒ころ 自動調心ころ - ワンウェイクラッチ 針状ころ 針状ころ 円筒ころ ワンウェイクラッチ
                            荷重方向 ラジアル ラジアル スラスト ラジアル スラスト ラジアル ラジアル - ラジアル ラジアル ラジアル スラスト ラジアル
                            外輪 外輪付き 外輪付き - - 外輪付き 外輪付き 外輪付き - - - 外輪付き - -
                            内外輪 材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - -
                            サイズ規格 メートル - メートル - メートル メートル メートル メートル - メートル メートル メートル -

                            旋削形ニードルベアリング 内輪なしのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            ラジアル軸受
                            評価 1.0満足度:1.02018/12/03
                            よくあるIKOのニードルベアリングなのですが、納期が1年かかります。汎用性が高いので、納期がかかって困っています。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をおかけしており申し訳ございません。ベアリングメーカーでの生産が逼迫しており、商品型式によっては長納期化しております。在庫の積み増しや他商流での商品調達も実施させて頂きながら安定供給できるよう尽力させて頂きます。今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました