【特長】・針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です【用途】・軌道面と...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
型番 | 軸径 | 質量 (参考) | 主要寸法 mm | 基本動 定格荷重 C | 基本静 定格荷重 C0 | 許容 回転数 (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | g | Fw | Ew | Bc | N | N | min-1 | |
KT81113 | 8 | 2.5 | 8 | 11 | 13 | 4,500 | 4,750 | 60,000 |
KT131815 | 13 | 8.2 | 13 | 18 | 15 | 9,660 | 10,400 | 40,000 |
1N≒0.102kgf
注(1):許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の50%まで許容できます。
■精度
汎用ニードルケージの針状ころの直径の許容差は、選別記号で分類しています。
呼び番号で指定のない場合は、選別記号''C3''となります。
2個以上並列に使用する場合は、均一な重量分布を得るために、同一選別記号のものを用いる必要があります。
保持器幅寸法Bcの許容差は、-0.55~-0.20mmです。
【針状ころの直径の許容差】
選別記号:C3・・・0~-3μm
■はめあい
汎用ニードルケージのラジアスすきまは、軌道面と針状ころの加工寸法精度によって決定されます。
使用条件による推奨はめあいは下表に示すとおりです。
使用条件 | 軸 | |
---|---|---|
公差域クラス | ||
Fw≦68mm | Fw>68mm | |
高精度の使用箇所 衝撃荷重、揺動運動の場合 | j5 | h5 |
一般の使用 | h5 | g5 |
高温、取付誤差の大きい場合 | g6 | f6 |
【備考】
使用条件により目的のラジアルすきまを設定する場合、このすきまは針状ころ、軸及びハウジング穴、それぞれの選別組合せによって容易に得られます。
すきまのばらつきが問題とならない場合は、軸、ハウジング穴はh6、G7を使用します。
■軸及びハウジングの仕様
軌道面の表面硬さは58~64HRC、表面粗さは0.2μmRa以内が望まれますが、使用条件のゆるやかなところでは、0.8μmRa以内でも使用できます。
表面硬さの低い場合は、硬さ係数で定格荷重の補正をする必要があります。
■使用温度範囲
-20~+120℃
汎用ニードルケージの取付関係寸法は図1、図2によります。
取付けは、軸及び穴用サークリップなどを使用して、図3、図4、図5のように軸方向に位置決めします。
高速回転の場合は、図5のように保持器の側面が直接サークリップとは接触しないように、その間に熱処理・研削仕上げしたスペーサを組み込みます。この場合のサークリップは、非回転側に取り付けるのが一般的です。
図3は外輪回転、図4、図5は内輪回転の場合の取付例を示します。
●汎用ニードルケージの構造: 炭素鋼製保持器タイプ【KT】
型番 |
軌道輪列数 |
ケージ材質 |
内径Fw(mm) |
外径Ew(mm) |
幅Bc(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
単列
|
炭素鋼
|
13
|
18
|
15
| - | 1個 | 555円(
611円
) | 4日目 | |
単列
|
炭素鋼
|
16
|
20
|
17
| - | 1個 | 644円(
708円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
単列
|
炭素鋼
|
3
|
6
|
7
| - | 1個 | 554円(
609円
) | 5日目 | |
単列
|
炭素鋼
|
8
|
11
|
13
| - | 1個 | 688円(
757円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です
【用途】
・軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴に組み合わせれば小さなスペースで使用できます