(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用)

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,571円
税込単価
8,328円

【特長】・外部制御ケーブル・電源の外部制御コネクタの形状に応じて選択

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EXCB2-E6AN-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EXCB2-M20-3

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用) EXCB2-M20-3外形図

EXCB2-M10-3

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用) EXCB2-M10-3外形図

EXCB2-E3-3

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用) EXCB2-E3-3外形図

EXCB2-E3-E3-0.2

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用) EXCB2-E3-E3-0.2外形図

※マルチドロップ配線による接続のしかたについては、資料「EIA-485通信用ケーブル接続方法」をWebサイトにてご用意しております。
    Webサイ卜の製品ページよりダウンロードしてご利用ください。

EXCB2-M10M20-3

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用) EXCB2-M10M20-3外形図

型番リスト

型番
種類
分岐種類
ケーブル長さ(m)
適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXCB2-E6AN-3

制御ケーブル
分岐なし
3
アナログ入力用ケーブル

1個

7,571( 8,328円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部制御ケーブル
・電源の外部制御コネクタの形状に応じて選択

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

EXCB2-E6AN-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用)の型番EXCB2-E6AN-3のページです。
型番EXCB2-E6AN-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用)

外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用)

    外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

    外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

      IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

      IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

        延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

        延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

          ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

          ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

            延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

            延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

              制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

              制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

                LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                  DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

                  DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

                    出力制御ケーブル(VI/PI用) IC-MIL-26シリーズ

                    出力制御ケーブル(VI/PI用) IC-MIL-26シリーズ

                      電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

                      電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

                        延長ケーブル 3PIN

                        延長ケーブル 3PIN

                          画像処理システム モニタケーブル FH

                          画像処理システム モニタケーブル FH

                            メーカー シーシーエス シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) U-TECHNOLOGY オムロン
                            通常価格 7,571円 1,838円 11,707円 3,428円 3,329円 3,428円 11,696円 4,658円 5,859円 4,063円 5,859円 2,105円 2,897円
                            通常出荷日 5日目   9日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   3日目   5日目~   5日目   5日目   4日目   1日目  

                            外部制御ケーブル EXCB2シリーズ(PD3シリーズ用)のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            ON/OFF、調光用に
                            評価 1.0満足度:1.02020/12/29
                            使うの辞めた方が良いデス。ケーブルの真線が細すぎて丸端も打てないし半田付けしてもちょっとしたテンションで切れてしまうし…。番手を上げてもコネクタの仕様上は問題ないのに、何を考えて設計したのかなぁ?使う人のこと考えていないんだろうなぁって感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
                            頂戴しました内容を、メーカー側に共有いたしました。

                            本製品は、ケーブル片側は切り落としの無加工の為、
                            お客様のご使用環境に合わせて加工いただくケーブルです。
                            電源側コネクタはMILコネクタを使用しており、
                            この推奨ケーブルがAWG28であることから、今採用している
                            内部線径がAWG28=0.08sqの、細い線材としております。

                            内部の線材を半田付け、丸端子に圧着加工いただく際は、
                            過度な力が加わった場合に稀に断線することがございます。
                            加工時は、過度な力が加わらない様、ご注意いただければ幸いです。

                            また当社では、環境化学物質に関わる法規制への適合、
                            パラレル通信に必要な電流容量の確保、
                            お客様の装置にケーブルを接続する時の引き回し易さを
                            考慮してケーブルを設計しております。
                            いただいたご意見は、今後の製品開発に活かしてまいります。

                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ON/OFF、調光用に
                            評価 1.0満足度:1.02020/12/29
                            使うの辞めた方が良いデス。ケーブルの真線が細すぎて丸端も打てないし半田付けしてもちょっとしたテンションで切れてしまうし…。番手を上げてもコネクタの仕様上は問題ないのに、何を考えて設計したのかなぁ?使う人のこと考えていないんだろうなぁって感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
                            頂戴しました内容を、メーカー側に共有いたしました。

                            本製品は、ケーブル片側は切り落としの無加工の為、
                            お客様のご使用環境に合わせて加工いただくケーブルです。
                            電源側コネクタはMILコネクタを使用しており、
                            この推奨ケーブルがAWG28であることから、今採用している
                            内部線径がAWG28=0.08sqの、細い線材としております。

                            内部の線材を半田付け、丸端子に圧着加工いただく際は、
                            過度な力が加わった場合に稀に断線することがございます。
                            加工時は、過度な力が加わらない様、ご注意いただければ幸いです。

                            また当社では、環境化学物質に関わる法規制への適合、
                            パラレル通信に必要な電流容量の確保、
                            お客様の装置にケーブルを接続する時の引き回し易さを
                            考慮してケーブルを設計しております。
                            いただいたご意見は、今後の製品開発に活かしてまいります。

                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました