(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB-MX形 ハイロックベース

MB-MX形 ハイロックベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,899円 ~ 43,899円
税込価格
25,189円 ~ 48,289円

メカロック式のハイロックベース。【特徴】・多彩な姿勢をダイヤルひとつの締付によ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • マグネットホルダー台に支柱を取り付ける際、ワッシャなしではおねじがマグネットと干渉いたしますのでご注意ください。
  • 別メーカーの支柱をご使用の場合、ねじのかかり代をMAX6.5mmで設定いただくようお願いいたします。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

MB-MX形 ハイロックベース:関連画像

製品仕様

MB-MX形 ハイロックベース:関連画像
  • 締め付けトルク、クランプ力、微調整機能が大幅アップ。
  • 多様な姿勢をダイヤルひとつで一気に全てをロック可能。
  • クランプシステムは、軽く回すだけで無段階に調整可能。
  • 用途により小形から大形まで各種選定可能。
  • ダイヤルゲージ取付部は微動調整が可能。
  • アーム部は自由自在に角度方向が調整でき、ブレが生じない。
  • マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置確保などにも応用。

規格表

型番機構吸着力マグネットホルダ台アームアーム
取付
ネジ径
計測器取付部質量特長
L1L2L3L4M取付部アリ溝
MB-MX20Fメカロック式800N
(80kgf)
5058.55511675656.5M6×7M8×1.25φ8
φ6(レジューサー使用時)
6.51.4kg小形
MB-MX28F1,000N
(100kgf)
73160115642.0kg標準形
MB-MX40F22017566M8×82.1kgロングアーム形
  • ※ 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。

型番リスト

型番
吸着力(N)
アーム最大長 L(mm)
マグネットホルダ台 長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
800
262.5
58.5
406-4054

1個

22,899( 25,189円 )

4日目

1000
345.5
73
221-7082

1個

33,828( 37,211円 )

4日目

1000
467.5
73
406-4062

1個

43,899( 48,289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メカロック式のハイロックベース。
【特徴】
・多彩な姿勢をダイヤルひとつの締付により、一気に全てをロック可能。
・クランプシステムは、無段階に調整可能。軽く回すだけでOK。
・用途により小型から大型まで各種選定できる。
・ダイヤルゲージ取付部は微動調整が可能。
・アーム部は自由自在に角度・方向が調整でき、ブレが生じない。
【用途】
・マグネットベースと同様の測定器保持具として利用可能。
・センサー類の定位置保持等にも応用可能。

(i)ご注意

  • マグネットホルダー台に支柱を取り付ける際、ワッシャなしではおねじがマグネットと干渉いたしますのでご注意ください。
  • 別メーカーの支柱をご使用の場合、ねじのかかり代をMAX6.5mmで設定いただくようお願いいたします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB-MX形 ハイロックベース

MB-MX形 ハイロックベース

    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

      安全防護カバー(63305)

      安全防護カバー(63305)

        MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

        MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

          MB-OX形 ハイロックベース

          MB-OX形 ハイロックベース

            測定プラットフォーム(61805)

            測定プラットフォーム(61805)

              機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

              機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                  測定プラットフォーム(61815)

                  測定プラットフォーム(61815)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

                      フリーガイドアームセット 固定アーム

                      フリーガイドアームセット 固定アーム

                        可調整型マグネットスタンド(60335)

                        可調整型マグネットスタンド(60335)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

                            メーカー カネテック WEIZHENG WEIZHENG カネテック カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 22,899円 5,848円 5,620円 34,899円 43,899円 11,702円 6,767円 3,801円 12,640円 4,275円 17,300円 3,126円 3,749円
                            通常出荷日 4日目   9日目~   9日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   14日目   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            マグネットベース あり - - あり あり - - - - - - - -
                            フリーガイドアーム端部形状 先端ホルダー通し穴 - - 先端ホルダー通し穴 先端ホルダー通し穴 - - - - - - - -
                            マグネットホルダ台 巾(mm) 50 - - - 50 - - - - - - - -

                            MB-MX形 ハイロックベースのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            測定作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/30
                            ダイヤルゲージを付けて測定作業に使用。
                            様々な角度や場所にセット出来るため重宝してます。
                            つまみを少し緩めると微調整でき、本締めでしっかりと固定できるのできちんとした測定可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/30
                            ダイヤルゲージを付けて測定作業に使用。
                            様々な角度や場所にセット出来るため重宝してます。
                            つまみを少し緩めると微調整でき、本締めでしっかりと固定できるのできちんとした測定可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ちょっとした基板作業に
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/09
                            もともとはマイクロゲージ用のものだと思うのですが先端を加工して基板作業用として使用しています。緩めるのと固定が簡単にできて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤上のワークの芯出し
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/23
                            購入時油圧式のものにするか選択に迷ったが、実際に使用してみると1/100ミリのダイヤルゲージではアームの振れは感じ取れず、結果的には良い選択をしたと満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平面度などの計測用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            先端にマイクロゲージを付けて平面度などの計測用に使用しています。今まで使っていた同様な物では、ふところ狭かったのでこの商品を購入しました。使ってみて気付いた点は、マグネットベースのON・OFFを操作する際に、アーム部の取り付けねじがON・OFF操作部と干渉することです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/21
                            担当者から、出来るだけ早く手配してほしいと言われ、ミスミで頼んだところすぐ到着したので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q MB-MXシリーズの使用温度は何度ですか?
                            A
                            40℃以下程度です。

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました