(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ スイッチ本体+取付金具一式

クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ スイッチ本体+取付金具一式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,099円
税込単価
3,409円

ベアリング機構で滑らか作動。ベアリングは、クロスローラガイドで高精度を実現。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKP-T2H

1個

3,099( 3,409円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリング機構で滑らか作動。ベアリングは、クロスローラガイドで高精度を実現。【特長】・スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現。・スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐える剛性を実現。・スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性を向上。・2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。【用途】・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

 

HKP-T2Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ スイッチ本体+取付金具一式の型番HKP-T2Hのページです。
型番HKP-T2Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ スイッチ本体+取付金具一式

クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ スイッチ本体+取付金具一式

    MEPAC エコタイプ X9608B

    MEPAC エコタイプ X9608B

      MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

      MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

        MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ

        MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ

          MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ

          MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ

            MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

            MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

              平行ハンドベアリングHEPシリーズ

              平行ハンドベアリングHEPシリーズ

                平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ

                平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ

                  薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ

                  薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ

                    平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品

                    平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ 交換部品

                      MEPAC 平行開閉チャック スタンダードタイプ

                      MEPAC 平行開閉チャック スタンダードタイプ

                        平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ

                        平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ

                          平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ

                          平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ

                            メーカー CKD マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング CKD SMC SMC SMC マシンエンジニアリング SMC SMC
                            通常価格 3,099円 10,682円 10,682円 16,500円 16,500円 11,300円 71,958円 21,971円 23,034円 1,789円 17,439円 32,938円 29,240円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目  

                            クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ スイッチ本体+取付金具一式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました