(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他取り扱い商品

その他取り扱い商品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,180円 1,308円
税込単価
2,398円 1,439円

【特長】ベアリングユニット用の軸受けです。【製品仕様】基本動定格荷重Cr:29...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ユニット用玉軸受
  • 軸穴径 d(φ):
    40
  • 軸受内径 形状:
    テーパ穴アダプタ
  • 基本定格荷重 静定格(N):
    17800
  • 転動体材質:
    スチール
  • シール:
    標準
  • 給油方法:
    給油式
  • 温度特性:
    標準
  • 呼び番号:
    UK208
  • 潤滑:
    なし
  • 基本動定格荷重Cr(N):
    32500
  • 止ねじ:
    ボール入り止めねじ
  • 仕様:
    球面外輪
  • 軌道輪形状:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

UK208D1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番軸受
基本動定格荷重kN
Cr
基本静定格荷重kN
Cor
UK208D129.117.8

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UK208D1

1個

2,180円

1,308

( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ベアリングユニット用の軸受けです。【製品仕様】基本動定格荷重Cr:29.1kN、基本静定格荷重Cor:17.8kN。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

UK208D1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

その他取り扱い商品の型番UK208D1のページです。
型番UK208D1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

その他取り扱い商品

その他取り扱い商品

    玉軸受ユニット -インロータイプ-

    玉軸受ユニット -インロータイプ-

      ユニット用玉軸受

      ユニット用玉軸受

        カートリッジ形ユニット UCC

        カートリッジ形ユニット UCC

          溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU

          溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU

            形鋼製フレーム付きテークアップ形ユニット UCTH

            形鋼製フレーム付きテークアップ形ユニット UCTH

              玉軸受ユニット -テークアップタイプ-

              玉軸受ユニット -テークアップタイプ-

                溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL

                溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL

                  鋳鉄製テークアップ形

                  鋳鉄製テークアップ形

                    玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-

                    玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-

                      鋳鉄製ハンガー形

                      鋳鉄製ハンガー形

                        ベアリングユニット カバー単体

                        ベアリングユニット カバー単体

                          鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

                          鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

                            メーカー NTN ミスミ NTN FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) ミスミ FYH(日本ピローブロック) NTN ミスミ NTN NTN FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 2,180円 1,480円 458円 1,557円 49,629円 12,989円 1,480円 22,190円 1,769円 1,090円 2,943円 503円 5,442円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ユニット用玉軸受 インロータイプ ユニット用玉軸受 カートリッジ形ユニット テークアップ形 テークアップ形 テークアップタイプ テークアップ形 テークアップ形 変形ひしフランジ形 ハンガー形 カバー テークアップ形
                            軸穴径 d(φ) 40 - - - - - - - - - - - 20
                            軸受内径 形状 テーパ穴アダプタ 止めねじ - 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 止めねじ 円筒穴止ねじ式 - 止めねじ 円筒穴止ねじ - 円筒穴止ねじ式
                            基本定格荷重 静定格(N) 17800 - - - - - - - - - - - 6650
                            転動体材質 スチール - - - - - - - スチール - スチール - -

                            その他取り扱い商品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました