(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S1-10L050AF-06T0X
スタークイック L050 スタークイックL050

スタークイック L050 S1-10L050AF-06T0X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,322円
税込単価
3,654円

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。タイミングベル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    L
  • ベルト幅(mm):
    12.7
  • 材質:
    鋼材
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)

S1-10L050AF-06T0X の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プーリサイズ【L】

標準プーリ形状
プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

製品仕様

歯型歯分類使用ベルト幅呼称
(使用ベルト幅)
材質表面処理プーリ形状
L台形歯形
(JIS歯形)
050
(12.7mm)
鋼材未処理A
B
黒染A
B
無電解ニッケルメッキA
B

キー溝・タップ寸法

適応軸穴径
(mm)
キー溝幅
B
公差
JS9
キー溝高さ
h
公差タップサイズ
T
セットスクリュー
( )は準標準
4以上6.35以下※M3M3×4
7以上9以下※M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.80~+0.1M4M4×5(M4×4)
12を超え17以下52.3M5M5×5
17を超え22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22を超え30以下8±0.0183.30~+0.2
30を超え38以下10M8M8×10(M8×8)
38を超え44以下12±0.0215
44を超え50以下143.8
50を超え58以下164.3M10M10×12
58を超え65以下184.4
  • ※ 付属されるセットスクリューは、寸法一覧表(カタログページP11)の青塗部分のみタップ長さが不足しているため( )内のセットスクリューが付属されます。
  • ※ φ4~9(軸穴径:4~9mm)はキー加工ができません。

タップ加工について

プーリ形状A

プーリ形状A

プーリ形状B

プーリ形状B

  1. (1)プーリ形状Aの場合は歯底位置にタップ加工を行うため歯数によって90°・120°(以上)位置付近となります。
  2. (2)歯数・軸穴のサイズによって、タップ長さが長くなるため座ぐりを設けます。座ぐり径については下記表にて確認ください。
    座ぐり深さの基準は、A形は歯先、B形はボス外形からの深さとなります。
タップサイズ座ぐり径
M4φ5
M5φ6
M6φ7
M8φ9
M10φ11

フランジについて

タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄ります。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつけてください。

■水平軸の場合
  1. 1.軸間距離が小プーリ径の8倍より小さい場合、図15-Aのように小プーリに両フランジをつけてください。W形を除く標準プーリA形、B形及びC形にはフランジがついています。
  2. 2.軸間距離が小プーリ径の8倍以上の場合、図15-Bのように両方のプーリに両フランジをつけてください。
■垂直軸の場合

ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。

図15-A/図15-B

フランジの取り付け

(1)カシメ方式
ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に下図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

プーリ径(mm)カシメ数
30以下4ヵ所
31~506ヵ所
51~808ヵ所
81~15010ヵ所
151以上12ヵ所
  • ※ S8M、S14Mは上表のカシメ数の2倍としてください。

<カシメるときの注意事項>

  1. 1. プーリのフランジハメ合部に異物等が付着していると、プーリとフランジとのすき間ができますのでご注意ください。
  2. 2. フランジの傾きを防止する意味で、対角に順次カシメてください。
(2)ビス止め方式

S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。

型番例

図15-A/図15-B

規格表

呼び幅使用ベルト幅
(mm)
プーリ幅
LA(mm)
全幅
LB(mm)
歯幅
W(mm)
フランジ段幅
H(mm)
05012.71910~30歯:31142.5
32~42歯:34
44歯:39
 
プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径外径ボス幅ボス径軸穴径d(mm)
A形状
軸穴径d(mm)
B形状
対応フランジサイズ
PD(mm)OD(mm)K(mm)D(mm)minmaxminmax厚みFM
10A・B鋼材30.3229.56122061269F-103522
1236.3835.6225816812F-104328
1442.4541.683010181015F-104734
1545.4844.723210201017F-165136
1648.5147.753412221217F-165539
1751.5450.783512221217F-165741
1854.5753.813612241218F-166141
1957.6156.843812241219F-166550
2060.6459.884012251220F-166550
2163.6762.914212251222F-166950
2266.7065.944412281225F-167453
2472.7772.004412251225F-167858
2575.8075.044412281225F-168363
2678.8378.074412281225F-168666
2884.8984.135012301230F-169375
3090.9690.205012301230F-169978
3297.0296.26155016301630F-1610584
34103.08102.325616321630F-1611290
36109.51108.395616321632F-1611590
38115.21114.456016321632F-16126100
40121.28120.516016321632F-16126100
44133.40132.64206516381638F-16138125

選定手順・ポイント

設計手順許容張力L 基準伝導容量表・許容トルク表

型番リスト

型番
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
最外径(mm)
キー溝加工
軸穴径 H7(mm)
フランジ
セットスクリュー
タップ加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S1-10L050AF-06T0X

10
A
なし
35
6
カシメ有
10

1個

3,322( 3,654円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。

【特長】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。

【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで幅広い装置で使用されています。

カタログ

S1-10L050AF-06T0Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタークイック L050の型番S1-10L050AF-06T0Xのページです。
型番S1-10L050AF-06T0Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタークイック L050

スタークイック L050

    スタークイック S3M0150

    スタークイック S3M0150

      スタークイック L100

      スタークイック L100

        スタークイック S3M0100

        スタークイック S3M0100

          スタークイック S5M0150

          スタークイック S5M0150

            スタークイックL075

            スタークイックL075

              スタークイックH100

              スタークイックH100

                スタークイック S5M0100

                スタークイック S5M0100

                  スタークイック S8M0150

                  スタークイック S8M0150

                    スタークイックT10-15

                    スタークイックT10-15

                      スタークイックS8M0250

                      スタークイックS8M0250

                        スタークイックS8M0300

                        スタークイックS8M0300

                          スタークイックH150

                          スタークイックH150

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 2,942円 2,967円 4,339円 2,399円 3,074円 3,963円 4,920円 2,792円 5,604円 3,715円 6,270円 7,837円 5,758円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) L S3M L S3M S5M L H S5M S8M T10 S8M S8M H
                            ベルト幅(mm) 12.7 15 25.4 10 15 19.1 25.4 10 15 15 25 30 38.1
                            材質 鋼材 A2017 鋼材 A2017 - 鋼材 鋼材 A2017 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材 鋼材
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)

                            スタークイック L050のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんな寸法でも作成できますか?
                            A
                            歯形、歯数、材質や穴形状により作成可能穴径は制限があります。詳しくはカタログを参照してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S1-10L050AF-06T1X
                            S1-10L050AF-06T2X
                            S1-10L050AF-06T3X
                            S1-10L050AF-07T0X
                            S1-10L050AF-07T1X
                            S1-10L050AF-07T2X
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            プーリ形状 表面処理 最外径
                            (mm)
                            キー溝加工 軸穴径 H7
                            (mm)
                            フランジ セットスクリュー タップ加工

                            3,084円

                            ( 3,392円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1010Aなし356カシメ有M3×41ヶ所

                            2,942円

                            ( 3,236円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1010Aなし356カシメ有M3×42ヶ所 90度

                            2,942円

                            ( 3,236円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1010Aなし356カシメ有M3×42ヶ所 120度

                            3,322円

                            ( 3,654円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1010Aなし357カシメ有

                            3,084円

                            ( 3,392円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1010Aなし357カシメ有M4×51ヶ所

                            2,942円

                            ( 3,236円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1010Aなし357カシメ有M4×52ヶ所 90度

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました