円すいころ軸受は、内輪・外輪の軌道面ところの円すい面の頂点が軸受の中心線上の一...
型番
未確定161件の候補があります。
Loading...
型番 |
内径(mm) |
外径(mm) |
幅(mm) |
回転数(rpm) |
基本定格荷重 動定格(N) |
基本定格荷重 静定格(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15
|
35
|
11.75
|
12000
|
198000
|
145000
| - | 1個 | 760円(
836円
) | 3日目 | |
17
|
40
|
13.25
|
10000
|
26000
|
20700
| 10 | 1個 | 796円(
876円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
47
|
15.25
|
8700
|
33800
|
27200
| 10 | 1個 | 771円(
848円
) | 3日目 | |
25
|
52
|
16.25
|
7800
|
39300
|
33700
| 10 | 1個 | 1,008円(
1,109円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
62
|
17.25
|
6500
|
51800
|
44800
| 10 | 1個 | 1,069円(
1,176円
) | 3日目 | |
35
|
72
|
18.25
|
5600
|
68800
|
60900
| 10 | 1個 | 1,356円(
1,492円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
80
|
19.75
|
5000
|
78400
|
69200
| 10 | 1個 | 1,425円 570円 ( 627円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
45
|
85
|
20.75
|
4600
|
83900
|
77400
| 10 | 1個 | 2,083円(
2,291円
) | 3日目 | |
50
|
90
|
21.75
|
4300
|
95600
|
91700
| 10 | 1個 | 2,059円(
2,265円
) | 3日目 | |
55
|
100
|
22.75
|
3900
|
118000
|
113000
| 10 | 1個 | 2,113円(
2,324円
) | 3日目 | |
60
|
110
|
23.75
|
3500
|
133000
|
127000
| 10 | 1個 | 3,050円(
3,355円
) | 3日目 | |
65
|
120
|
24.75
|
3200
|
160000
|
156000
| 10 | 1個 | 3,037円(
3,341円
) | 3日目 | |
70
|
125
|
26.25
|
3100
|
173000
|
173000
| 10 | 1個 | 3,875円(
4,263円
) | 3日目 | |
75
|
130
|
27.25
|
2900
|
178000
|
181000
| 10 | 1個 | 3,667円(
4,034円
) | 3日目 | |
80
|
140
|
28.25
|
2700
|
202000
|
202000
| 10 | 1個 | 4,499円(
4,949円
) | 3日目 | |
85
|
150
|
30.5
|
2500
|
228000
|
231000
| 10 | 1個 | 5,503円(
6,053円
) | 3日目 | |
90
|
160
|
32.5
|
2400
|
255000
|
261000
| 10 | 1個 | 7,209円(
7,930円
) | 3日目 | |
95
|
170
|
34.5
|
2200
|
289000
|
299000
| 10 | 1個 | 8,436円(
9,280円
) | 3日目 | |
100
|
180
|
37
|
2100
|
323000
|
338000
| 10 | 1個 | 9,831円(
10,814円
) | 3日目 | |
105
|
190
|
39
|
2000
|
360000
|
380000
| 10 | 1個 | 16,815円(
18,497円
) | 3日目 | |
110
|
200
|
41
|
1900
|
405000
|
434000
| 10 | 1個 | 19,784円(
21,762円
) | 13日目 | |
120
|
215
|
43.5
|
1700
|
435000
|
473000
| 10 | 1個 | 28,159円(
30,975円
) | 3日目 | |
130
|
230
|
43.75
|
1600
|
472000
|
511000
| 10 | 1個 | 36,663円(
40,329円
) | 3日目 | |
160
|
290
|
52
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 63,386円(
69,725円
) | 3日目 | |
170
|
310
|
57
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 69,829円(
76,812円
) | 3日目 | |
180
|
320
|
57
|
1100
|
771000
|
870000
| 10 | 1個 | 84,352円(
92,787円
) | 3日目 | |
190
|
340
|
60
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 94,539円(
103,993円
) | 4日目 | |
200
|
360
|
64
|
940
|
991000
|
1120000
| 10 | 1個 | 106,591円(
117,250円
) | 3日目 | |
220
|
400
|
72
|
830
|
1260000
|
1440000
| 10 | 1個 | 126,760円(
139,436円
) | 3日目 | |
240
|
440
|
79
|
730
|
1540000
|
1790000
| 10 | 1個 | 182,710円(
200,981円
) | 3日目 | |
260
|
480
|
89
|
650
|
1510000
|
1860000
| 10 | 1個 | 252,659円(
277,925円
) | 4日目 | |
15
|
42
|
14.25
|
10000
|
27400
|
19200
| 10 | 1個 | 859円 257円 ( 283円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
17
|
47
|
15.25
|
9200
|
34200
|
24500
| 10 | 1個 | 751円(
826円
) | 3日目 | |
20
|
52
|
16.25
|
8300
|
45300
|
35100
| 10 | 1個 | 762円(
838円
) | 3日目 | |
25
|
62
|
18.25
|
5700
|
49700
|
42500
| 10 | 1個 | 1,235円(
1,359円
) | 3日目 | |
25
|
62
|
18.25
|
6800
|
60300
|
46900
| 10 | 1個 | 1,098円(
1,208円
) | 3日目 | |
30
|
72
|
20.75
|
4900
|
63500
|
54900
| 10 | 1個 | 1,406円(
1,547円
) | 3日目 | |
30
|
72
|
20.75
|
5800
|
74400
|
60100
| 10 | 1個 | 1,414円(
1,555円
) | 3日目 | |
35
|
80
|
22.75
|
5200
|
95200
|
78900
| 10 | 1個 | 1,488円(
1,637円
) | 3日目 | |
40
|
90
|
25.25
|
3800
|
100000
|
90200
| 10 | 1個 | 2,632円(
2,895円
) | 3日目 | |
45
|
100
|
27.25
|
3400
|
119000
|
107000
| 10 | 1個 | 2,812円(
3,093円
) | 3日目 | |
45
|
100
|
27.25
|
4100
|
141000
|
128000
| 10 | 1個 | 2,380円(
2,618円
) | 3日目 | |
50
|
110
|
29.25
|
3100
|
144000
|
133000
| 10 | 1個 | 3,663円(
4,029円
) | 3日目 | |
50
|
110
|
29.25
|
3700
|
172000
|
152000
| 10 | 1個 | 3,048円(
3,353円
) | 3日目 | |
55
|
120
|
31.5
|
2900
|
161000
|
148000
| 10 | 1個 | 4,250円(
4,675円
) | 3日目 | |
55
|
120
|
31.5
|
3300
|
187000
|
170000
| 10 | 1個 | 3,675円(
4,043円
) | 3日目 | |
60
|
130
|
33.5
|
2600
|
191000
|
179000
| 10 | 1個 | 5,284円(
5,812円
) | 3日目 | |
60
|
130
|
33.5
|
3100
|
217000
|
201000
| 10 | 1個 | 4,154円(
4,569円
) | 3日目 | |
65
|
140
|
36
|
2400
|
220000
|
209000
| 10 | 1個 | 6,799円(
7,479円
) | 3日目 | |
65
|
140
|
36
|
2800
|
255000
|
239000
| 10 | 1個 | 4,944円(
5,438円
) | 3日目 | |
70
|
150
|
38
|
2600
|
288000
|
273000
| 10 | 1個 | 5,634円(
6,197円
) | 3日目 | |
75
|
160
|
40
|
2100
|
277000
|
266000
| 10 | 1個 | 10,808円(
11,889円
) | 3日目 | |
75
|
160
|
40
|
2500
|
313000
|
298000
| 10 | 1個 | 7,030円(
7,733円
) | 3日目 | |
80
|
170
|
42.5
|
2000
|
294000
|
282000
| 10 | 1個 | 12,622円(
13,884円
) | 3日目 | |
80
|
170
|
42.5
|
2300
|
368000
|
355000
| 10 | 1個 | 9,855円(
10,841円
) | 3日目 | |
85
|
180
|
44.5
|
1900
|
328000
|
317000
| 10 | 1個 | 16,815円(
18,497円
) | 3日目 | |
85
|
180
|
44.5
|
2200
|
381000
|
367000
| 10 | 1個 | 11,250円(
12,375円
) | 3日目 | |
90
|
190
|
46.5
|
1700
|
352000
|
336000
| 10 | 1個 | 22,628円(
24,891円
) | 3日目 | |
90
|
190
|
46.5
|
2100
|
421000
|
407000
| 10 | 1個 | 15,077円(
16,585円
) | 3日目 | |
95
|
200
|
49.5
|
1700
|
398000
|
391000
| 10 | 1個 | 25,314円(
27,845円
) | 3日目 |
Loading...
円すいころ軸受は、内輪・外輪の軌道面ところの円すい面の頂点が軸受の中心線上の一点で交わるように設計されており、メートル系列品の他にインチ系列品も多い。
重荷重や衝撃荷重がかかる用途に適している。
【特長】
・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを同時に負荷できる。この軸受にラジアル荷重がかかると軸方向分力を生じるので、2個を対向させるか、2個以上を組合せて使用する
・補助(接尾)記号 「J」を付けた軸受は、外輪幅、外輪小端径及び接触角がISO355の規定に一致している。従って、同一呼び番号の軸受の内輪組立品と外輪とはそれぞれ国際的にも互換性がある