(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ボルトセット

FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ボルトセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
437円 ~ 20,366円
税込価格
481円 ~ 22,403円

【特長】・フランジ形たわみ軸継手(FCL・FCLS)用のボルトセット。【用途】...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

フランジ形たわみ軸継手用のボルトセット

ボルトセットの外観

ボルトセットの外観

フランジ形たわみ軸継手FCL・FCLS用のボルトセット。フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造なので、取り付けが容易。継手ボルトをはずすだけでブシュの交換ができ、保守・保全が簡単。
材質はSS400相当で、三価クロメート処理。

形状図

形状図

ボルトセツト品番ブシュ品番呼びa×l①ボルト②・④座金③ブシュ締めつけトルク(N・m)
da1afgmlwtpq
F1-SETF1-G8×50M8981041750143181411
F2-SETF2-G10×56M1012101341956183221622
F3-SETF3-G14×64M1216141752164253311839
F4-SETF4-G20×85M2022.42024526.4853244022.4190
F5-SETF5-G25×100M242825306321004045028330
F6-SETF6-G28×116M2431.528326441164545640330
F7-SETF7-G35.5×150M304035.5418611505657156650
F7L-SETF7-G35.5×174M304035.5418611745657156650
F8-SETF8-G45×240M42504550108724071785801800

寸法(単位 mm)

型番リスト

型番
呼び aXl(mm)
ボルトd
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8X50
M8
10

1個

437( 481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10X56
M10
10

1個

547( 602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14X64
M12
-

1個

829( 912円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20X85
M20
10

1個

1,583( 1,741円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25X100
M24
10

1個

2,471( 2,718円 )

3日目

28X116
M24
10

1個

3,143( 3,457円 )

4日目

35.5X174
M30
10

1個

11,000( 12,100円 )

4日目

35.5X150
M30
10

1個

6,745( 7,420円 )

4日目

45X240
M42
10

1個

20,366( 22,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ形たわみ軸継手(FCL・FCLS)用のボルトセット。
【用途】
・風水力機械などに。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ボルトセット

FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ボルトセット

    FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ブシュ

    FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ブシュ

      KCL・KCLSフランジ形固定軸継手 付属ボルトセット

      KCL・KCLSフランジ形固定軸継手 付属ボルトセット

        SNS フランジ形たわみ軸継手 継手部品セット

        SNS フランジ形たわみ軸継手 継手部品セット

          SNS フランジ形固定軸継手ボルト

          SNS フランジ形固定軸継手ボルト

            SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL]

            SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL]

              SNS フランジ形たわみ軸継手[CL](ポンプ取付側)

              SNS フランジ形たわみ軸継手[CL](ポンプ取付側)

                SNS フランジ形固定軸継手[RCL]

                SNS フランジ形固定軸継手[RCL]

                  SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL](モーター取付側)

                  SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL](モーター取付側)

                    SNS フランジ形たわみ軸継手[CL]

                    SNS フランジ形たわみ軸継手[CL]

                      SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL](ポンプ取付側)

                      SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL](ポンプ取付側)

                        フランジ形たわみ軸継手 FCL/FCLS

                        フランジ形たわみ軸継手 FCL/FCLS

                          SNS フランジ形固定軸継手[SRCL]

                          SNS フランジ形固定軸継手[SRCL]

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) 鍋屋バイテック イノテック(カネミツ)
                            通常価格 437円 224円 467円 675円 395円 23,049円 3,139円 7,991円 8,603円 7,162円 9,400円 2,686円 33,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ボルトセットのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            この商品は自社の設備のメンテナンスの際に不具合の見つかったものと交換して使用しているものです。自社では元々、このメーカーの同様のネジを使用している頻度が高いので、設備の多様な箇所で使用していますが、いずれも機能的に満足のいく形で使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            たわみ軸継手の部品
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/15
                            1個から注文できるので都合が良い。今まで地元の販売店で購入していたが、こちらのほうが安く買えた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建設機械設置時付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            当社にて設計、製作の建設機械に対する駆動部付帯部品として使用しています(シャフト軸受けとして利用の型番:UCFC207D1に対する固着用途)。この商品利用により、偏心や偏角等のミスアライメントが容易に吸収可能となるため、実装工数の軽減に役立つと共に稼働後のねじれ振動等を吸収することで、機械寿命の延伸にも貢献する商品として重宝しています。過去の利用実績にて対価以上の満足感が得られた商品に関しては、類似機構再構築の際にリピート利用するようにしており、タイプ:F3も当該品の一つとして今回も購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フランジ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました