(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,638円 ~ 15,518円
税込価格
5,102円 ~ 17,070円

高減衰能ゴムタイプの標準カップリングです。【特長】・XGT-C、XGL-C、X...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
  • 種類:
    防振ゴムタイプ
  • 特徴:
    高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 振動吸収
  • 本体材質:
    A2017
  • 許容偏角(deg):
    1.5
  • 緩衝部材質:
    FKM
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::120
  • 許容偏心範囲(mm):
    0.02~0.2
  • 分類:
    カップリング本体
  • 構造:
    クランピングタイプ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定857件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準タイプ

 

ショートタイプ

 

ロングタイプ

製品仕様

材質・仕上げ

商品記号XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C
ハブA2017
高減衰能ゴムFKM*1
六角穴付きボルトSCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
*1:XGT2-68C は高減衰能ゴムにHNBRを使用しています。

規格表

寸法

単位:mm
型番ALWFGMねじ締めつけトルク
(N・m)
XGL2-15C156.5302.155M1.60.25
XGL2-19C197.7342.656.5M20.5
XGL2-25C259.5423.259M2.51
XGL2-30C301142411M31.5
XGL2-34C341244412.25M31.5
XGL2-39C3915.5554.514.5M42.5
型番標準軸穴径
D1-D2
XGL2-15C3 - 55 - 55 - 6--------
XGL2-19C4 - 55 - 55 - 65 - 75 - 86 - 66 - 6.356 - 86.35 - 88 - 8-
XGL2-25C5 - 86 - 86 - 106.35 - 88 - 88 - 108 - 118 - 1210 - 1010 - 12-
XGL2-30C8 - 88 - 108 - 118 - 128 - 148 - 1510 - 1010 - 1110 - 1411 - 1212 - 14
XGL2-34C8 - 88 - 108 - 128 - 1410 - 1110 - 1411 - 1212 - 1414 - 15--
XGL2-39C10 - 1010 - 1210 - 1412 - 1414 - 1515 - 19-----
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
  • 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
  • Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。

キー溝寸法


・JIS B 1301より引用
※キー溝加工は、サイズと軸穴径の組合わせで、加工出来ない場合があります。加工の可否は絞り込み条件でご確認ください。

性能

型番最大
軸穴径
(mm)
キー溝追加工
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*1
(N・m)
最高回転数
(min-1
慣性
モーメント*2
(kg・m2
静的
ねじりばね
定数
(N・m/rad)
許容
偏心
(mm)
許容
偏角
(°)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量*2
(g)
XGL2-15C6-1.142,0003.6×10-7820.151.5±0.211
XGL2-19C862.133,0001.0×10-62100.151.5±0.220
XGL2-25C129425,0003.8×10-63000.151.5±0.240
XGL2-30C15116.321,0007.6×10-65400.21.5±0.356
XGL2-34C1612818,0001.4×10-56400.21.5±0.378
XGL2-39C201513.516,0002.9×10-59500.21.5±0.3122
  • *1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
    XGL2-Cの使用可能温度は-10℃~+120℃です。
    軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。
  • *2:最大軸穴径での値です。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度温度補正係数
-10℃~+30℃1.00
+30℃~+40℃0.80
+40℃~+60℃0.70
+60℃~+120℃0.55

使用例

表面実装機
装置の課題

  • 生産性向上(高スループット)
    選定ポイント
  • サーボモータの高ゲイン対応による整定時間の短縮

プレスブレーキ
装置の課題

  • バックゲージの振動抑制
    選定ポイント
  • 優れた振動吸収性

両面同時画像検査機
装置の課題

  • 生産性向上(高スループット)
    選定ポイント
  • サーボモータの高ゲイン対応による整定時間の短縮

一軸アクチュエータ
装置の課題

  • サーボモータ高ゲイン時のハンチング防止、省スペース化
    選定ポイント
  • サーボモータ高ゲイン時の振動抑制

商品特長詳細

ディスクを超える高性能 高減衰能カップリングXGシリーズ
防振ゴムを一体成型したNBKの高減衰能ゴムカップリング「XGシリーズ」は、“減衰”と“剛性”の最適設計により、サーボモーターの高ゲイン・高応答に対応。高ゲイン時のハンチングを抑え、製定時間を短縮できるカップリング(軸継手)。高耐食メッキにより、保護皮膜が腐食前に露出部分を覆い腐食を防止。優れた性能を持つにも関わらず、価格は従来品のMシリーズと同様。
図面不要の追加工サービス
軸穴追加工

  • 軸穴を追加工。
  • 片側軸穴、両側軸穴のどちらも可能。
  • キー溝追加工との組み合わせも可能。

キー溝追加工

  • 新JISキー溝を追加工。
  • 片側キー溝、両側キー溝のどちらも対応可能です。異形軸穴の指定も可能。
  • 軸穴追加工サービスとの組み合わせも可能。

選定サポート情報

注文例

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 注文例

性能・試験情報

ボード線図

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 関連画像1

高減衰能ゴムタイプ

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 関連画像2

ディスクタイプ

ゲインと整定時間

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 関連画像3

モータ回転数

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 関連画像4

時間、モータ回転数(min)

整定時間およびオーバーシュート測定

ゲイン※ XG2シリーズXGシリーズディスクタイプ
25整定時間(ms)
才ーバーシュート(μm)
12
0.4
12
0.9
12
0.6
27整定時間(ms)
才ーバーシュート(μm)
8
0.6
8
1
八ンチング発生
32整定時間(ms)
才ーバーシュート(μm)
3
1.7
八ンチング発生八ンチング発生
  • ※ 位置制御ゲイン・速度制御ゲインなどのすべてのゲインを調整した値。※表中の値は、試験条件により異なる。

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(N・m)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
追加工
キー溝
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
5
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
標準軸穴
なし
10

1個

4,997( 5,497円 )

4日目

3
3
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,867( 8,654円 )

3日目

3
4
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
標準軸穴
なし
10

1個

7,867( 8,654円 )

3日目

4
4
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,867( 8,654円 )

3日目

4
5
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,867( 8,654円 )

3日目

4
6
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,867( 8,654円 )

3日目

5
5
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
標準軸穴
なし
10

1個

4,997( 5,497円 )

4日目

5
6
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
標準軸穴
なし
10

1個

4,997( 5,497円 )

4日目

6
6
1.1
15
30
3.6×10-7
0.15
±0.2
42000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,867( 8,654円 )

3日目

4
5
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

4
4
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

4
6
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

4
6.35
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

4
7
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

4
8
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

5
5
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

5
6
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
7
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

5
8
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

6
6
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
-

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

6
6.35
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

6
8
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

6
7
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

6.35
8
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

6.35
6.35
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

6.35
7
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

7
7
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

7
8
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
追加工軸穴
なし
10

1個

7,765( 8,542円 )

3日目

8
8
2.1
19
34
1.0×10-6
0.15
±0.2
33000
標準軸穴
なし
10

1個

4,897( 5,387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

5
5
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

5
6
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

5
7
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

5
9
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

5
11
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

5
12
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6
8
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

6
10
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

6
6
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6
7
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6
9
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6
11
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6
12
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6.35
8
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

6.35
7
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6.35
9
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6.35
10
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6.35
11
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

6.35
12
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

7
7
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

7
8
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

7
9
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

7
10
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

7
11
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

7
12
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

8
8
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

8
10
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

8
11
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

8
12
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
標準軸穴
なし
10

1個

5,387( 5,926円 )

4日目

8
9
4
25
42
3.8×10-6
0.15
±0.2
25000
追加工軸穴
なし
10

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高減衰能ゴムタイプの標準カップリングです。
【特長】
・XGT-C、XGL-C、XGS-Cを超える高減衰フレキシブルカップリングです。
・両側のアルミニウムハブを高減衰能ゴムで成型した、完全一体構造です。
・減衰と剛性の最適設計により、さらなるサーボモータ高ゲイン化を実現し、整定時間を短縮します。
・ステッピングモータ駆動時の速度ムラ抑制に効果があります。
・位置決め時の残留振動を抑制し、生産性向上・品質向上に貢献します。
・外径φ15-φ56はフッ素系の高減衰能ゴムを使用します。
・耐熱性・耐油性・耐薬品性にすぐれています。
・標準タイプXGT2-C・ロングタイプXGL2-C・ショートタイプXGS2-Cを標準化します。
【用途】
・半導体製造装置/実装機/工作機械/包装機などに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

    XGT/XGL/XGS フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

    XGT/XGL/XGS フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

      ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

      ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

        ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

        ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

          MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

          MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

            MJB フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング)

            MJB フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング)

              スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

              スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

                ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC

                ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC

                  ロングディスク形カップリング セットスクリュータイプ SDAB

                  ロングディスク形カップリング セットスクリュータイプ SDAB

                    ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SDAA

                    ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SDAA

                      K-7カップリング SDシリーズ

                      K-7カップリング SDシリーズ

                        カップリング防振ゴムタイプ

                        カップリング防振ゴムタイプ

                          カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ

                          カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) JIT カップリング 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) ケイセブン ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,638円 1,503円 2,077円 1,870円 238円 9,997円 1,143円 2,285円 4,154円 3,738円 373円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ - - - - - - - - - 標準 / サーボモータ対応 / ステッピングモータ -
                            種類 防振ゴムタイプ 防振ゴムタイプ - - - - - - - - - 防振ゴムタイプ -
                            特徴 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 振動吸収 - - - - - - - - - - 高トルクタイプ / バックラッシゼロ / 振動吸収 -
                            本体材質 A2017 A2017 - - - - - - - - - アルミニウム -
                            許容偏角(deg) 1.5 1.5 - - - - - - - - - 1.5 -

                            XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            軸ロボットの伝道
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                            ゴムタイプは負荷が掛かる場合、軸負担が少ないと思いますので、緊急停止時器機に与える影響が少なくなります。ただし経年劣化がネックとなりますので交換検査時期の設定が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸ロボットの伝道
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                            ゴムタイプは負荷が掛かる場合、軸負担が少ないと思いますので、緊急停止時器機に与える影響が少なくなります。ただし経年劣化がネックとなりますので交換検査時期の設定が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サーボモータの接続用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/03
                            装置の単動ロボット軸とサーボモータの接続用に使用。
                            両端軸径、カップリング長さが選択出来て、追加工なしで
                            そのまま使用できるので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モータ特性検査に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/28
                            静音で動力伝達用途にはピッタリでした。
                            また、母材がアルミの為、治具として使用するには軽量であり、より満足度が高くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修理
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/25
                            シャフト側にキー溝加工をしようと思いましたが、この商品を試してみてキー溝加工しなくても大丈夫でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのようなアプリケーションで使用しますか?
                            A
                            高応答を求められる場合におすすめしています。また,フッ素ゴム(FKM)を使用しておりますので,耐油性・耐薬品性にも優れており,最大120℃までご使用いただけます。
                            Q 挿入軸の推奨公差はありますか?
                            A
                            適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

                            防振ゴム一体形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました