(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
9日目~
売れ筋ベルコンのプライスダウンモデル! プーリ径サイズダウンとチェーン駆動により約30%のプライスダウンを実現しました。

【特長】
駆動部には透明カバーを採用、チェーンのゆるみやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。

(i)ご注意

  • 2021年12月にベルト幅50、75は廃盤となりました。
  • 特殊ベルトの選択が可能です。ベルト種類の選択がない場合は、標準ベルトにて出荷致します。

ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    加工部品の搬送
    評価 4.0満足度:4.02016/03/14
    値段が安くてよいのですが、ベルトに油が付くと色落ち(緑色)します。多く油がかかる場合は別の耐油ベルトのタイプを選んだほうがよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    5が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

    ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル

    ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル

      ベルコンミニ  伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT

      ベルコンミニ 伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT

        ジャブコン サイドプルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JTH

        ジャブコン サイドプルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JTH

          ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG

          ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG

            ベルゴッチTYPE34 サン付ベルトモデル(ヘッドドライブ)

            ベルゴッチTYPE34 サン付ベルトモデル(ヘッドドライブ)

              ベルコンミニIII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ DMV

              ベルコンミニIII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ DMV

                ベルコンミニIII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR

                ベルコンミニIII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR

                  ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

                  ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

                    ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH

                    ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH

                      ベルコンミニIII ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS

                      ベルコンミニIII ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS

                        ベルゴッチTYPE34 短幅モデル(センタードライブ)

                        ベルゴッチTYPE34 短幅モデル(センタードライブ)

                          ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

                          ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

                            メーカー マキテック マキテック オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 マキテック オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 マキテック オークラ輸送機
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   10日目   5日目   9日目   10日目~   10日目   12日目   10日目   10日目~   5日目~   11日目   9日目   6日目  
                            駆動種類 センタードライブ センタードライブ ヘッドドライブ - ヘッドドライブ ヘッドドライブ センタードライブ センタードライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ センタードライブ センタードライブ センタードライブ
                            テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm) 27.2 27.2 27.2 38 34 - 27.2 8 34 27.2 27.2 27.2 27.2
                            逆転スイッチオプション なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。