大気圧から超高真空まで!オールインワン真空計【特長】・大気から超高真空までを一...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
項目 | 仕様 |
---|---|
圧力測定範囲 | 1.0×10-7Pa から大気圧(105Pa) |
制御回路 | 制御回路をセンサーに一体組み込み、プラスチックケース |
測定方式 | 大気圧および荒引き圧力計測に水晶真空センサー使用、高真空計測にデュアルインバーティドマグネトロン方式 のコールドカソードゲージを使用、センサーを圧力レンジにより自動切り替え |
圧力表示 | 7セグメントLEDによるデジタル表示を本体に標準装備 オプションにて外部表示機を用意(DC24V駆動) |
圧力信号外部出力 | アナログ出力0-10V (LOGまたは複合リニア出力を選択可) |
セットポイント | 3点(ヒステリシス付)標準装備DC50V、0.12A フォトモスリレー 1点は独立、2点はコモン共通 |
リレーI/O | クリスタル 0調整、大気圧調整、CCG切替禁止の各入力 |
デジタルインターフェイス | RS-485を標準装備 |
入力電圧 | DC22-26V(100VAC アダプタオプションを用意)消費電力MAX8W |
使用環境 | 保管時:-40℃~+55℃ 動作時:周囲温度 max 50℃ ベーキング温度: 制御回路部を外しセンサー単体にて150℃ |
取り付けフランジ | NW25またはCF70(回転) |
コネクタ | Dsub15ピン(メスコネクタを添付) |
寸法、重量 | 94×70×160mm、700g(NW25 フランジ仕様) |
![]() | 同梱品一覧 | |||
品名 | 型式 | 数量 | 備考 | |
クリスタルコールドカソード コンビネーションワイドレンジゲージ | CC-10 | 1 | ||
Dサブコネクタ15ピンメス | CN-15FI | 1 | I/Oコネクタ用 カバー付き、半田付けタイプ、 インチねじ | |
表示単位シール | ― | 1式 |
![]() | 同梱品一覧 | ||
品名 | 数量 | 備考 | |
AC100Vアダプター | 1 | 24V出力 | |
Dサブコネクタ15ピンメス | 1 | ||
ケーブル | 1 | 5m |
電源アダプタ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100VAC
| - | 1個 | 13,787円(
15,166円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[圧力センサ] ワイドレンジ真空計
|
一体形
|
下
|
フランジ
|
CF70
|
-
| 10 | 1個 | 232,607円(
255,868円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[圧力センサ] ワイドレンジ真空計
|
一体形
|
下
|
フランジ
|
NW25
|
-
| 10 | 1個 | 222,744円(
245,018円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
大気圧から超高真空まで!オールインワン真空計
【特長】
・大気から超高真空までを一つの真空計で連続して自動計測できます。
・荒引き用と高真空用のそれぞれの真空計に加えて、チャンバーを大気に戻す(パージ)ための真空スイッチ(大気圧センサー)を使用して別々に測定していた圧力計測システムが1台で可能になります。
・センサーと回路を一体にして、圧力表示も付いています。
・操作不要:DC24Vを接続するだけで、圧力がデジタル表示されます。大気圧から超高真空まで何の操作も必要なく自動計測アナログ出力、RS485、セットポイント3点付標準装備。
・タフで安全なゲージ:高真空測定にはB-Aゲージに比べて丈夫なコールドカソードゲージを使用しています。高温のフィラメントが無いので安心。安全漏洩磁場が少ない。
・優れた精度と安定性:ピラニゲージに比べて遥かに安定なクリスタルゲージを大気圧から荒引き圧力の測定に使用しています。
・イージーメンテナンス:ゲージのクリーニング、交換等のメンテナンスが、簡単にお客様ご自身で可能。
・アクセサリ、拡張性:外部表示器、ACアダプタをアクセサリで用意しています。