【特長】・許容トルク範囲0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 5.0...
ハブ=超々ジュラルミン(A7020T6) 。
板ばね=析出硬化系ばね用ステンレス鋼帯。
リベット組付け部=高張力黄銅。
スクリュ=12.9タイプ黒染め。
型番 | 内径Bmm(-0.00~+0.03) | 外径 D | 全長 L1 | 穴深さ L2 | スクリュ位置 | 中空ハブ B3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | L3 | L4 | ||||||
S | MXC-S-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 20.2 | 9.2 | 2.5 | 9.5 | - |
MXC-S-25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 25.6 | 21.8 | 10.0 | 2.4 | 14.3 | - | |
MXC-S-33 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 33.5 | 30.5 | 14.0 | 4 | 18.3 | - | |
MXC-S-41 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.5 | 37.1 | 17.0 | 4.75 | 21 | - | |
D | MXC-D-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 26.8 | 9.2 | 2.5 | 9.5 | 7.3 |
MXC-D-25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 25.6 | 28.4 | 10.0 | 2.4 | 14.3 | 11.0 | |
MXC-D-33 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 33.5 | 40.1 | 14.0 | 4 | l8.3 | 14.1 | |
MXC-D-41 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.5 | 48.5 | 17.0 | 4.75 | 21 | 17.5 | |
L | MXC-L-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 34.5 | 9.2 | 2.5 | 9.5 | 7.3 |
MXC-L-25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 25.6 | 36.1 | 10.0 | 2.4 | 14.3 | 11.0 | |
MXC-L-33 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 33.5 | 50.8 | 14.0 | 4 | 18.3 | 14.1 | |
MXC-L-41 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.5 | 60.1 | 17.0 | 4.75 | 21 | 17.5 |
S=シングルタイプ、D=ダブルタイプ、L=ロングタイプ。
L2=推奨穴深さですが、このMLシリーズは貫通穴タイプのなっております。
型番 | 最大許容 1 トルク Nm | ねじり ばね定数 Nm/rad.×103 | 偏角方向 剛性 N/度 | ラジアル 方向剛性 N/mm | 軸伸縮 方向剛性 N/mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | MXC-S-19 | 0.9 | 220 | 0.4 | - | <7 |
MXC-S-25 | 2.3 | 585 | 0.75 | - | <7 | |
MXC-S-33 | 5.6 | 1560 | 2 | - | <8 | |
MXC-S-41 | 11.3 | 2710 | 4 | - | <8 | |
D | MXC-D-19 | 0.9 | 150 | 0.25 | 14 | <7 |
MXC-D-25 | 2.3 | 385 | 0.5 | 37 | <7 | |
MXC-D-33 | 5.6 | 935 | 1 | 48 | <8 | |
MXC-D-41 | 11.3 | 1980 | 2 | 100 | <8 | |
L | MXC-L-19 | 0.8 | 145 | 0.3 | 4 | <7 |
MXC-L-25 | 2.3 | 400 | 0.4 | 7 | <7 | |
MXC-L-33 | 5.6 | 980 | 1.2 | 13 | <8 | |
MXC-L-41 | 11.3 | 2020 | 2 | 25 | <8 |
型番 | セットスクリュ 2 | イナーシャ 4 kg-m2 ×10-8 | 同時吸収 | 軸方向 最大変位置 ±mm | 質量 3 kg ×10-3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明細 (レンチ2面巾) | 推奨締付 トルク Nm | MAX 偏角 ±度 | MAX 偏心 ±mm | |||||
S | MXC-S-19 | M2.5(2) | 1.32 | 40 | 2 | 0 | 0.1 | 9 |
MXC-S-25 | M2.5(2) | 1.32 | 130 | 2 | 0 | 0.1 | 16 | |
MXC-S-33 | M3(2.5) | 2.21 | 520 | 1.5 | 0 | 0.1 | 37 | |
MXC-S-41 | M4(3) | 5.06 | 1530 | 1 | 0 | 0.1 | 72 | |
D | MXC-D-19 | M2.5(2) | 1.32 | 60 | 4 | 0.2 | 0.2 | 13 |
MXC-D-25 | M2.5(2) | 1.32 | 160 | 4 | 0.2 | 0.2 | 20 | |
MXC-D-33 | M3(2.5) | 2.21 | 730 | 3 | 0.2 | 0.2 | 51 | |
MXC-D-41 | M4(3) | 5.06 | 2220 | 2 | 0.2 | 0.2 | 100 | |
L | MXC-L-19 | M2.5(2) | 1.32 | 60 | 4 | 0.4 | 0.2 | 14 |
MXC-L-25 | M2.5(2) | 1.32 | 210 | 4 | 0.4 | 0.2 | 25 | |
MXC-L-33 | M3(2.5) | 2.21 | 760 | 3 | 0.4 | 0.2 | 55 | |
MXC-L-41 | M4(3) | 5.06 | 2370 | 2 | 0.4 | 0.2 | 109 |
1.最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク × サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください。(MXシリーズ共通)
2.セットスクリュは材質は12.9が標準。
4.イナーシャ及び質量=最大内径製品の数値です。
サービスファクター
一定の負荷の時 1.5
負荷の変動がある時 2
衝撃負荷がある時 3
繰返しの衝撃負荷がある時 4
型番 |
許容ミスアラインメント |
許容トルク範囲(N・m) |
外径 A(φ) |
全長 W(mm) |
許容トルク(N・m) |
許容偏心範囲(mm) |
許容偏心(mm) |
許容偏角(deg) |
慣性モーメント(kg・m2) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 11,996円(
13,196円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,288円(
13,517円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,288円(
13,517円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,288円(
13,517円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,023円(
13,225円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,288円(
13,517円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,288円(
13,517円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,023円(
13,225円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,288円(
13,517円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
0.05~1.00
|
19.2
|
26.8
|
0.9
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
60X10-8
| 10 | 1個 | 12,023円(
13,225円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 13,728円(
15,101円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 13,743円(
15,117円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 13,743円(
15,117円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 13,743円(
15,117円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 13,743円(
15,117円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 13,743円(
15,117円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 14,008円(
15,409円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
1.01~3.00
|
25.6
|
28.4
|
2.3
|
0.02~0.2
|
0.2
|
4
|
160X10-8
| 10 | 1個 | 13,743円(
15,117円
) | 9日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,359円(
17,995円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,385円(
18,024円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,385円(
18,024円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 17,716円(
19,488円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 | |
偏角 / 偏心
|
5.01~10.00
|
33.5
|
40.1
|
5.6
|
0.02~0.2
|
0.2
|
3
|
730X10-8
| 10 | 1個 | 16,557円(
18,213円
) | 16日目 |
Loading...
【特長】・許容トルク範囲0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00。・高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0。