(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,898円 ~ 90,473円
税込価格
28,488円 ~ 99,520円

【特長】・許容トルク範囲10.01~20.00 / 20.01~50.00 /...

詳細情報を確認する

型番

未確定723件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ 寸法図

製品仕様

材質

ハブ=超々ジュラルミン(A7020T6) 。
板ばね=析出硬化系ばね用ステンレス鋼帯。
リベット組付け部=高張力黄銅。
スクリュ=12.9タイプ黒染め。

規格表

寸法一覧

型番内径 B mm(-0.00~+0.03)外径
D
全長
L1
穴深さ
L2
スクリュ位置
L3
中空ハブ
B3
89101112141516181920242528
SMXBC-S-41------41.536.917.14.5-
MXBC-S-52---52.050.022.95.9-
MXBC-S-66----66.056.426.06.3-
DMXBC-0-41------41.547.917.14.516.8
MXBC-D-52---52.060.822.95.922.0
MXBC-D-66----66.069.626.06.328.7
LMXBC-L-41------41.559.717.14.517.5
MXBC-L-52---52.078.122.95.922.0
MXBC-L-66----66.090.726.06.330.2

S=シングルタイプ、D=ダブルタイプ、L=ロングタイプ。
L2=推奨穴深さですが、このMLシリーズは貫通穴タイプのなっております。

製品仕様

型番最大許容 1
トルク
Nm
ねじり
ばね定数
Nm/rad.×103
偏角方向
剛性
N/度
ラジアル
方向剛性
N/mm
軸伸縮
方向剛性
N/mm
SMXBC-S-4111.34.03.7-<8
MXBC-S-52307.510.0-<9
MXBC-S-666019.084.0-<9
DMXBC-0-4111.32.81.697<8
MXBC-D-52304.85.0313<9
MXBC-D-666012.023.0379<9
LMXBC-L-4111.32.61.623<8
MXBC-L-52304.85.057<9
MXBC-L-666012.023.093<9
型番セットスクリュ 2イナーシャ 4
kg-m2
×10-8
同時吸収軸方向
最大変位置
±mm
質量 3
kg
×10-3
明細
(レンチ2面巾)
推奨締付
トルク
Nm
MAX
偏角
±度
MAX
偏心
±mm
SMXBC-S-41M4(3)5.061400100.174
MXBC-S-52M5(4)9.715660100.1164
MXBC-S-66M5(4)9.7114200100.1269
DMXBC-0-41M4(3)5.06207020.20.2101
MXBC-D-52M5(4)9.71747020.20.2208
MXBC-D-66M5(4)9.711930020.20.2357
LMXBC-L-41M4(3)5.06225020.40.2112
MXBC-L-52M5(4)9.71887020.40.2247
MXBC-L-66M5(4)9.712432020.40.2444

1.最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク × サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください。(MXシリーズ共通)
2.セットスクリュは材質は12.9が標準。
4.イナーシャ及び質量=最大内径製品の数値です。
サービスファクター
一定の負荷の時                1.5
負荷の変動がある時           2
衝撃負荷がある時              3
繰返しの衝撃負荷がある時    4

使用例

用途

  • 高分解能・位置の再現性が必要な個所
  • 高速回転の必要な個所
  • 典型的な使用個所として、工作機械のクローズド・ループのデジタル・サーボ・システム、ロボット、スキャナなど。
    また、遠心ポンプ、タービン、ダイナモ・メーターなどの高速回転機器・装置
  • 携帯電話の組立装置、タービンの回転数フィードバック機器、靴のステッチ加工機械なども、高いねじり剛性と高速回転性能をうまく利用した用途です

商品特長詳細

  • ゼロ・バックラッシュ
  • カタログ表示の仕様の範囲内の使用の場合、永久寿命が期待できる
  • 高剛性、軸方向の移動・エンドプレイに柔軟に対応
  • 最高回転数10,000RPM。
  • 板ばねタイプとしては、最大級の軸心のズレを吸収
  • 無給油、保守不要

選定サポート情報

注文例

ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ 注文例

型番リスト

型番
許容ミスアラインメント
許容トルク範囲(N・m)
外径 A(φ)
全長 W(mm)
許容トルク(N・m)
許容偏心範囲(mm)
許容偏心(mm)
許容偏角(deg)
慣性モーメント(kg・m2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,303( 39,933円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,580( 40,238円 )

16日目

偏角 / 偏心
10.01~20.00
41.5
47.9
11.3
0.02~0.2
0.2
2
2010X10-8
10

1個

36,331( 39,964円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,546( 58,901円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,558( 58,914円 )

16日目

偏角 / 偏心
20.01~50.00
52.0
60.8
30
0.02~0.2
0.2
2
7470X10-8
10

1個

53,813( 59,194円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・許容トルク範囲10.01~20.00 / 20.01~50.00 / 50.01~100.00。・高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

    ラミネーション・カップリング MXシリーズ

    ラミネーション・カップリング MXシリーズ

      ラミネーション・カップリング MXCシリーズ

      ラミネーション・カップリング MXCシリーズ

        ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

        ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

          ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

          ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

            ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

            ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

                  精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

                  精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

                    精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                    精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                      トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

                      トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

                        精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

                        精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

                          ラテラル・カップリング MLLシリーズ

                          ラテラル・カップリング MLLシリーズ

                            メーカー マイティ マイティ マイティ マイティ マイティ マイティ 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 ツバキE&M 酒井製作所 マイティ
                            通常価格 25,898円 8,663円 10,315円 10,667円 8,772円 30,984円 4,913円 4,597円 6,999円 14,405円 24,450円 9,057円 8,302円
                            通常出荷日 16日目   9日目~   9日目~   5日目   5日目   6日目   7日目~   7日目~   7日目~   45日目   4日目   7日目~   5日目  
                            特徴 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 フランジ締結仕様 高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様 フランジ締結仕様 - 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高トルク 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 汎用 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
                            本体材質 A2011T3とA2011T8 A7020T6 A7020T6 - - アルミ合金 S45C S45C S45C S45C - S45C アルミ合金
                            最高回転数(r/min) 10000 10000 10000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 - 6000 -
                            最高回転数範囲(r/min) 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 301~1000 4001~10000 -

                            ラミネーション・カップリング MXBCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました