【特長】・許容トルク範囲10.01~20.00。・高精度 / 高耐久性 / バ...
型番 | 内径 B1、B2 mm(-0.00~+0.03) | 外径D | 全長 L1 | 穴深さ (貫通穴) L2 | スクリュ位置 (±0.4) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | D1 | D2 | D3 | L3 | L4 | |||
MLXC-70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66.0 | 69.0 | 40.0 | 74.0 | 29.0 | 10.3 | 15.5 |
型番 | 最大許容 1 トルク Nm | ねじり鋼性 | 最大引張 圧縮荷重 N | 絶縁破壊 電圧 KV-DC | - | イナーシャ 2 kg-m2 ×10-8 | 同時吸収 | 質量 kg ×10-3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静的破壊トルク Nm | ねじり ばね定数 Nm/rad | スクリュ 明細 (レンチ2面巾) | 推奨締付 トルク Nm | MAX 偏角 ±度 | MAX 偏心 ±mm | ||||||
MLXC-70 | 12 | 79 | 1,300 | 52 | 3 | M6(5.0) | 19.34 | 7,315 | 2° | 1.0 | 190 |
1.最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク × サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください。(最大許容トルクの数値以下でご使用ください)
2.イナーシャ及び質量は、最大内径製品の数値です。
サービスファクター
一定の負荷の時 1.0
負荷の変動がある時 2
衝撃負荷がある時 3
繰返しの衝撃負荷がある時 4
型番 |
外径 A(φ) |
全長 W(mm) |
許容トルク(N・m) |
許容偏角(deg) |
慣性モーメント(kg・m2) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,682円(
28,250円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,700円(
28,270円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
41.4
|
38.1
|
3.5
|
10
|
513x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,700円(
28,270円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,700円(
28,270円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
18
|
19.1
|
0.3
|
7.5
|
37.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,700円(
28,270円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 | |
28
|
25.4
|
1.7
|
7.5
|
155.5x10-8
| 10 | 1個 | 25,953円(
28,548円
) | 6日目 |
Loading...
【特長】・許容トルク範囲10.01~20.00。・高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0。