(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MLLXMLC-27-9X5
ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ ユニバーサルジョイント カップリング

ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ MLLXMLC-27-9X5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,297円
税込単価
12,427円

【特長】・許容トルク範囲0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.0...

詳細情報を確認する

型番

MLLXMLC-27-9X5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MLLXMLC-27-9X5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MLL型(セットスクリュ止め)

MLC型(クランプ止め、外径18・27)

MLC型(クランプ止め、外径33・41)

ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ 寸法図1
ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ 寸法図2
ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ 寸法図3

製品仕様

材質

ハブ:サイズ18タイプと27タイプは、快削黄銅
        サイズ33タイプと41タイプは、アルミ合金
トルクリング:特殊配合ポリアセタール樹脂

ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ 構造図

規格表

寸法一覧

型番内径 B mm(-0.00~+0.03)外径(±0.4)全長
(±0.4)
L1
穴深さ
(±0.4)
L2
スクリュ位置
(±0.4)
3456789101112トルクリング
D1
ピボットピン
D2
クランプリング
D3
ハブ
D4
L3L4
MLL-18---------18.018.0-11.119.17.02.3-
MLL-27--------27.228.0-15.125.49.32.5-
MLL-33--33.733.3-20.130.710.93.9-
MLL-41----------41.441.3-24.238.113.54.8-
MLC-18------18.018.019.1-19.17.02.56.1
MLC-27--27.228.027.2-25.49.33.48.7
MLC-33----33.733.3-20.130.710.94.17.2
MLC-41---41.441.3-24.238.113.54.88.9

L2=推奨穴深さですが、このMLシリーズは貫通穴タイプのなっております。

製品仕様

型番最大許容 1
トルク
Nm
ねじり鋼性最大引張
圧縮荷重
N
引張圧縮
ばね定数
N/mm
絶縁破壊 2
電圧
KV-DC
静的破壊トルク
Nm
ねじり
ばね定数
Nm/rad
MLL-180.30.925191553
MLL-271.75.092313503
MLL-332.57.5146343003
MLL-413.510.5299392503
MLC-180.30.925191553
MLC-271.75.092313503
MLC-27*0.92.960313503
MLC-332.57.5146343003
MLC-413.510.5299392503
型番スクリュ 3イナーシャ 4
kg-m2
×10-8
同時吸収質量 4
kg
×10-3
明細
(レンチ2面巾)
推奨締付
トルク
Nm
MAX
偏角
±度
MAX
偏心
±mm
MLL-18M3(1.5)0.720101.37
MLL-27M3(1.5)0.791101.316
MLL-33M4(2.0)1.7165101.317
MLL-41M5(2.5)3.0476101.330
MLC-18M2.5(2.0)0.515551.311
MLC-27M3(2.5)2.2122051.326
MLC-27*M3(2.5)2.2122051.326
MLC-33M2.5(2.0)0.51183101.320
MLC-41M4(3.0)5.06550101.340

*印は、φ9以上の場合の数値です。
1.最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク × サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください。(最大許容トルクの数値以下でご使用ください)
2.シャフト間の絶縁破壊電圧は5°以下での使用の時の数値です。
3.MLL型は、セットスクリュ、MLC型はキャップスクリュで、材質は12.9が標準。
4.イナーシャ及び質量=最大内径製品の数値です。
サービスファクター
一定の負荷の時                1.0
負荷の変動がある時           2
衝撃負荷がある時              3
繰返しの衝撃負荷がある時    4

使用例

用途

  • サーボ系機器;ロボット、XYテーブル、タコジェネレーター、ステッピング・モータ、シンクロ・モータ、ポテンショメータ、ロータリー、ソレノイド、エンコーダ等"
  • 紙送り、ディスク送り、テープ送り機構
  • ウエハー・スイッチ、バルブ、メータリング・ポンプ
  • コンピュータ及び端末装置、CAD、CAM
  • 複写機、情報機器、通信機器、レコーダー
  • 医療機器、MD機器、精密機器、X線装置
  • 計装機器、制御装置、遠隔操作
  • 空調機器、環境装置
  • 音響機器、視聴覚機器
  • レーダー、ソナー、魚群探知機
  • 流量計、自動販売機
  • 燃料噴射バルブ制御

商品特長詳細

  • ゼロ・バックラッシュ
  • 偏心1.3mmと偏角10度(最大)を同時吸収
  • 構造的に軸心のズレを吸収するので、疲労破壊が無い
  • 軸間距離に制約がある場合などに最適
  • 無給油及び優れた耐水・耐油・耐薬品性
  • 高い電気絶縁性、非磁性
  • 内径の組合わせタイプも完備

選定サポート情報

注文例

ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ 注文例

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
外径 A(φ)
全長 W(mm)
本体材質
許容トルク(N・m)
許容偏角(deg)
慣性モーメント(kg・m2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLLXMLC-27-9X5

1.01~3.00
28
25.4
快削黄銅
1.7
7.5
155.5x10-8
10

1個

11,297( 12,427円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・許容トルク範囲0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00。・高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0。

カタログ

 

MLLXMLC-27-9X5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズの型番MLLXMLC-27-9X5のページです。
型番MLLXMLC-27-9X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

    ラミネーション・カップリング MXシリーズ

    ラミネーション・カップリング MXシリーズ

      ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

      ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

        ラミネーション・カップリング MXCシリーズ

        ラミネーション・カップリング MXCシリーズ

          ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

          ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

            ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

            ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

                  精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

                  精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

                    精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                    精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                      トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

                      トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

                        精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

                        精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

                          精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

                          精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

                            メーカー マイティ マイティ マイティ マイティ マイティ マイティ 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 ツバキE&M 酒井製作所 酒井製作所
                            通常価格 10,667円 8,663円 25,898円 10,315円 8,772円 30,984円 4,913円 6,999円 4,597円 14,405円 24,450円 9,057円 5,027円
                            通常出荷日 5日目   9日目~   16日目   9日目~   5日目   6日目   7日目~   7日目~   7日目~   12日目   4日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            特徴 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 フランジ締結仕様 フランジ締結仕様 高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様 - 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高トルク 高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 - - - 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 - 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 汎用 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ
                            許容偏心範囲(mm) 1.1~3.0 - - - 1.1~3.0 0.41~1.0 0.02~0.2 0.02~0.2 0.02~0.2 0.02~0.2 - 0.02~0.2 0.02~0.2
                            許容偏心(mm) 1.3 - - - 1.3 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.2

                            ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLLXMLC-18-6X6
                            MLLXMLC-27-10X10
                            MLLXMLC-27-10X4
                            MLLXMLC-27-9X6
                            MLLXMLC-27-9X7
                            MLLXMLC-27-9X8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容トルク範囲
                            (N・m)
                            外径 A
                            (φ)
                            全長 W
                            (mm)
                            本体材質 許容トルク
                            (N・m)
                            許容偏角
                            (deg)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)

                            10,667円

                            ( 11,734円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100.05~1.001819.1快削黄銅0.37.537.5x10-8

                            11,297円

                            ( 12,427円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.01~3.002825.4快削黄銅1.77.5155.5x10-8

                            11,297円

                            ( 12,427円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.01~3.002825.4快削黄銅1.77.5155.5x10-8

                            11,297円

                            ( 12,427円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.01~3.002825.4快削黄銅1.77.5155.5x10-8

                            11,297円

                            ( 12,427円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.01~3.002825.4快削黄銅1.77.5155.5x10-8

                            11,297円

                            ( 12,427円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.01~3.002825.4快削黄銅1.77.5155.5x10-8

                            大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました