マイティ独自の技術力を結集してゼロ・バックラッシュを実現したオルダムカップリン...
ハブ= すべて止り穴タイプ
トルクディスク= すべて止り穴タイプ
ハブ= すべて貫通穴タイプ
トルクディスク= すべて止り穴タイプと貫通穴タイプがありますのでご発注の際に選択して下さい。
※外径6、9、13は快削黄銅。(CD -100 化成処理)
※外径15、19、25はアルミ合金。(CD -100 化成処理)
※外径33、41はアルミ合金。(アルマイト処理)
※外径50、57はアルミ合金。(無電解ニッケルメッキ)
※標準・ポリアセタール製
a・止り穴タイプ(外径6~88型まで、すべてに標準):型式末尾無標記。
b・貫通穴タイプ(外径33~57型に標準):型式末尾に一TBを標記。
※ナイロン製
(外径6~41型に標準):型式末尾に-SAを標記。
振動吸収性が大。
※PEEK製(ポリエーテルエーテルケトン)
(外径19~88型にオプション):型式末尾に-PEEKを標記。
耐熱性大(+280℃)。
※アルミ合金製(潤滑メッキタイプ)=インデックス用向き
(外径19~88型にオプション):型式末尾に-Aを標記。
高強度、高剛性。
※アルミ合金製(ナイロン樹脂コーティングタイプ)=回転用向き
(外径19~88型にオプション):型式末尾に-AJを標記。
耐かじり性大、高強度、高剛性。
型番 | 内径B1、B2mm(+0.03 -0.00) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | |
MJ-6 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-9 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-13 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-19 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-25 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-33 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-41 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
MJ-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
MJ-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型番 | 外径 D | 全長 ±0.4 L1 | 穴深さ L2 | スクリュ 位置 L3 |
---|---|---|---|---|
MJ-6 | 6.4 | 12.7 | 3.8 | 2.3 |
MJ-9 | 9.5 | 12.7 | 3.8 | 2.3 |
MJ-13 | 12.7 | 15.9 | 4.3 | 2.3 |
MJ-15 | 15.0 | 25.9 | 8.1 | 2.5 |
MJ-19 | 19.1 | 22.0 | 6.3 | 2.7 |
MJ-25 | 25.4 | 28.4 | 8.6 | 3.5 |
MJ-33 | 33.3 | 48.0 | 15.0 | 5.0 |
MJ-41 | 41.3 | 50.8 | 18.1 | 6.0 |
MJ-50 | 50.0 | 59.7 | 20.8 | 7.0 |
MJ-57 | 57.0 | 77.8 | 28.8 | 8.0 |
型番 | 最大許容 1 トルク N-m | ねじり剛性 | 最大圧縮 荷重 N | 絶縁破壊 電圧 KV-DC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静的破壊 トルク N-m | ねじり ばね定数 N-m/rad. | |||||||
止り穴 ディスク | 貫通穴 ディスク | 止り穴 ディスク | 貫通穴 ディスク | 止り穴 ディスク | 貫通穴 ディスク | |||
MJ-6 | 0.06 | - | 0.7 | - | 10 | - | 13 | 3.8 |
MJ-9 | 0.21 | - | 2 | - | 30 | - | 25 | 4.1 |
MJ-13 | 0.5 | - | 4 | - | 65 | - | 52 | 4.5 |
MJ-15 | 1.7 | - | 8.8 | - | 80 | - | 100 | 5.0 |
MJ-19 | 1.7 | - | 10 | - | 115 | - | 120 | 6.8 |
MJ-25 | 4 | - | 13 | - | 205 | - | 170 | 7.7 |
MJ-33 | 10 | 10 | 59 | 59 | 166 | 107 | 200 | 8.1 |
MJ-41 | 17 | 17 | 62 | 62 | 185 | 241 | 550 | 11.4 |
MJ-50 | 30 | 30 | 89 | 89 | 570 | 235 | 600 | 13.8 |
MJ-57 | 37.5 | 37.5 | 117 | 117 | 575 | 624 | 660 | 16.2 |
型番 | セットスクリュ 2 | イナーシャ 3 Kg-m2 ×10-8 | 同時吸収 | ハブと 4 ディスクの すき間 +mm | 質量 3 Kg ×10-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
明細 (レンチ2面巾) | 推奨締付 トルク N-m | MAX 偏角 ±度 | MAX 偏心 ±mm | ||||
MJ-6 | M3(1.5) | 0.7 | 6 | 1 | 0.8 | 0.05 | 2.5 |
MJ-9 | M3(1.5) | 0.7 | 18 | 1 | 1.3 | 0.05 | 4 |
MJ-13 | M3(1.5) | 0.7 | 26 | 1 | 1.6 | 0.05 | 11 |
MJ-15 | M3(1.5) | 0.7 | 25 | 1 | 1.8 | 0.1 | 9 |
MJ-19 | M3(1.5) | 0.7 | 67 | 1 | 2.4 | 0.1 | 12 |
MJ-25 | M4(2.0) | 1.7 | 252 | 1 | 3 | 0.1 | 31 |
MJ-33 | M6(3.0) | 6.0 | 1,133 | 1 | 3.8 | 0.15 | 79 |
MJ-41 | M6(3.0) | 6.0 | 3,177 | 1 | 5 | 0.15 | 127 |
MJ-50 | M6(3.0) | 6.0 | 7,550 | 1 | 6 | 0.2 | 209 |
MJ-57 | M6(3.0) | 6.0 | 12,410 | 1 | 7 | 0.2 | 347 |
1.カップリングの選定にあたっては、「使用する機器のトルク」×「サービスファクター」の数値を上回る最大許容トルクを有するカップリングを選定。(最大許容トルクの数値以下で使用。)
2.スクリュは、材質12.9が標準だが、ご要望によりA2-70(ステンレス)も用意。
3.イナーシャ及び質量は、最大内径製品の数値。
4.使用時にはモータのエンドプレイ及び軸の熱膨張を吸収するため、トルクディスクとハブの間にそれぞれ0.05~0.2mm のすき間を設ける。
サービスファクター | |
---|---|
負荷が一定の場合 | 1.0 |
負荷の変動がある場合 | 2.0 |
衝撃負荷がある場合 | 3.0 |
繰返しの衝撃負荷がある場合 | 4.0 |
サーボ・モータの場合 | 2.5~3.0 |
MJシリーズの外観
MJシリーズ / オルダム・カップリングは、2つのハブを中間体である『トルクディスク』でつないだシンプルな3点構造の中に、マイティ独自の技術力を結集してゼロ・バックラッシュを実現。
偏心と偏角を構造的に同時に吸収でき、精密な心合わせが不要で、使い勝手の良いシャフト・カップリング。
ミニチュアサイズからビッグサイズφ6〜57(内径6〜57mm)まで、高付加価値な機能部品として、サーボ系機器、制御装置、計測器などの精密分野で幅広く役立つ。
型番 |
軸穴径(加工済) D1(φ) |
許容トルク(N・m) |
軸穴径(加工済) D2(φ) |
許容トルク(範囲)(N・m) |
外径A(φ) |
慣性モーメント(kg・m2) |
全長W(mm) |
許容偏心(mm) |
本体材質 |
許容偏角(deg) |
許容ミスアラインメント |
緩衝部材質 |
使用温度範囲(℃) |
許容偏心範囲(mm) |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
0.06
|
2
|
~1.00
|
6.4
|
6X10-8
|
12.7
|
0.8
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
0.41~1.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,719円(
6,291円
) | 5日目 | |
2
|
0.06
|
3
|
~1.00
|
6.4
|
6X10-8
|
12.7
|
0.8
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
0.41~1.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,105円(
6,716円
) | 5日目 | |
3
|
0.06
|
3
|
~1.00
|
6.4
|
6X10-8
|
12.7
|
0.8
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
0.41~1.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,119円 1,835円 ( 2,019円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
6.4
|
-
|
5.1
|
0.8
|
快削黄銅
|
1
|
なし
|
ポリアセタール
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,837円(
2,021円
) | 5日目 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
6.4
|
-
|
5.1
|
0.8
|
快削黄銅
|
1
|
なし
|
ナイロン
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,717円(
1,889円
) | 5日目 | |
3
|
0.21
|
3
|
~1.00
|
9.5
|
18X10-8
|
12.7
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,743円(
6,317円
) | 5日目 | |
3
|
0.21
|
4
|
~1.00
|
9.5
|
18X10-8
|
12.7
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,073円(
6,680円
) | 5日目 | |
3
|
0.21
|
5
|
~1.00
|
9.5
|
18X10-8
|
12.7
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,073円(
6,680円
) | 5日目 | |
4
|
0.21
|
4
|
~1.00
|
9.5
|
18X10-8
|
12.7
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,743円(
6,317円
) | 5日目 | |
4
|
0.21
|
5
|
~1.00
|
9.5
|
18X10-8
|
12.7
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,073円 1,821円 ( 2,003円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
0.21
|
5
|
~1.00
|
9.5
|
18X10-8
|
12.7
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,743円(
6,317円
) | 5日目 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
9.5
|
-
|
5.1
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
なし
|
ポリアセタール
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,717円(
1,889円
) | 5日目 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
9.5
|
-
|
5.1
|
1.3
|
快削黄銅
|
1
|
なし
|
ナイロン
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,717円(
1,889円
) | 5日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,567円(
6,124円
) | 5日目 | |
3
|
0.5
|
4
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,827円(
6,410円
) | 5日目 | |
3
|
0.5
|
5
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,827円(
6,410円
) | 5日目 | |
3
|
0.5
|
6
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,827円(
6,410円
) | 5日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,567円(
6,124円
) | 5日目 | |
4
|
0.5
|
5
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,235円(
6,859円
) | 5日目 | |
4
|
0.5
|
6
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,235円 1,870円 ( 2,057円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
0.5
|
5
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,567円(
6,124円
) | 5日目 | |
5
|
0.5
|
6
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,235円(
6,859円
) | 5日目 | |
6
|
0.5
|
6
|
~1.00
|
12.7
|
26X10-8
|
15.9
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,957円 1,787円 ( 1,966円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
12.7
|
-
|
7.3
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
なし
|
ポリアセタール
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,775円(
1,953円
) | 5日目 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
12.7
|
-
|
7.3
|
1.6
|
快削黄銅
|
1
|
なし
|
ナイロン
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,775円(
1,953円
) | 5日目 | |
4
|
1.7
|
4
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,393円(
5,932円
) | 5日目 | |
4
|
1.7
|
5
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
4
|
1.7
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
4
|
1.7
|
7
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
4
|
1.7
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
5
|
1.7
|
5
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,771円(
6,348円
) | 5日目 | |
5
|
1.7
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
5
|
1.7
|
7
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
5
|
1.7
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
6
|
1.7
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,771円(
6,348円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1.7
|
7
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
7
|
1.7
|
7
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,393円(
5,932円
) | 5日目 | |
7
|
1.7
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,602円(
6,162円
) | 5日目 | |
8
|
1.7
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
67X10-8
|
22
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 5,771円(
6,348円
) | 5日目 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
19.1
|
-
|
9.4
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
なし
|
ポリアセタール
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,816円(
1,998円
) | 5日目 | |
8
|
-
|
-
|
-
|
19.1
|
-
|
9.4
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
なし
|
[その他] アルミ合金潤滑メッキ
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 9,849円(
10,834円
) | 5日目 | |
8
|
-
|
-
|
-
|
19.1
|
-
|
9.4
|
-
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
なし
|
[その他] アルミ合金樹脂コーティング
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 13,682円(
15,050円
) | 5日目 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
19.1
|
-
|
9.4
|
-
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
なし
|
PEEK
|
~280
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 17,615円(
19,377円
) | 5日目 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
19.1
|
-
|
9.4
|
2.4
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
なし
|
ナイロン
|
-
|
-
|
トルクディスク単体
| 10 | 1個 | 1,816円(
1,998円
) | 5日目 | |
6
|
4
|
6
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 7,104円(
7,814円
) | 5日目 | |
6
|
4
|
7
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
6
|
4
|
8
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
6
|
4
|
9
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
6
|
4
|
10
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
6
|
4
|
11
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
6
|
4
|
12
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 7,310円(
8,041円
) | 5日目 | |
7
|
4
|
7
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,639円(
7,303円
) | 5日目 | |
7
|
4
|
8
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
7
|
4
|
9
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
7
|
4
|
10
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
7
|
4
|
11
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
7
|
4
|
12
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
8
|
4
|
8
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 7,104円(
7,814円
) | 5日目 | |
8
|
4
|
9
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 | |
8
|
4
|
10
|
3.01~5.00
|
25.4
|
252X10-8
|
28.4
|
3
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
1
|
偏角 / 偏心
|
ポリアセタール
|
-
|
1.1~3.0
|
セットスクリュ止め
| 10 | 1個 | 6,832円(
7,515円
) | 5日目 |
Loading...
マイティ独自の技術力を結集してゼロ・バックラッシュを実現したオルダムカップリング。
【特長】
・セットスクリュ止め。
・ゼロ・バックラッシュ。
・最大偏心7mmの吸収。
・Φ2~30(内径2~30mm)。
・トルク0.06Nm~37.5Nm。
・50型、57型はキー溝付が標準。
・面倒な、精密な心あわせ不要。
・電気絶縁性、非磁性、無給油。
【用途】
・デジタル・サーボ機器。
・ロボット。
・XYテーブル。