(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
7,488円 ~ 13,356円  特別価格 
税込価格
8,237円 ~ 14,692円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ゼロ・バックラッシュ
・シングルで45度、ダブルで90度の角度吸収
・電気絶縁性、非磁性
・軽量で給油不要
・優れた耐久性、耐薬品性
【用途】
・コンピュータ及び周辺機器、計装機器、制御装置、コントロール・システム
・情報機器、通信機器、スイッチング・システム
・音響機器、視聴覚機器
・事務機器、複写機、医療機器、精密機器、印刷機械、繊維機械、自動販売機
・空調機器、環境装置、教育用、レジャー用モデルなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズのレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    簡略なジンバル
    評価 2.0満足度:2.02016/08/18
    カタログではセットスクリューがあるインサートメタルが、あたかも樹脂のヨークの中にしっかりと埋め込まれているかのような図が書かれているが、単にセレーションを作って叩き込んであるだけなので軸方向に力が掛かると簡単に抜けてくる可能性がある。さらに残念ながら抜ける力は個体によって様々のようである。ジョイントに軸力が掛かる用途の場合は要注意。

    もっと読む 閉じる

    9が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ

プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ

    プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCシリーズ

    プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCシリーズ

      大型プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MDシリーズ

      大型プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MDシリーズ

        ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ

        ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ

          ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZD MZTシリーズ

          ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZD MZTシリーズ

            標準タイプ 精密タイプD型

            標準タイプ 精密タイプD型

              ユニバーサルジョイント セットピンタイプ・キー溝タップタイプ

              ユニバーサルジョイント セットピンタイプ・キー溝タップタイプ

                標準タイプ 耐摩タイプHJD型

                標準タイプ 耐摩タイプHJD型

                  標準タイプ 耐蝕タイプHSD型・BSD型

                  標準タイプ 耐蝕タイプHSD型・BSD型

                    強力タイプB型(標準)

                    強力タイプB型(標準)

                      ベアリングタイプKD型(標準)

                      ベアリングタイプKD型(標準)

                        標準タイプ 非磁耐蝕タイプBR型

                        標準タイプ 非磁耐蝕タイプBR型

                          標準タイプ 強力タイプBD型

                          標準タイプ 強力タイプBD型

                            メーカー マイティ マイティ マイティ マイティ マイティ 三好キカイ ミスミ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ
                            通常価格 7,488円 3,668円 10,499円 22,577円 42,188円 12,986円 500円 6,937円 10,761円 2,997円 30,999円 6,369円 5,722円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   16日目   16日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   14日目   4日目~  
                            種類 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            最高回転数範囲(r/min) 4001~10000 4001~10000 - - - - - - - - - - -
                            特徴 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 高精度 / バックラッシ0 高精度 / バックラッシ0 高精度 / 小型 - - - 高トルク - - 高トルク
                            本体材質 特殊配合アセタール樹脂 特殊配合アセタール樹脂 特殊配合アセタール樹脂 SUS303 SUS303 SS41 - SCM415 SUS304 S45C S45C ブロンズBC6 S45C
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。